Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (Rex Gray from Southern California).
| |||
Państwo | Francja | ||
Siedziba | Paryż | ||
Data założenia | 1954 | ||
Data likwidacji | 1962 | ||
Forma prawna | spółka akcyjna | ||
brak współrzędnych | |||
---|---|---|---|
|
Facel Vega – francuskie przedsiębiorstwo produkujące samochody luksusowe w latach 50. i 60. XX wieku.
Firma Facel Vega początkowo montowała karoserie dla firm Panhard (Dyna X), Simca (8 Sport, 9 Sport, Coupé de Ville, Plein Ciel i Océane) oraz francuskich zakładów Forda (Comète). Właściciel zakładów Jean C. Daninos postanowił w latach 50. wkroczyć na rynek aut luksusowych. W lutym 1954 roku wypuścił na rynek luksusowy model FV z silnikiem V8 Chryslera o pojemności 4,6 l. W 1959 pojawił się sportowy model Facellia, a następnie Facel II i Facel III. Na początku lat 60. firma znalazła się w kryzysie, nie mogąc znaleźć nabywców na drogie auta. Jednak do dziś modele Facel Vega o oryginalnej stylistyce cieszą się powodzeniem wśród kolekcjonerów[1].
This article uses material from the Wikipedia article "Facel Vega", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus