powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Titan 3E (6671 views - Astronomy & Space )

Titan 3E – amerykańska rakieta nośna budowana przez spółkę Martin Marietta (obecnie Lockheed Martin), a także pierwsza rakieta Titan wyposażona w stopień Centaur, dotychczas używany w rakietach Atlas. Używana była do wysyłania sond międzyplanetarnych.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Titan 3E

Titan 3E

Titan 3E
Titan 3E
Titan IIIE
Rodzina rakiet nośnych Titan
Producent Martin Marietta
Koszt wystrzelenia 72,5 mln USD (wg kursu z 1974)
Data pierwszego startu 11 lutego 1974
Data ostatniego startu 5 września 1977
Statystyki
Wszystkie starty 7
Udane starty 6 (86%)
Nieudane starty 1
Zdolność wynoszenia 15 400 kg na LEO,
3700 kg na orbitę heliocentryczną
Siła ciągu przy starcie 10 586,80 kN
Wymiary
Długość 48,0 m
Średnica 3,05 m
Masa całkowita 632 970 kg
Stopnie rakiety
Stopień 0. 2x UA1205
Stopień 1. Titan 3A-1
Stopień 2. Titan 3A-2
Stopień 3. Centaur-D/E
Stopień 4. Star-37E (opcjonalny)

Titan 3Eamerykańska rakieta nośna budowana przez spółkę Martin Marietta (obecnie Lockheed Martin), a także pierwsza rakieta Titan wyposażona w stopień Centaur, dotychczas używany w rakietach Atlas. Używana była do wysyłania sond międzyplanetarnych.

Starty

Data/Godzina (GMT) S/N Ładunek Zdjęcie
(opcjonalne)
Ocena Komentarz
Titan Centaur
11 lutego 1974
13:48:02
23E-1 TC-1 Sphinx,
Viking Dynamic Simulator
Start nieudany Awaria turbopompy ciekłego tlenu w stopniu Centaur
10 grudnia 1974
07:11:02
23E-2 TC-2 Helios 1 Start udany
20 sierpnia 1975
21:22:00
23E-4 TC-4 Viking 1 Start udany
9 września 1975
18:39:00
23E-3 TC-3 Viking 2 Start udany
15 stycznia 1976
05:34:00
23E-5 TC-5 Helios 2 Start udany
20 sierpnia 1977
14:29:44
23E-7 TC-7 Voyager 2 Start udany
5 września 1977
12:56:01
23E-6 TC-6 Voyager 1 Start udany
  • Mark Wade: Titan IIIE (ang.). W: Encyclopedia Astronautica [on-line]. [dostęp 2017-06-20].
  • Jonathan McDowell: Launchlog (ang.). W: Jonathan's Space Home Page [on-line]. [dostęp 2014-05-31].


This article uses material from the Wikipedia article "Titan 3E", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Astronomy & Space

planet,jupiter,erath,mars,venus,moon,astronomy