Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
10 Most Amazing Bicycles of The Future You Must See -------------------------------------------------------------------------------- Links : 10- VANMOOF Electrified : https://goo.gl/lvywZ5 9- Google self-driving bicycle : https://goo.gl/EjfBlS ( IT IS A PRANK by Google! :) ) But, will exist one day… 8- Teague Denny is the future bike : https://goo.gl/vgm7TP 7- Lopifit Meet the Worlds First Walking Bike : https://goo.gl/OeXCJU 6- Fun Comfort Performance Low Impact - ElliptiGO Elliptical Bike : https://goo.gl/7xiTAY 5- Electric Juggernaut Introduction Video HD 4- MC2 Bike AD5 : https://goo.gl/ClxGpQ 3- Ono Archont e-bike S : https://goo.gl/4GIPjV 2- VW Electric Bicycle Concept : https://goo.gl/NH9oUo 1- Mando Footloose IM e-Bike - smart simple stylish : https://goo.gl/q1Qz0U --------------------------------------------------------------------------------------------------- THANK YOU ! for watching and don’t forget to leave a comment if you like the video : ) --------------------------------------------------------------------------------------------------- Music used : - NCS - YouTube - Kevin MacLeod : incompetech.com 'Early Riser' Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (Al2).
Ten artykuł dotyczy pojazdu. Zobacz też: film o tym tytule. |
Rower – jedno- lub wielośladowy pojazd drogowy napędzany siłą mięśni poruszających się nim osób za pomocą przekładni mechanicznej, wprawianej w ruch (najczęściej) nogami[1].
Pierwotnie nosił nazwę welocyped oraz bicykl i podobnie nazywany jest w większości nowożytnych języków europejskich. Obecna polska nazwa pochodzi od brytyjskiej firmy Rover, która dawniej produkowała rowery[2].
Typowy współczesny rower klasyczny jest jednośladem dwukołowym. Ramy roweru wykonuje się ze stali zwykłych lub stopowych, stopów aluminium lub kompozytów. Układ jezdny roweru to koła (zwykle) szprychowe i ogumienie pneumatyczne. Napęd jest przekazywany przez układ napędowy roweru, którym przeważnie jest przekładnia łańcuchowa i system zmiany przełożeń (przerzutka zewnętrzna, przerzucającą łańcuch na koła łańcuchowe o różnych ilościach zębów lub wewnętrzna, znajdującą się w piaście). Bywają również modele z napędem przekazywanym wałkiem Cardana. Hamulce: mogą być nożne, działające przy kręceniu pedałami w tył (tzw. torpedo lub hamulce zintegrowane z przerzutką wewnętrzną). Najpopularniejsze są jednak działające na obręcz mechaniczne (cięgnowe) lub (rzadziej) hydrauliczne, hamulce ręczne (hamulce szczękowe, hamulce V-brake). Coraz popularniejsze w rowerach są hamulce tarczowe. Obecnie często (oprócz rowerów szosowych) stosuje się w rowerach amortyzację przedniego, jak i tylnego koła.
Rowerek biegowy do nauki jazdy
|
|
Rower w myśl ustawy Prawo o ruchu drogowym jest pojazdem nieprzekraczającym 9 dm szerokości i poruszanym siłą mięśni, przy czym dopuszcza się wyposażenie roweru w napęd elektryczny zasilany napięciem nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h[4].
Pojazd, który spełnia wymagania roweru, przekraczając jednak 9 dm szerokości, definiowany jest jako wózek rowerowy (np. riksza)[5].
Rowerzysta powinien korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić[6].
Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym[6].
Rowerzysta może jechać po chodniku lub drodze dla pieszych, jeśli:
przy czym musi robić to powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym[8].
W przypadku braku drogi rowerowej lub pasa dla ruchu rowerów w kierunku jazdy rowerzysty, rowerzysta powinien poruszać się po jezdni[9].
Kierujący rowerem zobowiązany jest do korzystania z pobocza, o ile ono istnieje, nadaje się do jazdy i nie utrudnia ruchu pieszych[10].
Rowerzysta ma obowiązek trzymać się minimum jedną ręką na kierownicy[11].
Rowerzysta ma obowiązek trzymać nogi na pedałach lub podnóżkach[11].
Zabrania się rowerzystom czepiania się pojazdów[11].
Rowerzyści mają prawo zatrzymywać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów, a przed pozostałymi uczestnikami ruchu drogowego, by móc szybciej włączyć się do ruchu[12].
Rowerzyści mogą przewozić na rowerze dziecko w wieku do 7 lat na bezpiecznym siodełku[13].
Rowerzyści mogą także poruszać się obok innego rowerzysty lub motorowerzysty[8].
Rowerzyści mogą używać opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi[14][15].
Na skrzyżowaniach i przed nimi, rowerzyści mogą jechać środkiem pasa ruchu, jeśli można opuścić skrzyżowanie w więcej niż jednym kierunku[16].
Rowerzyści mogą wyprzedzać inne pojazdy z prawej strony[17].
Rowerzysta, opiekujący się dzieckiem do lat 10, kierującego także rowerem, ma prawo do jazdy lewą stroną jezdni[18].
Wiek | Wymagania | Uprawnienia |
---|---|---|
do 10 lat | brak[a][19] | kierowanie rowerem jednoosobowym pod opieką osoby dorosłej po chodniku, drodze dla pieszych lub lewą stroną jezdni[20] |
od 10 lat | karta rowerowa[21][22] | kierowanie rowerem jednoosobowym |
od 14 lat | karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM[21][23] | kierowanie rowerem jednoosobowym |
od 16 lat | karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 i T[21][24] | kierowanie rowerem jednoosobowym |
od 17 lat | kierowanie rowerem jednoosobowym, wieloosobowym lub wózkiem rowerowym przewożących inną osobę[25] | |
od 18 lat | brak[b][26] |
Do 1954 r. wydawano rowerowe tablice rejestracyjne. Do 1964 r. istniał obowiązek rejestracji rowerów. Obecnie, zgodnie z art. 71 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym, rower i wózek rowerowy są dopuszczone do ruchu, jeżeli spełniają ogólne warunki techniczne dotyczące pojazdów wskazane w art. 66 ww. ustawy[27]. Rower i wózek rowerowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022).
W 1891 r. pierwszą w Polsce fabrykę rowerów założył Władysław Sierpiński. Polska Fabryka Rowerów i Motocykli Wicher, zlokalizowana była w Łodzi przy ul. Kilińskiego 96a.[28] Produkowała kilkaset rowerów rocznie, gdyż właściciel nie zdecydował się na masową produkcję. Zaś warszawska firma Ormonde Kazimierza Lipieńskiego, założona rok wcześniej niż manufaktura Sierpińskiego, jedynie sprowadzała rowery z zagranicy aż do 1905 r., wówczas Lipieński zdecydował się na wyprodukowanie własnych modeli. W 1886 r. powstało Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Przed II wojną światową w Polsce działało kilka firm zajmujących się produkcją rowerów, części do nich były zarówno produkowane w Polsce, jak i sprowadzane z Wielkiej Brytanii lub Niemiec. Można wymienić trzy najważniejsze firmy w Warszawie – Adama Kamińskiego, Antoniego Rybowskiego i Franciszka Zawadzkiego, a także Fabryka Broni „Łucznik” w Radomiu. Każde większe miasto miało co najmniej jedną firmę rowerową. Ramy zazwyczaj produkowano na miejscu, a części sprowadzano.
Po wojnie większość zakładów przestała istnieć, a produkcja krajowa ograniczała się do zakładów państwowych Romet.
Według badań CBOS z 2012 roku w Polsce 70 procent Polaków jeździ na rowerach[29].
Multimedia w Wikimedia Commons |
Cytaty w Wikicytatach |
Definicje słownikowe w Wikisłowniku |
This article uses material from the Wikipedia article "Rower", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht