powered by CADENAS

Social Share

Łóżko (9366 views - Interior Design)

Łóżko – mebel służący do spania lub odpoczynku w pozycji leżącej. Łóżka mają różne kształty i wymiary, są robione także z wielu materiałów. Zwykle przeznaczone jest dla jednej lub dwóch osób, rzadziej dla większej liczby osób (patrz łóżko rodzinne).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Łóżko

Łóżko

Łóżkomebel służący do spania lub odpoczynku w pozycji leżącej. Łóżka mają różne kształty i wymiary, są robione także z wielu materiałów. Zwykle przeznaczone jest dla jednej lub dwóch osób, rzadziej dla większej liczby osób (patrz łóżko rodzinne).

Rozmiary łóżek

Większość państw na świecie używa czterech głównych rozmiarów materaców. Podwójne łóżka wykonywane są w angielskich rozmiarach standardowych: 4 stopy, 6 cali/6 stóp, 3 cale.

USA GBR AUS Europa
Pojedyncze, bliźniacze 39 cal × 75 in 36 in × 75 in 36 in × 75 in 36 in × 79 in
1 m × 1,9 m 0.9 m × 1,9 m 0,9 m × 1,9 m 0,9 m × 2 m
Podwójne, pełne 54 in × 75 in 54 in × 75 in 54 in × 75 in 55 in × 79 in
1,35 m × 1,9 m 1,35 m × 1,9 m 1,35 m × 1,9 m 1,4 m × 2 m
Królewskie 60 in × 80 in 60 in × 78 in 60 in × 80 in 63 in × 79 in
1,5 m × 2,05 m 1,5 m × 2 m 1,5 m × 2,05 m 1,6 m × 2 m
Duże królewskie 76 in × 80 in 72 in × 78 in 72 in × 80 in 71 in × 79 in
1,95 m × 2,05 m 1,85 m × 2 m 1,85 m × 2,05 m 1,8 m × 2 m
Szerokość × długość. Rozmiary miar europejskich są zaokrąglone do 0,5 decymetra; cale anglosaskie są zaokrąglone do najbliższych cali stosowanych w innych państwach.

Typy łóżek

Zobacz też



This article uses material from the Wikipedia article "Łóżko", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Interior Design

3D,interior,architecture,furniture,kitchen,sanitary,bath,design,art