powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Cinema 4D (12264 views - 3D File Formats)

Cinema 4D (skrótowo C4D) – komercyjny program do tworzenia grafiki 3D. Producentem jest firma Maxon Computer GmbH zlokalizowana w Friedrichsdorf koło Frankfurtu w Niemczech.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Cinema 4D

Cinema 4D

Cinema 4D
Autor MAXON Computer GmbH
Platforma sprzętowa AmigaOS, OS X, Microsoft Windows
System operacyjny Windows, OS X
Aktualna wersja stabilna R19 / 1 września 2017; 9 miesięcy temu
Licencja Zamknięte oprogramowanie
Rodzaj Program graficzny (grafika 3D)
Strona internetowa

Cinema 4D (skrótowo C4D) – komercyjny program do tworzenia grafiki 3D.

Producentem jest firma Maxon Computer GmbH zlokalizowana w Friedrichsdorf koło Frankfurtu w Niemczech.

Wymagania systemowe

Windows 7 SP1 64-bit lub nowszy, procesor Intel lub AMD 64-bit z obsługą SSE3.

macOS 10.11.6 lub 10.12.4 + procesor Intel 64-bit.

4 GB RAM (8 GB zalecane), karta graficzna z obsługą OpenGL 4.1 (zalecane dedykowane GPU).

Renderer GPU wymaga karty graficznej NVIDIA lub AMD ze wsparciem dla OpenCL 1.2 lub nowszy, zalecane jest co najmniej 4 GB pamięci VRAM.

Standardowa instalacja może zająć do 4 GB lub więcej miejsca na dysku.

Oprogramowanie należy zarejestrować w celu stałego używania.

Zobacz też



This article uses material from the Wikipedia article "Cinema 4D", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

3D File Formats

3d,file,format,converter,import,export,translate,material,3dprinting,rendering,threejs,webgl,opengl,.ply,.stl,.obj,.mtl