powered by CADENAS

Social Share

Amazon

ZiS-5 (6307 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

ZiS-5 (ros. ЗИС-5) – radziecki 3-tonowy wielozadaniowy samochód ciężarowy produkowany w latach 1933-1958 przez zakłady ZiS, UlZiS oraz UralZiS. Pojazd był kopią amerykańskiej ciężarówki Autocar CA. Obok pojazdu GAZ-AA był to podstawowy samochód ciężarowy rodzimej produkcji, używany przez Armię Czerwoną podczas II wojny światowej do czasu podpisania ustawy Lend-Lease Act i rozpoczęcia w latach 1942-1944 dostaw sprzętu wojskowego ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W związku z problemami z dostępnością materiałów do produkcji samochodów ZiS-5, które pojawiły się wkrótce po rozpoczęciu wojny, w 1942 roku znacznie uproszczono konstrukcję pojazdu, m.in. zastępując dotychczas metalową kabinę, kabiną wykonaną z drewna. Zmodyfikowane samochody otrzymały oznaczenie ZiS-5W.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

ZiS-5

ZiS-5

ZiS-5

ZiS-5 w Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Kijowie
Inne nazwy UralZiS-5
Producent ZiS
UlZiS
UralZiS
Okres produkcji 1933 - 1948
1944 - 1958 (UralZiS-5)
Miejsce produkcji  ZSRR, Moskwa
 ZSRR, Uljanowsk
 ZSRR, Miass
Poprzednik AMO-3
Następca ZiS-150
UralZiS-355M
Dane techniczne
Segment samochód ciężarowy
Silniki ZiS-5 (ZiS-5M), 5555 cm³, 73 KM
Skrzynia biegów 4-biegowa, manualna
Rodzaj napędu tylny
Długość 6060 mm
Szerokość 2235 mm
Wysokość 2160 mm
Rozstaw osi 3810 mm
Masa własna 3075 kg (ZiS-5)[1]
3000 kg (ZiS-5W)
Poj. zbiornika paliwa 60 l
Liczba miejsc 2
Ładowność 3025 kg

ZiS-5 (ros. ЗИС-5) – radziecki 3-tonowy wielozadaniowy samochód ciężarowy produkowany w latach 1933-1958[2] przez zakłady ZiS, UlZiS oraz UralZiS.

Pojazd był kopią amerykańskiej ciężarówki Autocar CA. Obok pojazdu GAZ-AA był to podstawowy samochód ciężarowy rodzimej produkcji, używany przez Armię Czerwoną podczas II wojny światowej do czasu podpisania ustawy Lend-Lease Act i rozpoczęcia w latach 1942-1944 dostaw sprzętu wojskowego ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

W związku z problemami z dostępnością materiałów do produkcji samochodów ZiS-5, które pojawiły się wkrótce po rozpoczęciu wojny, w 1942 roku znacznie uproszczono konstrukcję pojazdu, m.in. zastępując dotychczas metalową kabinę, kabiną wykonaną z drewna. Zmodyfikowane samochody otrzymały oznaczenie ZiS-5W.

  1. Jewgienij Koczniew: Awtomobili Krasnoj Armii 1918-1945. Moskwa: Eksmo Jauza, 2009. ISBN 978-5-699-36762-7.
  2. ЗИС-5 (ros.). UralAZ. [dostęp 7 marca 2013].


This article uses material from the Wikipedia article "ZiS-5", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus