powered by CADENAS

Social Share

Tablica (koszykówka) (6089 views - Basics)

Tablica (pot.: deska) – jeden z elementów boiska koszykarskiego, na którym jest kosz. Tablica jest zawieszona 2,9 m od podłoża. Tablica ma wymiary 1,80 m x 1,05 m. Kosz jest umieszczony 15 cm od dolnej podstawy tablicy. Szerokość prostokąta, do którego jest doczepiony kosz wynosi 59 cm, a wysokość 45 cm . Kosz jest umieszczony 15 cm od tablicy. Tablicy nie należy mylić tablicą wyników, która prezentuje czas oraz punkty drużyn.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Tablica (koszykówka)

Tablica (koszykówka)

Tablica (pot.: deska) – jeden z elementów boiska koszykarskiego, na którym jest kosz.

Tablica jest zawieszona 2,9 m od podłoża. Tablica ma wymiary 1,80 m x 1,05 m. Kosz jest umieszczony 15 cm od dolnej podstawy tablicy. Szerokość prostokąta, do którego jest doczepiony kosz wynosi 59 cm, a wysokość 45 cm [1]. Kosz jest umieszczony 15 cm od tablicy.

Tablicy nie należy mylić tablicą wyników, która prezentuje czas oraz punkty drużyn.

Zobacz też



This article uses material from the Wikipedia article "Tablica (koszykówka)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Basics

3d,cad,model,library,download,drawing,step,cad blocks,basics,university,highschool,college,grammer school,statistics,3dprinted