powered by CADENAS

Social Share

Xbox One (19556 views - Computer)

Xbox One – trzecia generacja konsol gier wideo wyprodukowana przez firmę Microsoft. Oficjalna prezentacja konsoli odbyła się 21 maja 2013 roku, zaś od 22 listopada 2013 roku jest dostępna w sprzedaży w 13 krajach: Australii, Austrii, Brazylii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Meksyku, Nowej Zelandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. We wrześniu 2014 roku producent konsoli udostępnił produkt na kolejnych 26 rynkach.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Xbox One

Xbox One

Xbox One
Nie mylić z: pierwszym Xboksem.
Xbox One


Logo oraz wygląd konsoli
Typ konsola gier wideo
Producent Microsoft
Generacja ósma
Premiera 22 listopada 2013 (13 krajów)[1]
Xbox One S:
2 sierpnia 2016
Xbox One X:
7 listopada 2017
CPU 8-rdzeniowy, 1,75 GHz x64 AMD „Jaguar”
Xbox One X:
8-rdzeniowy, 2,3 GHz
GPU AMD Radeon Graphics Core Next 853 MHz o wydajności 1,31 TFLOPS[2]
Xbox One X:
GCN 1172 MHz, 6 TFLOPS
Pamięć operacyjna 8 GB DDR3 2133 MHz + 32 MB eSRAM
Xbox One X:
12 GB GDDR5
Nośniki danych dysk twardy 500 GB, 1 lub 2 TB, Blu-ray (od wersji S także 4K), możliwość podłączenia dysku zewnętrznego USB 3.0[3]
Kontrolery Kinect 2.0, Xbox One gamepad, Xbox Elite gamepad
Komunikacja,
gniazda
HDMI in, HDMI out, optyczne S/PDIF out, 3x USB 3.0, 1Gbps Ethernet, Wi-Fi 802.11n
Wsteczna
kompatybilność
część gier z Xboksa 360[4] oraz oryginalnego Xboksa
Serwisy
internetowe
Xbox Live
Sprzedanych
jednostek
26 mln[5]
Najlepiej
sprzedawana gra
Halo 5: Guardians – 5 mln[6]
Poprzednik Xbox 360

Xbox One – trzecia generacja konsol gier wideo wyprodukowana przez firmę Microsoft. Oficjalna prezentacja konsoli odbyła się 21 maja 2013 roku[7], zaś od 22 listopada 2013 roku jest dostępna w sprzedaży w 13 krajach: Australii, Austrii, Brazylii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Meksyku, Nowej Zelandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych[1]. We wrześniu 2014 roku producent konsoli udostępnił produkt na kolejnych 26 rynkach[8][9].

Opis

Xbox One jest następcą konsoli Xbox 360, jest także częściowo kompatybilny wstecz z oprogramowaniem wydanym na nią[4]. Konsola jest określana mianem systemu rozrywki zawierającego wszystkie domowe urządzenia medialne w jednym i będąca konkurencją dla takich platform jak np. Apple TV czy Google TV[10][11]. Xbox One wraz z PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U, Ouya oraz Nintendo 3DS należą do ósmej generacji konsol.

Specyfikacja

  • CPU: ośmiordzeniowy x86-64 oparty na mikroarchitekturze AMD „Jaguar” i taktowany z częstotliwością 1,75 GHz (w pierwotnych założeniach – 1,60 GHz), 2 MB współdzielonej pamięci podręcznej drugiego poziomu[12][13]
  • GPU: procesor graficzny o częstotliwości taktowania wynoszącej 853 MHz (początkowo 800 MHz)[14] i składający się z jednostek obliczeniowych w architekturze GCN, ponadto mający wspólną przestrzeń adresową z rdzeniami x86-64. GPU zawiera 768 procesorów strumieniowych[15].
  • RAM: 8 GB DDR3, 32 MB ESRAM[16]
  • audio: 7.1
  • HDD: 500 GB, 1 TB lub 2 TB[17], w wybranych zestawach SSHD[18]
  • sieć: 1Gbps Ethernet oraz Wi-Fi 802.11n z Wi-Fi Direct
  • interfejsy: wejście HDMI, wyjście HDMI, wyjście S/PDIF, SATA II (wewnętrzny), 3 porty USB 3.0
  • kontroler: Kinect 2.0 (z kamerą 1080p), gamepad Xbox One, Xbox Elite lub Xbox One S[19][15]

Kompatybilność wsteczna

12 listopada 2015 Microsoft udostępnił darmową funkcję, która umożliwia uruchamianie gier z konsoli Xbox 360[20]. Dzięki funkcji kompatybilności wstecznej, można uruchomić wiele tytułów niedostępnych wcześniej na tę konsolę[21]. 11 czerwca 2017 na konferencji E3 Microsoft ogłosił, że wsteczna kompatybilność zostanie rozszerzona o gry z pierwszego Xboksa. Dostępne tytuły mają zostać ogłoszone w późniejszym okresie[22].

Wersje sprzętowe

Wygląd konsoli w wersji „S”

Xbox One S

13 czerwca 2016 podczas targów E3 2016, Microsoft zaprezentował Xbox One S, nową wersję konsoli Xbox One w odświeżonej obudowie. Nowa obudowa wyróżnia się białym kolorem, jest 40% mniejsza od oryginalnej wersji oraz umożliwia pionowe umieszczenie konsoli. Pojemnościowe, dotykowe przyciski zostały zastąpione fizycznymi, boczny port USB oraz przycisk do synchronizacji kontrolerów zostały przeniesione na przednią część obudowy, zrezygnowano również z zewnętrznego zasilacza na rzecz zintegrowanego. Nowy model nie posiada również dedykowanego portu dla Kinecta, można go podłączyć za pomocą przejściówki na USB[23].

Nowa wersja umożliwia wyświetlanie filmów w rozdzielczości 4K (streaming sieciowy oraz odtwarzanie płyt Blu-ray 4K UHD). Zapewnia też wsparcie dla technologii High Dynamic Range. Gry mogą być tylko przeskalowane do rozdzielczości 4K[24].

Sprzęt jest dostępny w wersjach z dyskiem 500 GB, 1 TB oraz w specjalnej edycji z dyskiem 2 TB. Konsola trafiła do sklepów 2 sierpnia 2016[25].

Xbox One X

Druga rewizja konsoli, Xbox One X, ukazała się na rynku 7 listopada 2017. Sprzęt wyposażony został w mocniejsze podzespoły, umożliwiające wyświetlanie grafiki w rozdzielczości 4K[26].

6 kwietnia 2017 roku została ujawniona specyfikacja nowej odsłony konsoli. Sprzęt zawiera ośmiordzeniowy procesor taktowany częstotliwością 2,3 GHz, układ GPU z zegarem 1172 MHz o wydajności 6 TFLOPS, pamięć 12 GB GDDR5 o przepustowości 326 GB/s, a także dysk twardy o pojemności 1 TB oraz napęd Blu-ray 4K UHD[27].

  1. a b Xbox One debiutuje w trzynastu krajach. Gry-Online, 2013-11-22. [dostęp 2012-12-07].
  2. Matt Swider: PS4 vs Xbox One: which is better? (ang.). TechRadar, 2015-12-04. [dostęp 2016-04-04].
  3. Jak zarządzać pamięcią masową na konsoli Xbox One. Microsoft. [dostęp 2017-04-20].
  4. a b Daniel Kłosiński: Wsteczna kompatybilność Xbox One – ujawniono listę gier. eurogamer.pl, 2015-11-09. [dostęp 2015-12-08].
  5. Michał Kułakowski: Sprzedano 26 milionów konsol Xbox One i dwa razy więcej PlayStation 4. Gry-Online, 2017-01-18. [dostęp 2018-01-01].
  6. Patryk Purczyński: Halo 5 sprzedane w pięciu milionach kopii; gra nie wybiera się na PC. gram.pl, 2016-06-13. [dostęp 2018-01-01].
  7. Xbox One, czyli wszystko w jednym. Gry-Online, 2013-05-21. [dostęp 2013-05-21].
  8. Łukasz Bernacki: Xbox One – ujawniono listę gier dostępnych w polskiej wersji językowej (pol.). Instalki.pl, 2014-08-12. [dostęp 2014-08-13].
  9. Jon Skillings: Xbox One to hit 26 new countries in September (ang.). CNET. [dostęp 2014-06-23].
  10. Matt Clinch: Microsoft Xbox Takes on Apple, Google With Smart TV. CNBC, 2013-05-22. [dostęp 2013-11-23].
  11. Jordan Mammo: Forget PS4 vs. Xbox One: Microsoft Is Aiming For Samsung, Apple, And Google. itechpost.com. [dostęp 2013-11-23].
  12. Andrew Cunningham: Xbox One gets a CPU speed boost to go with its faster GPU. Ars Technica. [dostęp 2013-09-04].
  13. Anand Lal Shimpi: AMD’s Jaguar Architecture: The CPU Powering Xbox One, PlayStation 4, Kabini & Temash (ang.). anandtech.com, 2013-05-23. [dostęp 2015-05-05].
  14. Andrew Cunningham: Microsoft boosts the GPU clock speed in Xbox One dev kits. Ars Technica. [dostęp 2013-09-04].
  15. a b Anand Lal Shimpi: The Xbox One: Hardware Analysis & Comparison to PlayStation 4. anandtech.com. [dostęp 2013-05-23].
  16. Richard Leadbetter: Digital Foundry: the complete Xbox One architects interview (ang.). Eurogamer, 2013-10-05. [dostęp 2016-01-30].
  17. Tom Warren: New Xbox One bundles include two new designs and more storage (ang.). The Verge, 2014-08-12. [dostęp 2017-04-21].
  18. Adrian Kotowski: Xbox One Elite z dyskiem SSHD i kontrolerem Xbox Elite (pol.). pclab.pl, 2015-09-01. [dostęp 2017-11-03].
  19. Matthew Moskovciak: Microsoft Xbox One – Consoles – CNET Reviews. reviews.cnet.com. [dostęp 2013-05-23].
  20. Wsteczna zgodność Xbox One | Xbox. xbox.com. [dostęp 2015-12-16].
  21. Xbox One – jest lista gier dostępnych we wstecznej kompatybilności. gry.onet.pl. [dostęp 2015-12-16].
  22. Chaim Gartenberg: The Xbox One will be backwards-compatible with original Xbox discs (ang.). The Verge, 2017-06-11. [dostęp 2017-06-14].
  23. Andrew Webster: Microsoft announces the Xbox One S, its smallest Xbox yet (ang.). The Verge, 2016-06-13. [dostęp 2016-09-08].
  24. Nick Pino: Xbox One S review (ang.). TechRadar, 2017-11-17. [dostęp 2018-01-26].
  25. Daniel Kłosiński: Xbox One S – premiera w Polsce już 2 sierpnia, ceny od 1399 zł. Eurogamer.pl, 2016-07-18. [dostęp 2017-11-02].
  26. Tom Warren: Xbox One X is Microsoft's next games console, arriving on November 7th for $499 (ang.). The Verge, 2017-06-11. [dostęp 2018-01-01].
  27. Daniel Kłosiński: Project Scorpio – specyfikacja i najważniejsze informacje. Eurogamer.pl, 2017-04-06. [dostęp 2017-04-08].

Linki zewnętrzne



This article uses material from the Wikipedia article "Xbox One", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Computer

Computer, Hardware, Software