Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
| |||
Logo PlayStation 4, konsola oraz pad Dualshock 4 | |||
Typ | konsola gier wideo | ||
Producent | Sony Computer Entertainment | ||
Generacja | ósma | ||
Premiera | PlayStation 4: Am.Płn.: 15 listopada 2013[1] EU: 29 listopada 2013[1] PlayStation 4 Slim: 15 września 2016 Playstation 4 Pro: 10 listopada 2016 | ||
CPU | 8-rdzeniowy, 64-bitowy AMD „Jaguar”[2] (zintegrowane w APU[3]) | ||
GPU | 1,84 TFLOPS, AMD Radeon Graphics Core Next engine[2] (zintegrowane w APU) | ||
Pamięć operacyjna | 8 GB pamięci RAM typu GDDR5[2] | ||
Nośniki danych | wymienny dysk twardy: podstawowy 500 GB lub 1 TB (w wersji Ultimate Player Edition)[4], Blu-ray, DVD | ||
Kontrolery | DualShock 4 kontroler ruchowy: PlayStation Move + PlayStation Camera | ||
Komunikacja, gniazda |
Bluetooth, karta sieciowa gniazda: HDMI, USB 3.0, wyjście audio[2] | ||
Wsteczna kompatybilność |
tylko poprzez PlayStation Now lub PlayStation Network | ||
Serwisy internetowe |
PlayStation Network | ||
Sprzedanych jednostek |
76,5 mln[5] | ||
Najlepiej sprzedawana gra |
Uncharted 4: Kres złodzieja – 8,7 mln[6] | ||
Poprzednik | PlayStation 3 | ||
|
PlayStation 4 (PS4) – czwarta z rodziny PlayStation konsola gier wideo firmy Sony Computer Entertainment. Należy do ósmej generacji konsol.
PlayStation 4 została oparta na architekturze procesora x86-64. Konsola jest wyposażona w 8 GB pamięci RAM typu GDDR5. Procesorem konsoli jest 8-rdzeniowy, 64-bitowy układ oparty na mikroarchitekturze „Jaguar”, zaprojektowany przez firmę AMD z taktowaniem 1,6 GHz na każdy rdzeń. Za wyświetlanie grafiki odpowiada układ AMD Radeon o mocy obliczeniowej 1,84 TFLOPS[2]. Procesor jak i układ graficzny zostały zintegrowane na tej samej płytce krzemowej (tzw. Accelerated Processing Unit). Pod względem wydajności układ jest zbliżony do Radeona 7870[7].
Napęd Blu-ray PlayStation 4 odtwarza płyty z prędkością 6x oraz DVD 8x. Dodatkowo posiada porty komunikacyjne USB 3.0, Bluetooth 2.1, kartę sieciową w standardzie 802.11n[8], złącze HDMI oraz wyjścia audio. Konsola jest sprzedawana w dwóch wersjach: z wymiennym dyskiem twardym o pojemności 500 GB lub 1 TB[2].
W konsolę została wbudowana funkcja nagrywania filmów z rozgrywki[9].
W konsolę wbudowano system Remote Play, który dzięki technice strumieniowej pozwala na granie w tytuły z PlayStation 4 na przenośnej konsoli PS Vita. System powstał przy współpracy z firmą Gaikai[9]. W kwietniu 2016 roku udostępniono tę funkcjonalność także na platformach Windows i OS X. Do działania wymagane jest użycie dedykowanych aplikacji udostępnionych przez Sony[10].
Konsola umożliwia wyświetlanie filmów i zdjęć w standardzie 4K Ultra HD[11]. Obsługuje również technologię 3D[12].
Gry są wyświetlane w rozdzielczości 1080p, 900p[13] oraz 720p.
Sony opracowuje nową metodę aktualizacji, dzięki której pobieranie i instalowanie oprogramowania będzie się odbywać w tle[14].
PlayStation 4 posiada jeden uniwersalny typ zasilacza we wszystkich modelach (oznacza to kompatybilność pod względem napięcia, bez potrzeby transformacji)[8].
Pomimo że Sony zrezygnowało z wstecznej kompatybilności sprzętu, gry z poprzednich wersji konsoli można uruchomić za pomocą usługi grania w chmurze na platformie „PlayStation Now”, która powstała dzięki współpracy z firmą Gaikai[9]. Pozycje z PlayStation Network nie zostały bezpośrednio przeniesione na nową platformę[11]. Gry będą dostarczane w postaci cyfrowej[15]. Ze względu na różnicę w architekturach konsoli PS4 i poprzednika, na nowy sprzęt przeniesiono tylko wybrane tytuły z PlayStation Network[16].
W styczniu 2018 pojawiły się informacje o złamaniu zabezpieczeń konsoli umożliwiających uruchomienie gier z PlayStation 2[17].
PlayStation 4 zostało zaprezentowane wieczorem 20 lutego 2013 roku na „przyszłość PlayStation” podczas imprezy PlayStation Meeting w Nowym Jorku[18]. Mark Cerny ujawnił, że nad konsolą pracował przez 5 lat[19]. Podczas targów gamescom 2013 ogłoszono, że konsola zostanie wydana 15 listopada 2013 roku w Ameryce Północnej i 29 listopada w Europie. Oprócz tego zostaną wydane 23 gry startowe, w tym 3 gry które pojawią się wyłącznie na konsoli Playstation 4[20].
7 września 2016 roku Sony zapowiedziało wydanie dwóch nowych wersji konsoli – „Slim” oraz „Pro”. Pierwsza z nich charakteryzuje się mniejszym rozmiarem[21]. Druga została wyposażona w mocniejsze podzespoły, umożliwiające wykorzystanie technologii 4K oraz lepsze działanie gier VR. PlayStation 4 Pro miała swoją premierę 10 listopada 2016 roku[22].
14 lutego 2013 roku zostało ujawnione zdjęcie prototypowego gamepada[23]. W stosunku do poprzedniej wersji z PlayStation 3 zostały zmienione gałki analogowe (zmieniono je na wklęsłe) oraz został dodany znajdujący się pomiędzy nimi panel dotykowy[24], przycisk „share”[19], który pozwala na udostępnianie materiałów[9], gniazdo słuchawkowe oraz „light bar” (wielokolorowy pasek z przodu pada) dzięki któremu konsola może wykryć położenie pada (przy pomocy dodatkowej kamery stereo). DualShock 4 został zaprezentowany wieczorem 20 lutego 2013 roku podczas imprezy PlayStation Meeting w Nowym Jorku[19]. Zaprezentowana została również kamera PlayStation Camera[9]. Sony zapewnia, że kontroler ruchu PlayStation Move jest kompatybilny z PlayStation 4[25].
PlayStation 4 działa na systemie operacyjnym Orbis OS, który oparty jest na FreeBSD (system operacyjny z rodziny Unix)[26][27].
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "PlayStation 4", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
.max, Maya, Challenge, Competition, Rendering, 3D, Blender, Autodesk Maya, 3D Studio MAX (.3DS, .MAX), Maxwell, Animation, 3D Model, Autodesk Softimage, Cinema 4D, Rendering, Animation, 3Dartist, c4d, maxon, lowpoly, 3Dart, blender3D, 3D library