powered by CADENAS

Social Share

Morze (8606 views - Nature & Plants)

Morze (odgłosy morza) – naturalny zbiornik wodny, część oceanu, mniej lub bardziej wyraźnie oddzielona od pozostałych jego części brzegami kontynentu, wyspami lub wzniesieniem dna. Ze względu na utrudnioną wymianę wód morza charakteryzują się indywidualnymi cechami, zbiór tych cech nazywa się ustrojem hydrologicznym. Ogólna powierzchnia mórz na Ziemi wynosi ok. 40 mln km² (co stanowi ok. 11% powierzchni oceanu światowego), liczba mórz na świecie wynosi 71 (nie licząc Morza Kaspijskiego i Morza Martwego, które są jeziorami słonymi)[potrzebny przypis]. Tradycyjnie nazywane morzami duże słone jeziora, takie jak Morze Kaspijskie lub Morze Martwe faktycznie nie są morzami, ponieważ nie posiadają połączenia ze światowym wszechoceanem.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Morze

Morze

Morze
Ten artykuł dotyczy zagadnienia z dziedziny oceanografii. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Morze (odgłosy morza i) – naturalny zbiornik wodny, część oceanu, mniej lub bardziej wyraźnie oddzielona od pozostałych jego części brzegami kontynentu, wyspami lub wzniesieniem dna. Ze względu na utrudnioną wymianę wód morza charakteryzują się indywidualnymi cechami, zbiór tych cech nazywa się ustrojem hydrologicznym[1].

Ogólna powierzchnia mórz na Ziemi wynosi ok. 40 mln km² (co stanowi ok. 11% powierzchni oceanu światowego), liczba mórz na świecie wynosi 71 (nie licząc Morza Kaspijskiego i Morza Martwego, które są jeziorami słonymi)[potrzebny przypis].

Tradycyjnie nazywane morzami duże słone jeziora, takie jak Morze Kaspijskie lub Morze Martwe faktycznie nie są morzami, ponieważ nie posiadają połączenia ze światowym wszechoceanem[2].

Podział mórz

Podział ze względu na położenie

Wyróżnia się morza przybrzeżne, które oddzielone są od oceanu łańcuchem wysp lub progiem podmorskim, a wymiana wód jest łatwa, oraz morza śródziemne, otoczone lądami, w których wymiana wód z oceanem następuje przez wąskie cieśniny. Bardziej szczegółowo morza dzielimy na:

Ciekawostką jest, że powyższej klasyfikacji nie można zastosować do Morza Sargassowego, które jest częścią otwartych wód Oceanu Atlantyckiego. Jako jedyne morze nie posiada ono żadnej fizycznej granicy, a mimo to jego wody mają bardzo indywidualne cechy klimatyczne i biologiczne[potrzebny przypis].

Podział według układów oceanicznych

Według układów oceanicznych morza dzieli się następująco:

Morza według układów oceanicznych[3][4]
Ocean Spokojny Ocean Atlantycki Ocean Indyjski Ocean Arktyczny Ocean Południowy

Arafura
Balijskie
Beringa
Bismarcka
Celebes
Fidżi
Filipińskie
Flores
Halmahera
Japońskie
Jawajskie
Koralowe
Moluckie
Ochockie
Południowochińskie
Salomona
Sawu
Seram
Sulu
Morze Tasmana
Wewnętrzne
Wschodniochińskie
Żółte

Adriatyckie[a]
Alandzkie[b]
Alborańskie[a]
Archipelagowe[b]
Azowskie[c]
Balearskie[a]
Bałtyckie
Celtyckie
Czarne
Egejskie[a]
Hebrydzkie
Irlandzkie
Jońskie[a]
Karaibskie
Kreteńskie[d]
Labradorskie
Liguryjskie[a]
Marmara[a]
Mirtejskie[d]
Norweskie
Północne
Sargassowe
Scotia
Szkockie
Śródziemne
Trackie[d]
Tyrreńskie[a]
Wattowe[e]

Andamańskie
Arabskie
Czerwone
Lakkadiwskie
Timor

Baffina
Barentsa
Beauforta
Białe
Czukockie
Grenlandzkie
Karskie
Lincolna
Łaptiewów
Peczorskie
Wandela
Wschodniosyberyjskie

Amundsena
Bellingshausena
Davisa
Dumont d’Urville’a
Kosmonautów
Króla Haakona VII
Łazariewa
Mawsona
Riiser-Larsena
Rossa
Scotia
Somowa
Weddella
Wspólnoty

Morza świata alfabetycznie

Sekcja zawiera morza tylko z nazwy (w wielu przypadkach, które morzami nie są):

Zobacz też



This article uses material from the Wikipedia article "Morze", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Nature & Plants

3d,model,rendering,library,tree,bush,flower,landscape,design,architecure,plant