Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Unkown).
| ||
Producent | ALCO (American Locomotive Company) | |
Lata budowy | 1941, 1944 | |
Układ osi | (2'D)D2' 4-8-8-4 | |
Masa służbowa | 548 290 kg | |
Długość parowozu | 26 161 mm | |
Długość z tendrem | 40 486 mm | |
Moc znamionowa | ~6200 KM | |
Maksymalna siła pociągowa |
~602,18 kN | |
Prędkość maksymalna | ~130 km/h (80 mph) | |
Ciśnienie w kotle | 20,4 at | |
Średnica cylindra | 603 mm | |
Skok tłoka | 813 mm | |
Średnica kół napędnych | 1 723 mm | |
Średnica kół tocznych | 914/1067 mm | |
Portal Transport szynowy |
Big Boy (oficjalnie "Union Pacific Series 4000") – seria parowozów towarowych, o układzie osi według oznaczenia amerykańskiego: 4-8-8-4, wyprodukowanych w liczbie 25 w latach 1941 i 1944 przez ALCO dla kolei Union Pacific Railroad, oznaczonych numerami 4000-4024. Parowozy tej serii należą do największych i najsilniejszych na świecie.
Przyznawany parowozowi tytuł największej tego typu maszyny na świecie okazuje się kwestią kontrowersyjną – istniały maszyny zarówno cięższe, jak i silniejsze. Jednak, pominąwszy tender, "Big Boy" był parowozem najdłuższym, a po kompletnym załadunku paliwa i wody – najcięższym (choć znowu odjąwszy masę tendra otrzymalibyśmy pojazd lżejszy od niektórych parowozów).
"Big Boy" był jedyną lokomotywą z układem osi "4-8-8-4" według notacji Whyte'a – oznacza to połączenie dwóch zestawów każdy po osiem kół napędowych i cztery koła toczne - przednie osie toczne zapewniały stabilność pojazdu przy wyższych prędkościach, a tylne - podtrzymywały bardzo duże palenisko, dostosowane do niskiej jakości węgla z Wyoming używanego przez Union Pacific. Tylne osie napędowe i toczne umieszczone były w ostoi parowozu, natomiast przednie - na wychylnej, dodatkowej ramie, co umożliwiało wpisywanie się maszyny w łuki. Wybór takiego układu osi był podyktowany przeznaczeniem parowozu do szybkiego transportu ciężkich składów.
Maszyna powstała jako efekt zapotrzebowania spółki Union Pacific na lokomotywę zdolną transportować ładunek 3300 ton metrycznych po długiej trasie o nachyleniu 1,14% w Wasatch. W czasie poprzedzającym opracowanie serii 4000 konieczne było korzystanie z lokomotyw pomocniczych pchających skład. Łączenie i rozłączanie jednostek pomocniczych oraz obsadzanie ich załogą zwiększały koszty i spowalniały transport. Nowy parowóz powinien posiadać więc odpowiednią moc i siłę pociągową. Ponadto po pokonaniu ostrego wzniesienia powinien być zdolny do szybkiego przejechania następnych, płaskich odcinków z ciężkim składem przy prędkości około 100 km/h.
Faktycznie, parowozy "Big Boy" zaprojektowane były do stabilnej jazdy z prędkością około 130 km/h, więc konstruktorzy pozostawili duży margines bezpieczeństwa. Union Pacific nie mógł poszczycić się wcześniejszymi konstrukcjami pozwalającymi na takie osiągi – wyjątkiem może być seria UP 3900 "Challenger" o układzie osi 4-6-6-4, która posłużyła za bazę wyjściową dla projektu serii 4000.
Powstało 25 egzemplarzy lokomotywy "Big Boy", dostarczonych w dwu transzach – 20 i 5 egzemplarzy. Wszystkie pierwotnie zbudowano jako opalane węglem. Jeden egzemplarz o numerze 4005 dostosowano później na napęd olejem, ale przeróbka okazała się mniej efektywna niż podobne rozwiązania stosowane w parowozach "Challenger", a jednostkę po krótkim czasie przywrócono do stanu pierwotnego. Często cytowanym przez firmę powodem porażki prób opalania parowozów olejem napędowym było zastosowanie w jednostce pojedynczego palnika, co w połączeniu z względnie dużym paleniskiem powodowało, że ciepło rozchodziło się nierównomiernie i było niewystarczająco duże. Niejasne jest, dlaczego konstruktorzy nie zdecydowali o wprowadzeniu kilku palników.
Lokomotywy Big Boy odegrały ważną rolę podczas II wojny światowej, szczególnie ze względu na łatwość obsługi, która umożliwiała prawidłową ich eksploatację mało doświadczonym załogom[potrzebny przypis]. Wielu mężczyzn niezdolnych do służby wojskowej zostało przejętych przez koleje jako zastępcy osób wysłanych na front. Łatwość obsługi była w tych warunkach kluczowym atutem. Podczas wojny, gdy wywiad niemiecki donosił w swoich raportach o wielkich amerykańskich lokomotywach będących w stanie samodzielnie transportować wielkie składy wiozące ważne dla wysiłku wojennego materiały, były one klasyfikowane przez dowództwo jako "niewiarygodne"[potrzebny przypis].
Podobnie jak w przypadku innych lokomotyw parowych, powojenny wzrost cen węgla i siły roboczej oznaczał koniec lokomotyw Big Boy, nawet jednak w tej sytuacji były one jednymi z ostatnich czynnych parowozów. W lipcu 1959 parowóz Big Boy przewiózł ostatni skład. Jego podróż skończyła się wczesnym rankiem 21 lipca. Większość parowozów tej linii była utrzymywana w stanie gotowości technicznej do roku 1961, a cztery sztuki nawet do 1962, w mieście Green River w stanie Wyoming.
Big Boy należy do najpopularniejszych spośród zachowanych amerykańskich lokomotyw parowych. Przyczyną tego stanu rzeczy jest jej sława jako "największego parowozu", jednak ta sama cecha czyni ekspozycję ogromnej maszyny niezwykle trudną, szczególnie w zatłoczonych miastach Wschodniego Wybrzeża. Z 25 wyprodukowanych parowozów Big Boy pozostało osiem:
Wszystkie egzemplarze oprócz 4005 oraz 4017 przechowywane są na świeżym powietrzu bez ochrony przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. Suche i gorące powietrze południowej Kalifornii pozwoliło na zachowanie egzemplarza 4014 w najlepszym stanie spośród całej serii, z pomocą lokalnego oddziału Towarzystwa Historycznego Kolejnictwa i Lokomotyw (Railway and Locomotive Historical Society). Model przedstawiany w Steamtown również uważany jest za dobrze zachowany. Egzemplarz 4005 stacjonujący w Denver został przeniesiony w styczniu 2001 do świeżo wtedy odnowionego budynku muzeum, gdzie aktualnie prezentowany jest pośród innych eksponatów ze świata kolei oraz stu zabytkowych samochodów. Dzięki szeroko zakrojonej akcji pozyskiwania funduszy oraz wysiłkom ochotników, egzemplarz 4017 wraz z kilkoma innymi ważnymi w historii kolei eksponatami stacjonuje teraz w nowo wybudowanej klimatyzowanej hali w Green Bay.
W chwili obecnej żadna z lokomotyw Big Boy nie jest w stanie zdatnym do użytku, jednak Union Pacific ma w planach odrestaurowanie parowozu nr 4014. Na tory ma wrócić w 2019, aby uczcić 150. rocznicę utworzenia pierwszej transkontynentalnej linii w USA[1].
This article uses material from the Wikipedia article "Big Boy (parowóz)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht