powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Ekierka (9731 views - Basics)

Ekierka (właściwie trójkąt rysunkowy) - prosty przyrząd kreślarski o kształcie trójkąta prostokątnego. Używana do kreślenia prostych prostopadłych i równoległych. Nie stosowana w profesjonalnym kreślarstwie jako za mało precyzyjny przyrząd. Najczęściej spotyka się dwa typy ekierek: w kształcie trójkąta prostokątnego równoramiennego o kątach 45°,45° i 90°, tzw. "ekierka równoramienna" w kształcie trójkąta prostokątnego o kątach 30°, 60° i 90°, tzw. "ekierka prostokątna" Złożenie obu powyższych typów ekierek pozwala na rysowanie linii pod kątem 75°, co jest przydatne przy ręcznym wykonywaniu pisma technicznego pochyłego. Inne przyrządy kreślarskie: Cyrkiel Linijka Kątomierz Krzywik
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Ekierka

Ekierka

Ekierka

Licensed under Creative Commons Attribution 2.5 (Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to Vindicator (w oparciu o szablon praw autorskich).).

Ekierka (właściwie trójkąt rysunkowy) - prosty przyrząd kreślarski o kształcie trójkąta prostokątnego. Używana do kreślenia prostych prostopadłych i równoległych. Nie stosowana w profesjonalnym kreślarstwie jako za mało precyzyjny przyrząd.

Najczęściej spotyka się dwa typy ekierek:

  • w kształcie trójkąta prostokątnego równoramiennego o kątach 45°,45° i 90°, tzw. "ekierka równoramienna"
  • w kształcie trójkąta prostokątnego o kątach 30°, 60° i 90°, tzw. "ekierka prostokątna"

Złożenie obu powyższych typów ekierek pozwala na rysowanie linii pod kątem 75°, co jest przydatne przy ręcznym wykonywaniu pisma technicznego pochyłego.

Inne przyrządy kreślarskie:



This article uses material from the Wikipedia article "Ekierka", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Basics

3d,cad,model,library,download,drawing,step,cad blocks,basics,university,highschool,college,grammer school,statistics,3dprinted