Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (StaraBlazkova z czeskiej Wikipedii).
| |||
Założyciel(e) | William Richard Morris Cecil Kimber | ||
Data założenia | 1924 | ||
Państwo | Wielka Brytania | ||
Lokalizacja | Oksford, Anglia | ||
Branża | Motoryzacyjna | ||
Produkty | samochody | ||
brak współrzędnych | |||
---|---|---|---|
|
MG – marka samochodu stworzona w 1924 r. przez brytyjskiego producenta o tej samej nazwie. W kwietniu 2005 r. zaprzestano produkcji samochodów MG po tym, jak jej właściciel, MG Rover ogłosił bankructwo. Na początku 2007 r. nowy właściciel marki, Nanjing Automobile Group wznowił produkcję w Chinach. W tym samym roku koncern Nanjing Automobile został przejęty przez koncern SAIC. Finalny montaż samochodów odbywa się również w dawnej fabryce MG Rover w Longbridge w Birmingham.
Nazwa MG pochodzi od "Morris Garages", dealera samochodów marki Morris w Oksfordzie[1], który zaczął wytwarzać własne wersje pojazdów według projektów Cecila Kimbera, który dołączył do firmy w 1921 r. jako specjalista ds. sprzedaży, a w następnym roku awansował na głównego menadżera. Kimber pozostał na tym stanowisku aż do 1941 r. kiedy to pokłócił się z lordem Nuffieldem w sprawie wojennej produkcji. Kimber zginął w 1945 r. w dziwnym wypadku kolejowym. W 1952 r. wraz z połączeniem firmy z BMC ster przejął długoletni pracownik firmy John Thornley, który poprowadził ją przez najlepsze lata aż do emerytury w 1969 r.
MG jest znane głównie z 2-osobowych kabrioletów o sportowym charakterze, ale firma produkuje również sedany oraz pojazdy o nadwoziu coupe. W ostatnich latach przed ogłoszeniem upadłości marka była wykorzystywana także do produkcji usportowionych wersji siostrzanego Rovera (modele ZR, ZS oraz ZT).
W maju 2007 r. chińskie przedsiębiorstwo Nanjing Automobile Group wznowiło produkcję modelu TF – początkowo na rynek chiński i brytyjski. W kolejnych latach zaprezentowane zostały nowe modele tej marki.
Początkowo dostępny w Europie był wyłącznie stary model MG TF, w roku 2011 do gamy w Wielkiej Brytanii dołączył pierwszy opracowany w Chinach model - MG6 który oferowany był do roku 2016. Od roku 2013 dostępny jest przedstawiciel segmentu B, MG3 a od połowy roku 2016 kompaktowy SUV MG GS. Obecnie modele to kosztują od 8399 Funtów za MG3 i od 14995 Funtów za MG GS. W późniejszej części roku do gamy włączony ma zostać miejski SUV MG ZS, który dostępny jest już w Chinach[2].
Na różnych światowych rynkach oferowane są różne modele marki np. w Chile[3] dostępne są miejski MG3, kompaktowy sedan MG GT i kompaktowy SUV MG, w Australii[4] miejski MG3, kompaktowy SUV MG GS i MG6 Plus reprezentujący klasę średnią.
Sprzedaż samochodów MG w Europie po powrocie marki w 2008 roku pod skrzydłami chińskiego koncernu SAIC[5][6][7].
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | I 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG TF | 149 | 374 | 285 | 72 | 13 | 13 | ||||
MG6 | 290 | 774 | 291 | 698 | 548 | 366 | ||||
MG3 | 209 | 1628 | 2603 | 3243 | 161 | |||||
MG GS | 583 | 44 | ||||||||
RAZEM | 149 | 374 | 285 | 362 | 787 | 513 | 2326 | 3157 | 4194 | 205 |
|
This article uses material from the Wikipedia article "MG", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,brand,good,trademark,company,copyright,good