Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
| |||
Siedziba Tesla, Inc. w Palo Alto | |||
Forma prawna | spółka publiczna | ||
Założyciel(e) | Martin Eberhard Marc Tarpenning Ian Wright Elon Musk JB Straubel | ||
Data założenia | 1 lipca 2003 | ||
Państwo | Stany Zjednoczone | ||
Stan | Kalifornia | ||
Siedziba | Palo Alto | ||
Prezes | Elon Musk | ||
Branża | przemysł samochodowy | ||
Produkty | samochody elektryczne | ||
Zatrudnienie | 33 tys. osób (2017) | ||
Giełda | NASDAQ: TSLA | ||
ISIN | |||
37°25′45,1″N 122°08′16,8″W/37,429194 -122,138000 | |||
| |||
Strona internetowa |
Tesla, Inc. – amerykańskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne produkujące w pełni elektryczne samochody, założone 1 lipca 2003 roku. W lutym 2004 prezesem rady nadzorczej przedsiębiorstwa został Elon Musk, który później (w październiku 2008) został prezesem Tesla, Inc.
Od 2003 do 2008 roku trwały prace nad wprowadzeniem do produkcji pierwszego samochodu marki Tesla o nazwie Roadster. Auto powstało we współpracy z Lotus Cars. Sylwetka auta zbliżona jest do Lotusa Elise oraz Europa. Pojazd wprowadzono do produkcji w 2008 roku. Rok później zaprezentowano prototyp 7-osobowego liftbacka segmentu E o zasięgu na jednym ładowaniu 300 mil oraz sportowych osiągach. Produkcja pojazdu rozpoczęła się w czerwcu 2012 roku pod nazwą Model S. Pod koniec 2014 roku do produkcji wszedł wariant z dwoma silnikami elektrycznymi, pozwalający na osiągnięcie 100 km/h w 3,2 s. Każdy produkowany od tamtego momentu pojazd otrzymał system aktywnej prewencji kolizji oraz możliwość dokupienia systemu Autopilot.
29 września 2015 roku odbyła się prezentacja oraz wręczenie pierwszych kluczyków do nowego Modelu X, który jest siedmioosobowym crossoverem. 31 marca 2016 został zaprezentowany Model 3. Do 31 stycznia 2016 przedsiębiorstwo funkcjonowało pod firmą Tesla Motors.
Tesla na giełdzie w 2017 była wyceniana wyżej niż General Motors i Ford. Odpowiednio dla Tesli było 50,84 mld dolarów, około 50 mln dolarów więcej niż GM, Ford był wyceniany na 45 mld. W styczniu 2018 na Wall Street, za akcję Tesli płacono ok. 346 dolarów. Akcje General Motors wyceniane są na 44,16 dolara, Forda na 12,05 dolara.[1]
This article uses material from the Wikipedia article "Tesla Inc.", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,brand,good,trademark,company,copyright,good