powered by CADENAS

Social Share

Kawasaki ZX-10R Ninja (5244 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Kawasaki ZX-10R Ninja – japoński motocykl sportowy produkowany przez Kawasaki od 2004 roku.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Kawasaki ZX-10R Ninja

Kawasaki ZX-10R Ninja

Kawasaki ZX-10R Ninja
Producent Kawasaki
Klasa Sportowy
Okres produkcji 2004-obecnie
Miejsce produkcji Japonia
Napęd
Silnik R4 chłodzony wodą
Rozrząd DOHC 16v
Pojemność 998 cm³
Stopień sprężania 12.7:1
Moc 148.2/110,5
Moment obrotowy 103.2 Nm
Skrzynia biegów 6 stopniowa sekwencyjna
Ogumienie
Opona przednia 120/70 ZR-17
Opona tylna 190/50 ZR17
Wymiary i masa
Długość 2075 mm
Szerokość 715 mm
Wysokość 1115 mm
Wysokość siedzenia 825 mm
Rozstaw osi 1385 mm
Masa własna 196 kg
Pojemność baku 17 l
Osiągi
Prędkość maks. 296 km/h
0-100 km/h 3.2
Inne
Poprzednik Kawasaki ZX-9R Ninja
Modele podobne Aprilia RSV4 Factory
BMW S1000 RR
Ducati 1198
Ducati 1199 Panigale
Honda CBR 1000RR Fireblade
KTM 1190 RC8 R
MV Agusta F4
Suzuki GSX-R 1000
Yamaha YZF-R1

Kawasaki ZX-10R Ninja – japoński motocykl sportowy produkowany przez Kawasaki od 2004 roku.

Dane techniczne/Osiągi

Silnik: R4
Pojemność silnika: 998 cm³
Moc maksymalna: 200 KM/13 000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy: 112 Nm/11 500 obr./min
Prędkość maksymalna: 295 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h: 3,1 s

  • Motocykl (7/2011); Wydawnictwo Motor-Presse Polska Sp. z o.o., Wrocław 2011, s. 98-115, ISSN 1230-767X.
  • Motocykl (7/2012); Wydawnictwo Motor-Presse Polska Sp. z o.o., Wrocław 2012, s. 20-34, ISSN 1230-767X.


This article uses material from the Wikipedia article "Kawasaki ZX-10R Ninja", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus