powered by CADENAS

Social Share

Portal (gra komputerowa) (28308 views - Game & Play & Gamification)

Portal – logiczno-platformowa gra komputerowa ukazana z perspektywy pierwszej osoby, wyprodukowana i wydana w 2007 roku przez Valve Corporation. Jej wersja pudełkowa miała premierę w zestawie The Orange Box. W 2011 roku został wydany jej sequel, Portal 2. Portal stworzono jako semi-sequel dla darmowej gry Narbacular Drop, stworzonej jako testowy projekt przez studentów DigiPen Institute of Technology. Twórcy tej gry zostali zatrudnieni w Valve. Redakcja magazynu PC Gamer UK w 2015 roku przyznała grze 9. miejsce na liście najlepszych gier na PC.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Portal (gra komputerowa)

Portal (gra komputerowa)

Portal (gra komputerowa)
Ten artykuł dotyczy gry komputerowej z roku 2007. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.
Portal

Logo gry
Producent Valve Corporation
Wydawca Valve Corporation (Steam)
Electronic Arts
Dystrybutor Electronic Arts
Silnik Source
Data wydania 10 października 2007
Gatunek logiczna, platformowa, perspektywa pierwszej osoby
Tryby gry gra jednoosobowa
Kategorie wiekowe ESRB: Teen
ACB: M
PEGI: 12+
USK: 12
Wymagania sprzętowe
Platforma PlayStation 3, Microsoft Windows, Nvidia Shield, Xbox 360, OS X, Linux (beta)[1]
Nośniki DVD-ROM, Steam
Wymagania

Minimalne:
Windows 2000/XP/Vista, Procesor 1,7 GHz, 512 MB pamięci RAM, karta graficzna 128 MB obsługująca DirextX 8, 4 GB HDD, połączenie internetowe
Zalecane:
Pentium 4 3 GHz, 1 GB RAM, karta grafiki 256 MB obsługująca DX9, 4 GB HDD, szerokopasmowe łącze internetowe
Mac:
Leopard 10.5.8/Snow Leopard 10.6.3, 1GB RAM, NVIDIA GeForce 8 / ATI X1600 lub lepszy, Łącze internetowe

Kontrolery klawiatura, mysz
Kontynuacja Portal 2 (2011)

Portallogiczno-platformowa gra komputerowa ukazana z perspektywy pierwszej osoby, wyprodukowana i wydana w 2007 roku przez Valve Corporation. Jej wersja pudełkowa miała premierę w zestawie The Orange Box. W 2011 roku został wydany jej sequel, Portal 2.

Portal stworzono jako semi-sequel dla darmowej gry Narbacular Drop, stworzonej jako testowy projekt przez studentów DigiPen Institute of Technology. Twórcy tej gry zostali zatrudnieni w Valve[2].

Redakcja magazynu PC Gamer UK w 2015 roku przyznała grze 9. miejsce na liście najlepszych gier na PC[3].

Rozgrywka

Przykład zachowania prędkości wraz z przechodzeniem przez portale. Skacząc w niższy portal, bohater wypada przez wyższy i ląduje na platformie po prawej.

Gra opiera się na wykorzystywaniu Aperture Science Handheld Portal Device, podręcznego urządzenia, które tworzy portale na białych powierzchniach, pozwalając na swobodne podróżowanie oraz interakcję pomiędzy dowolnymi dwiema lokacjami w przestrzeni trójwymiarowej. Portale tworzyć można jedynie na płaskich powierzchniach. Jeśli portale zostaną stworzone na różnych płaszczyznach, powstaną wahania geometrii i grawitacji, na przykład przechodząc przez portal na ścianie prowadzący do portalu na ziemi, przechodzący zostanie odepchnięty przez grawitację ziemi przed portal na ścianie. Jednocześnie mogą być tworzone tylko dwa portale, tak więc przy stworzeniu nowego portalu, wcześniej powstały portal znika. Urządzenie działa też jak gravity gun z gry Half-Life 2, czyli może podnosić i trzymać obiekty, chociaż nie można nim rzucać obiektów na taką odległość jak przy użyciu gravity gun. Działanie urządzenia przedstawia wydany zwiastun, przyjmujący formę filmu wideo wprowadzającego w technologię Aperture Laboratories (w pierwszym wideo nazwa była pokazywana jako Labratories, człon Labrat znaczy szczur laboratoryjny) i testujących ją osobników. Wideo jest podzielone na sceny schematyczne i tzw. "przykłady w świecie rzeczywistym".

Opis fabuły

Bohaterka gry, Chell budzi się w komorze relaksacyjnej jednego z pomieszczeń wielkiego kompleksu badawczego Aperture Science Enrichment Center. Po kilkunastu sekundach wita ją GLaDOS (Genetic Lifeform and Disk Operating System), sztuczna inteligencja sterująca kompleksem, i informuje, że ma przebyć serię testów. W jednej z początkowych komór testowych Chell otrzymuje urządzenie do tworzenia portali. Ostatni test ma się kończyć spaleniem testującego, jednakże Chell udaje się uciec.

Przedziera się przez brudne, pełne zabezpieczeń korytarze i biura pracowników, którzy gdzieś zniknęli, słysząc coraz ostrzejsze nawoływania komputera o zaprzestanie wędrówki. W końcu dociera do jądra kompleksu i spotyka sztuczną inteligencję. Po krótkim powitaniu z maszyny wylatuje dziwny przedmiot. Po jego zniszczeniu, GLaDOS opowiada, że był to system moralności zamontowany, gdy wymordowała pracowników Aperture Enrichment Center za pomocą neurotoksyny.[4] Następnie włącza odliczanie pokazujące czas dotarcia neurotoksyny do mózgu Chell. Ostatnim zadaniem gracza jest wykorzystanie automatycznego działka rakietowego i Handheld Portal Device do zniszczenia komputera. Wszystko, razem z bohaterką ląduje na powierzchni ziemi, na parkingu przed kompleksem. Po ostatniej aktualizacji Portala, na końcu gry mechaniczny głos oznajmia, że Chell dobrze postąpiła, ponieważ położyła się w uległej pozycji[5], i wtedy wędrujący za nią robot eskortujący ciągnie ją z powrotem do kompleksu wypoczynkowego w Enrichment Center.

Portal: Prelude

10 października 2007 została stworzona nieoficjalna modyfikacja do gry pod nazwą Portal: Prelude. Jej akcja toczy się przed wydarzeniami z głównej gry[6]. Modyfikacja została wyróżniona przez serwis FilePlanet[7].

  1. Michael Larabel: Portal Released For Steam On Linux (ang.). Phoronix, 2013-05-02. [dostęp 2013-05-04].
  2. Things are heating up!. Narbacular Drop official site, 2006-07-17. [dostęp 2006-07-21].
  3. Top 100 Greatest Games. „PC Gamer UK”, s. 52-73, 2015-09. Future plc (ang.). 
  4. Valve Corporation, Portal. 2007-10-10. (ang.). Cytat: „GLaDOS: It was a morality core they installed after I flooded the Enrichment Center with a deadly neurotoxin to make me stop flooding the Enrichment Center with a deadly neurotoxin.”
  5. Valve Corporation, Portal. 2007-10-10. (ang.). Cytat: „Party Escort Bot: Thank you for assuming the party escort submission position.”
  6. Earnest Cavalli: Portal: Prelude Now Available. Wired, 2008-10-08. [dostęp 2011-06-06].
  7. FilePlanet's Best of 2008 Awards. FilePlanet. [dostęp 2011-06-06]. [zarchiwizowane z tego adresu].

Linki zewnętrzne



This article uses material from the Wikipedia article "Portal (gra komputerowa)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank