powered by CADENAS

Social Share

Wzmacniacz lampowy (9279 views - Music)

Wzmacniacz lampowy – wzmacniacz, w którym jako elementy czynne (wzmacniające) stosuje się lampy elektronowe. Wzmacniacze lampowe były stosowane powszechnie do końca lat 60. XX w., później zostały w większości wyparte przez nowocześniejsze wzmacniacze tranzystorowe. Obecnie wzmacniacze lampowe są używane do nielicznych zastosowań, takich jak wzmacniacze gitarowe, audiofilskie wzmacniacze elektroakustyczne hi-fi, radary wojskowe, nadajniki radiowe i telewizyjne bardzo dużej mocy, transpondery satelitarne. Ze względu na charakterystykę częstotliwościową wzmacniacze lampowe dzieli się na: wzmacniacze prądu stałego, wzmacniacze elektroakustyczne (małej częstotliwości, m.cz.), wzmacniacze szerokopasmowe, wzmacniacze pośredniej częstotliwości (p.cz.), wzmacniacze wielkiej częstotliwości (w.cz.). Dla podstawowego rodzaju lampy wzmacniającej – triody, istnieją trzy typy układu wzmacniacza: układ ze wspólną katodą – stosowany najczęściej, układ ze wspólną anodą – wtórnik katodowy stosowany w celu dopasowania impedancji, układ ze wspólną siatką – stosowany w układach wielkiej częstotliwości.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Wzmacniacz lampowy

Wzmacniacz lampowy

Wzmacniacz lampowy

Wzmacniacz lampowywzmacniacz, w którym jako elementy czynne (wzmacniające) stosuje się lampy elektronowe. Wzmacniacze lampowe były stosowane powszechnie do końca lat 60. XX w.[a], później zostały w większości wyparte przez nowocześniejsze wzmacniacze tranzystorowe. Obecnie wzmacniacze lampowe są używane do nielicznych zastosowań, takich jak wzmacniacze gitarowe, audiofilskie wzmacniacze elektroakustyczne hi-fi, radary wojskowe, nadajniki radiowe i telewizyjne bardzo dużej mocy, transpondery satelitarne.

Ze względu na charakterystykę częstotliwościową wzmacniacze lampowe dzieli się na:

Dla podstawowego rodzaju lampy wzmacniającej – triody, istnieją trzy typy układu wzmacniacza:

  1. układ ze wspólną katodą – stosowany najczęściej,
  2. układ ze wspólną anodą – wtórnik katodowy stosowany w celu dopasowania impedancji,
  3. układ ze wspólną siatką – stosowany w układach wielkiej częstotliwości.

Zobacz też



This article uses material from the Wikipedia article "Wzmacniacz lampowy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Music

3d,printed,3dprinting,3dprint,music,song,dvd,dcrom,schellak,top hit