Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 (Bahnfrend).
| |||
Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) | ||
Założyciel(e) | Wilhelm Maybach Karl Maybach | ||
Data założenia | 1909 (jako Maybach-Motorenbau GmbH) 2012 (jako Mercedes-Maybach) | ||
Państwo | Niemcy | ||
Siedziba | Sindelfingen Epplestraße 225 70567 Stuttgart | ||
Akcjonariusze/ udziałowcy |
Daimler AG | ||
Branża | motoryzacja | ||
Produkty | samochody luksusowe | ||
brak współrzędnych | |||
---|---|---|---|
|
Mercedes-Maybach (w latach 1909-2012 jako Maybach-Motorenbau GmbH) - marka luksusowych i sportowych samochodów osobowych należąca do koncernu Daimler AG założona w 1909 roku.
Geneza powstania firmy sięga roku 1909, kiedy to niemiecki konstruktor Wilhelm Maybach wraz z synem Karlem założyli przedsiębiorstwo Maybach Motorenbau, które początkowo wytwarzało silniki o dużej mocy do sterowców Zeppelin. Wraz z upływem lat i zdobytym doświadczeniem, firma nawiązała współpracę z koncernem Daimler-Motoren-Gesellschaft działającym w branży motoryzacyjnej celem rozpoczęcia konstruowania samochodów. Następnie rozszerzono paletę produkcji firmy Maybach o silniki o zapłonie iskrowym do samochodów, pojazdów szynowych, latających i jednostek pływających[1].
Po zakończeniu w 1918 roku I wojny światowej produkcja lotnicza w Niemczech była zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego zakazana, kierownictwo przedsiębiorstwa zainteresowało się rozwojem i produkcją własnych samochodów osobowych. Rok później zaprezentowano pierwszy pojazd marki - Maybach W1, a w 1921 roku do sprzedaży wprowadzono model W3 wyposażony w 6-cylindrowy silnik o pojemności 5.7 l i mocy 46 KM, który napędzał tylną oś[2]. W 1926 roku wprowadzono do sprzedaży model W5 napędzany silnikiem o pojemności 7 l[1] o mocy 120 KM[2].
W 1929 roku zaprezentowano pierwszy na świecie samochód napędzany silnikiem V12 - model DS. Najbardziej dopracowane wersje modelu DS: DS7 i DS8 wyposażone w 7 i 8-mio litrowe silniki mocy 150 i 200 KM nosiły oznaczenie Zeppelin[2]. W latach 1934 - 1938 opracowane zostały modele klasy niższej - SW35, SW38 i SW42. W 1938 roku w skutek kooperacji Maybacha z producentem opon Fulda[2] zbudowany został prototypowy model SW38 Special Roadster, który służył do osiągnięcia granicy 200 km/h[1].
W czasie II wojny światowej firma zajmowała się produkcją na potrzeby militarne. Tworzono silniki oraz przekładnie do czołgów, ciężarówek, transporterów oraz małych jednostek pływających[1][2].
W 1960 roku po śmierci Karla Maybach, prawo do posługiwania się marką Maybach przejął koncern Daimler-Benz, który dopiero w 1997 roku podczas targów motoryzacyjnych w Tokio zaprezentował prototyp nowych modeli marki - 57 i 62. W 2005 roku zaprezentowano prototypowy model Exelero, który dzięki współpracy z producentem opon Fulda osiągnął prędkość 350 km/h[1][2].
W listopadzie 2011 roku prezes Daimlera Dieter Zetsche na łamach „Frankfurter Allgemeine Zeitung” poinformował o likwidacji marki Maybach w roku następnym z powodu słabych wyników finansowych[3]. W listopadzie 2014 roku Daimler ogłosił, że marka zostanie reaktywowana, ale w formie luksusowej wersji modeli Mercedesa, a nie jako samodzielny byt[4]. Wkrótce potem, podczas targów motoryzacyjnych w Los Angeles zaprezentowano model Mercedes-Maybach klasy S zbudowany na bazie przedłużonej wersji modelu Mercedes-Benz W222[5].
W 2012 roku podczas targów motoryzacyjnych w Genewie zaprezentowano przedłużoną wersję Mercedesa-Maybacha S o nazwie Pullman. Nadwozie pojazdu mierzy 6,5 m długości[6].
This article uses material from the Wikipedia article "Maybach", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,brand,good,trademark,company,copyright,good