Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 (Hiuppo).
Treść tego artykułu należy opracować w taki sposób, aby nie uwypuklała nadmiernie polskiej specyfiki / aby nie zawężała się tylko do polskich warunków Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tego artykułu. Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu. |
Samochód pożarniczy, samochód strażacki, wóz strażacki, pojazd pożarniczy, pożarowóz – specjalnie oznakowany i przygotowany samochód używany przez straż pożarną albo inną jednostkę ochrony przeciwpożarowej do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych lub innych działaniach statutowych (np. prewencyjnych). W większości państw świata wozy strażackie malowane są na czerwono, są także uprzywilejowane w ruchu drogowym.
Pojazd samochodowy straży pożarnej - pożarniczy, (z wyjątkiem pojazdu osobowego operacyjnego straży pożarnej, powinien mieć barwę czerwieni sygnałowej, błotniki zaś i zderzaki - barwę białą. Dopuszcza się pojazd pożarniczy o barwie khaki, również w odniesieniu do błotników i zderzaków.
Kontenery pożarnicze, agregaty ciągnione, motopompy, działka oraz przyczepy ze sprzętem pożarniczym powinny być malowane na zasadach określonych dla pojazdów gaśniczych. Kontenery-pojemniki oraz kontenery-cysterny powinny posiadać napisy określające ich zawartość lub przeznaczenie - kolor i krój liter napisów jak dla numerów na sprzęcie. Opończe, plandeki i pokrowce samochodów, przyczep i sprzętu pożarniczego, należy dobierać z materiałów w kolorze czerwonym lub srebrnym.
Sprzęt pływający powinien być malowany lub być wykonany z tworzyw o jaskrawej barwie (pomarańczowa lub czerwona) lub pozostawać w kolorze metalu, z którego zostały wykonane.
Pojazdy strażackie są oznaczone w większości krajów uniwersalnym numerem umożliwiającym identyfikację wozu w czasie akcji. W Polsce oznaczenie takie nazywane jest numerem operacyjnym i składa się z trzech elementów. Sposób oznakowania pojazdów, sprzętu: pływającego, silnikowego, pożarniczego określa załącznik do zarządzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
Pierwszym jest trzycyfrowy numer (prefiks), określający powiat oraz typ jednostki. Drugim jest oznaczenie jednoliterowe województwa (zgodne z wyróżnikiem województwa na obecnych tablicach rejestracyjnych, z trzema wyjątkami: m.st. Warszawy – W; woj. mazowieckiego (bez Warszawy) – M; oraz jednostek centralnych Państwowej Straży Pożarnej, np. Komendy Głównej – [A]). Ostatnim jest dwucyfrowy numer pojazdu (sufiks), który w wypadku pojazdów PSP oznacza rodzaj pojazdu (lub jego typ) jak i przeznaczenie sprzętu.
W wypadku pojazdów należących do innych jednostek ochrony przeciwpożarowej jest to po prostu kolejny numer pojazdu w danej kategorii jednostek w powiecie.
Stosuje się także dodatkowo (głównie literowe) oznaczenia charakterystyki pojazdu. Zwykle nie są one malowane na wozach.
Podstawowym wyposażeniem pożarniczym samochodu ratowniczo-gaśniczego jest:
- autopompa z urządzeniem odpowietrzającym,
- linia szybkiego natarcia,
- zbiornik wody,
- zbiornik środka pianotwórczego,
- dozownik środka pianotwórczego,
- działko wodno-pianowe (opcjonalnie),
- instalacja zraszaczowa (opcjonalnie).
Wymienione elementy tworzą tzw. układ wodno-pianowy. Stosuje się również inne urządzenia dodatkowe, zamontowane na stałe, jak np. maszt oświetleniowy czy wciągarka.
Układ wodno-pianowy umożliwia:
pojazdu,
Woda oraz środek pianotwórczy mogą być podawane ze zbiornika samochodu lub ze zbiornika zewnętrznego.
W Polsce stosuje się najczęściej oznaczenia zgodne z normą PN-79/M-51300 (Od roku 2000 została zastąpiona przez PN-EN 1846-1) . Określają one najważniejsze cechy pojazdu: (w tej kolejności)
Po grupie liter występuje grupa cyfr oznaczających:
Charakter | Oznaczenie literowe | Uwagi | Fotografia | ||
T
Y |
gaśniczy | G |
GCBA 5/24 | ||
specjalny | S |
SLRt | |||
K
L |
lekki | L | do 7t |
GLM 8 | |
średni | Nie oznacza się | 7t- 16t |
GBA 2,5/24 | ||
ciężki | C | powyżej 16t |
GCBA 5/24 | ||
|
dowodzenia i łączności | Dił |
SLDiŁ | ||
kontenerowy | Kn |
SCKn | |||
kwatermistrzowski | Kw | Zadaniem tych wozów jest (w razie wystąpienia takiej potrzeby) zabezpieczenie zaplecza logistycznego, poprzez np. dostarczenie na miejsce prowadzonych działań dodatkowego sprzętu specjalistycznego koniecznego do prowadzenia długotrwałych działań. |
SKw | ||
operacyjny | Op | Służy do transportu strażaków i kadry dowódczej na miejsce zdarzenia. |
SLOp | ||
Rozpoznania / Rozpoznawczo-ratowniczy |
R / Rr |
Wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy oraz w mały zbiornik wodny (ok. 100 l.) i wysoko wydajną pompę, aparaty ochrony dróg oddechowych, łomy itp. Poprzez zabudowę na małych pojazdach pozwala na szybsze dotarcie na miejsce akcji i przeprowadzenie ewakuacji, oceny sytuacji na miejscu zdarzenia oraz rozpoczęcie działań do czasu dojazdu pozostałych jednostek |
SLRr | ||
ratownictwa chemicznego | Rchem | wyposażony w specjalistyczne pompy, pojemniki na substancje toksyczne i żrące, węże atestowane do przepompowywania określonych związków i pierwiastków chemicznych, kombinezony gazoszczelne. |
SCRchem | ||
ratownictwa ekologicznego | Reko |
SLReko | |||
ratownictwa medycznego | Rmed | ||||
ratowniczo-poszukiwawczy | Rp |
SRp | |||
ratownictwa technicznego | Rt | wyposażony w sprzęt hydrauliczny, poduszki wysoko- i niskociśnieniowe, agregaty oddymiające, dźwig, oświetlenie, zestaw tablic ostrzegawczych. |
SCRt | ||
ratownictwa wodnego | Rw | wyposażony w łodzie (zwykłe, motorowe) i pompy |
SLRw | ||
wężowy | W | Przewozi wyłącznie węże. Liczba za oznaczeniem informuje o łącznej długości (w metrach) odcinków przewożonych na pojeździe. |
SW 3000 | ||
W
Y |
autopompa |
A | wydajność w hl/min |
GCBA 5/24 | |
zbiornik wodny (beczka) | B | pojemność w m³ |
GBA 2,5/16 | ||
drabina | D | długość w metrach |
SD 30 | ||
dźwig | Dź | udźwig w tonach |
SCDź-50 | ||
podnośnik hydrauliczny | H | wysięg w m |
SCH 44 | ||
motopompa | M | wydajność w hl/min. |
GBM 2,5/8 | ||
oświetlenie | On | moc agregatu prądotwórczego w kVA |
SLOn 8 | ||
ładunek proszkowy | Pr | masa w kg |
GCPr-3000 | ||
ładunek śniegowy | Sn | masa w kg | |||
Ciągnik siodłowy z cysterną | Z | pojemność w m³ | |||
armatka wodna | Z | wydajność l/min |
System oznaczeń określa norma PN-EN 1846-1:2011. Norma ta określa kryteria do charakteryzowania samochodów, ustalono klasy i kategorie w zależności od przeznaczenia i masy samochodu.
Parametry decydujące o zdolności do pokonywania przeszkód:
- kąt wejścia (natarcia) (α)
- kąt zejścia (β)
- kąt rampowy (γ)
- prześwit (d)
- prześwit pod osią (h)
Klasa | L (lekka) | M (średnia) | S (ciężka) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | 1 miejska |
2 utereno- wiona |
3 terenowa |
1 miejska |
2 utereno- wiona |
3 terenowa |
1 miejska |
2 utereno- wiona |
3 terenowa |
Kąt natarcia (α) | ≥13 | ≥23 | ≥30 | ≥13 | ≥23 | ≥35 | ≥13 | ≥23 | ≥35 |
Kąt zejścia (β) | ≥12 | ≥23 | ≥30 | ≥13 | ≥23 | ≥35 | ≥13 | ≥23 | ≥35 |
Kąt rampowy (γ) | – | ≥18 | ≥25 | – | ≥18 | ≥30 | – | ≥18 | ≥30 |
Prześwit (d) | ≥150 | ≥200 | ≥250 | ≥200 | ≥300 | ≥400 | ≥250 | ≥300 | ≥400 |
Prześwit pod osią (h) | ≥140 | ≥180 | ≥200 | ≥150 | ≥230 | ≥300 | ≥160 | ≥250 | ≥300 |
Wymagania dla poszczególnych klas:
L (lekka) | M (średnia) | S (ciężka) | |
---|---|---|---|
Załoga | 2-6 osób | 6 osób (kat. 3 min 3 osoby) | min 3 osoby |
Autopompa | A 8/8 | A 16/8 | A 24/8, A 32/8 lub większa |
Działko wodno-pianowe | - | DWP 16 | DWP 24 lub większe |
Maszt oświetleniowy | opcjonalny | 2000 W | 2000 W (dla kat. 3 opcjonalny) |
Zbiornik wody | min 300 l (dla MMR do 3500 kg, z agregatem wysokociśnieniowym), min 600 l (dla MMR do 7500 kg, |
2000 - 2500 l | min 4000 l (dla MMR do 18000 kg), min 8000 l (dla MMR 18000 - 26000 kg) |
Zbiornik środka pianotwórczego | 10% pojemności zbiornika wody (w większości przypadków) |
Oznaczenia określają w kolejności: G – samochód ratowniczo-gaśniczy, C– ciężki, B – ze zbiornikiem wodnym, A – z autopompą, 5 – zbiornik na wodę o pojemności 5 m³, 32 – wydajność nominalna autopompy 32 hl/min (3200 l/min).
Oznaczenia określają w kolejności: G – samochód ratowniczo-gaśniczy, C– ciężki, B – ze zbiornikiem wodnym, A – z autopompą, 5 – zbiornik na wodę o pojemności 5 m³, 24 – wydajność nominalna autopompy 24 hl/min (2400 l/min).
Oznaczenie samochodu ratowniczo-gaśniczego klasy ciężkiej (S), kategorii uterenowionej (2), z załogą trzyosobową, ze zbiornikiem wody o pojemności 5000 dm³, z pompą pożarniczą o wydajności 3200 dm³/min przy ciśnieniu 8 bar, z masztem oświetleniowym (1).
Oznaczenie drabiny mechanicznej, klasy średniej (M), kategorii miejskiej (1), z trzy osobową kabiną dla załogi, o wysokości podnoszenia 30 m, promieniu wysięgu 10 m, z pompą pożarniczą(1) i (wyposażenie specjalne) koszem (1).
Wikimedia Commons ma galerię ilustracji związaną z tematem: Samochód pożarniczy |
This article uses material from the Wikipedia article "Samochód pożarniczy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus