powered by CADENAS

Social Share

Piłka baseballowa (7334 views - Sports List)

Piłka baseballowa – piłka używana do gry w baseball. Jej środek wypełniony jest gumą lub korkiem, obwinięty przędzą i okryty – zgodnie z zasadami baseballu (Official Baseball Rules) – „dwoma mocno zszytymi paskami końskiej lub wołowej białej skóry”. Obwód piłki wynosi od 9 cal (22,86 cm) do 9,25 cal (23,5 cm) (średnica od 2,86 cal (7,26 cm) do 2,94 cal (7,47 cm)), a waga od 5 oz (0,14 kg) do 5,25 oz (0,15 kg). Do produkcji piłki baseballowej przeznacza się przeciętnie niemal 0,25 mi (0,4 km) przędzy. Charakterystyczny dla piłki baseballowej jest m.in. czerwony ścieg łączący jej skórzaną powłokę. Po rzuceniu piłki, ścieg, zachowując się podobnie jak wirnik samolotu, chwyta wiatr i powoduje, że w drodze do łapacza piłka nieznacznie zakręca. Zarówno kierunek skrętu piłki (lewo, prawo, dół lub kombinacja tych kierunków), jak i stopień skrętu (ostry lub stopniowy) zależą od tego, w którym kierunku i jak szybko podkręcono ścieg piłki. == Przypisy ==
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Piłka baseballowa

Piłka baseballowa

Piłka baseballowapiłka używana do gry w baseball. Jej środek wypełniony jest gumą lub korkiem, obwinięty przędzą i okryty – zgodnie z zasadami baseballu (Official Baseball Rules) – „dwoma mocno zszytymi paskami końskiej lub wołowej białej skóry”[1]. Obwód piłki wynosi od 9 cal (22,86 cm) do 9,25 cal (23,5 cm) (średnica od 2,86 cal (7,26 cm) do 2,94 cal (7,47 cm)), a waga od 5 oz (0,14 kg) do 5,25 oz (0,15 kg)[2]. Do produkcji piłki baseballowej przeznacza się przeciętnie niemal 0,25 mi (0,4 km) przędzy[3].

Charakterystyczny dla piłki baseballowej jest m.in. czerwony ścieg łączący jej skórzaną powłokę[4]. Po rzuceniu piłki, ścieg, zachowując się podobnie jak wirnik samolotu, chwyta wiatr i powoduje, że w drodze do łapacza piłka nieznacznie zakręca. Zarówno kierunek skrętu piłki (lewo, prawo, dół lub kombinacja tych kierunków), jak i stopień skrętu (ostry lub stopniowy) zależą od tego, w którym kierunku i jak szybko podkręcono ścieg piłki[1].

  1. a b Phillip Mahony: Baseball Explained. McFarland, 2014, s. 5. ISBN 9780786479641. [dostęp 21 kwietnia 2016].
  2. 2014 Official Baseball Rules_2013 Official Baseball Rules.qxd - official_baseball_rules.pdf (ang.). mlb.mlb.com, 2014. [dostęp 2016-04-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (25 marca 2016)]. s. 6.
  3. Vince Staten: Why Is The Foul Pole Fair?: Answers to 101 of the Most Perplexing Baseball Questions. Simon and Schuster, 2004, s. 166. ISBN 9780743269452. [dostęp 21 kwietnia 2016].
  4. Janet C. Richards, Cynthia A. Lassonde: Strategic Writing Mini-Lessons for All Students, Grades 4–8. Corwin Press, 2012, s. 52. ISBN 9781452279787. [dostęp 21 kwietnia 2016].

Linki zewnętrzne



This article uses material from the Wikipedia article "Piłka baseballowa", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia