powered by CADENAS

Social Share

Hrvatski nogometni savez (8600 views - Standard Department Organisations)

Chorwacki Związek Piłki Nożnej (chor. "Hrvatski nogometni savez" – HNS) ogólnokrajowy związek sportowy, działający na terenie Chorwacji, posiadający osobowość prawną, będący jedynym prawnym reprezentantem chorwackiej piłki nożnej, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, we wszystkich kategoriach wiekowych w kraju i za granicą. Siedziba związku mieści się w stolicy kraju, Zagrzebiu. Od 1992 roku Chorwacja należy do FIFA, i od tego samego roku do UEFA. Związek należał do FIFA już od roku 1941, ale po II wojnie światowej Chorwacja została wchłonięta przez Jugosławię, tym samym związek chorwackiej piłki został również rozwiązany. Związek organizuje także ligę piłkarską w kraju: pierwszą ligę drugą ligę trzecią ligę czwartą ligę
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Hrvatski nogometni savez

Hrvatski nogometni savez

Chorwacki Związek Piłki Nożnej
Rok założenia 1912
Członkostwo w FIFA 1941
Członkostwo w UEFA 1992
Prezes Davor Šuker
Sekretarz generalny Zorislav Srebrić
Trener kadry A Ante Čačić od 2015
Osiągnięcia kadry A III miejsce na Mundialu 1998
4 x start w finałach MŚ
5 x start w finałach ME
Strona związku

Chorwacki Związek Piłki Nożnej (chor. "Hrvatski nogometni savez" – HNS) ogólnokrajowy związek sportowy, działający na terenie Chorwacji, posiadający osobowość prawną, będący jedynym prawnym reprezentantem chorwackiej piłki nożnej, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, we wszystkich kategoriach wiekowych w kraju i za granicą. Siedziba związku mieści się w stolicy kraju, Zagrzebiu.

Od 1992 roku Chorwacja należy do FIFA, i od tego samego roku do UEFA. Związek należał do FIFA już od roku 1941, ale po II wojnie światowej Chorwacja została wchłonięta przez Jugosławię, tym samym związek chorwackiej piłki został również rozwiązany.

Związek organizuje także ligę piłkarską w kraju:

Reprezentacja

Więcej czytaj na stronie Reprezentacja Chorwacji w piłce nożnej.

  • Najwięcej meczów w kadrze – Dario Šimić (100)
  • Najwięcej goli w kadrze – Davor Šuker (45)
  • Bilans w finałach mistrzostw świata – 3 starty: 13 meczów (6-2-5), bramki 15-8 (stan na 1 sierpnia 2006)

Sukcesy

  • Reprezentacja A – brązowy medal MŚ (1998), ćwierćfinał Mistrzostw Europy
  • Reprezentacja U-18 – Mistrzostwa Europy – brązowy medal 1998
  • Reprezentacja U-16 – Mistrzostwa Europy – ćwierćfinał 1996 i 1998


This article uses material from the Wikipedia article "Hrvatski nogometni savez", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Standard Department Organisations

3D,model,standard,library,norm,download,CAD, DIN, EN, ISO, ANSI, ASME, IEEE, AIA, JIS, NIHS, BSI,  AFNOR, NF, GOST, IEC, VDI, ASTM, ANSI, VDE