Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Copyrighted free use (Rafał Rygielski).
Ze względu na różnorodne zastosowania zaworów regulacyjnych stosujemy kilka charakterystyk:
Najczęściej stosowaną charakterystyką zaworu regulacyjnego jest charakterystyka stałoprocentowa, ponieważ (paradoksalnie) pozawala na liniową regulację przepływu. Rzadziej stosujemy charakterystykę liniową lub szybokootwierającą. Stosowanie charakterystyki stałoprocentowej ma swoje ograniczenia, można ją stosować w zakresie od 10% do 90% otwarcia, natomiast charakterystykę liniową możemy stosować 0-100%, jednak w zakresach 30-70% zawory z taką charakterystyką regulują bardzo niedokładnie.
Aby właściwie dobrać zawór regulacyjny musimy określić jego współczynnik przepływu Cv (ang. flow coefficient)
Na podstawie Cv dobieramy gniazdo, wielkość czy charakterystykę zaworu regulacyjnego:
.
Pełna definicja współczynnika Cv to objętość wody (w galonach) jaka przepływa na minutę w temperaturze 60 °F przez zawór regulacyjny przy spadku ciśnienia 1 psi. Po raz pierwszy współczynnik Cv został wprowadzony przez firmę Masoneilan w roku 1944.
Obecnie każdy producent zaworów regulacyjnych posiada swoją metodę określania wspólczynnika przepływu, jednak każda z nich jest rozwinięciem powyższej formuły.
Metody obliczenia współczynnika Cv określa również norma Control Valve Key Equations, ISA-75.01-1985 (R1995) / IEC 534.
W zaworach regulacyjnych mamy do czynienia z kilkoma typowymi konstrukcjami, każda z nich ma swoje specyficzne zastosowania. Ze względu na rodzaj napędu możemy mówić o zaworach napędzanych liniowo (grzybkowe) i zaworach obrotowych:
Z punktu widzenia konstrukcji korpusu oraz zabudowy w rurociągu zawory regulacyjne dzielimy na:
Pod względem połączenia zaworu regulacyjnego (zabudowy) z rurociągiem rozróżniamy:
Szczelność jest jednym z najważniejszych parametrów zaworów regulacyjnych. Klasę szczelności zaworu producenci określają zgodnie z normą ANSI/FCI 70-2-1991, w zależności od wykonania zaworu odpowiednio od I (najniższa) do VI najwyższa.
Klasa | Dopuszczalny przeciek | medium testujące i ciśnienie |
---|---|---|
I | --- | --- |
II | 0,5% znamionowego przepływu | Powietrze lub woda w 3-4 barach |
III | 0,1% znamionowego przepływu | Powietrze lub woda w 3-4 barach |
IV | 0,01% znamionowego przepływu | Powietrze lub woda w 3-4 barach |
V | 5x10-¹² m³ na sekundę na każdy mm gniazda, na bar ciśnienia | Woda pod pełnym zakładanym ciśnieniem roboczym |
VI | odpowiednia określona tabelą ilość bąbli na minutę | Powietrze w 3,5 bara |
Testu szczelności dokonuje producent w ramach standardowych procedur. W tym celu wykorzystuje stanowisko testujące wyposażone w medium testujące o odpowiednich parametrach.
Standardowe klasy szczelności to II dla przepustnic, oraz IV dla zaworów grzybkowych.
Klasa szczelności jest istotnym parametrem kiedy zawór regulacyjny pełni dwie funkcje: regulacyjną i blokadową.
Ze względu na kilka rodzajów sterowania zaworami regulacyjnymi rozróżniamy:
Najszerzej stosowane w przemyśle są zawory sterowane pneumatycznie.
Zobacz hasło zawór sterujący w Wikisłowniku |
This article uses material from the Wikipedia article "Zawór regulacyjny", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD