powered by CADENAS

Social Share

Tor wyścigowy (6786 views - Architecure & BIM & MEP)

Tor wyścigowy – zamknięty obiekt, na którym odbywają się m.in. wyścigi samochodowe czy wyścigi motocyklowe. Tor ma zazwyczaj kilka lub więcej zakrętów, jest asfaltowy lub betonowy, a w jego pobliżu umieszczone są trybuny dla kibiców. Niemal każdy tor ma tzw. prostą startową, na której ustawiają się zawodnicy przed startem. Wzdłuż niej znajdują się aleje serwisowe, oddzielone od prostej startowej ścianą, znajdują się tam garaże, a obok nich odbywają się pit-stopy, czyli postoje, podczas których dokonywane jest, np. tankowanie paliwa czy zmiana opon podczas wyścigu. Zakręty bywają różnie wyprofilowane i trzeba je pokonywać różną techniką. Długość większości torów wyścigowych nie przekracza 5 kilometrów. Tor zazwyczaj jest obiektem zamkniętym, choć np. polski Tor Kielce korzysta z odcinka drogi publicznej. Podczas wyścigu na ulicznym torze w Monako, drogi publiczne są zamykane dla ruchu. Na niektórych obiektach organizowane są Track Days – czyli dni, podczas których niemal każdy dysponujący własnym autem i prawem jazdy może przejechać się po torze. W Europie zwykle tory są kręte i ciasne, w Stanach Zjednoczonych zaś dominują obiekty owalne, na których osiągane są bardzo duże prędkości. Toru wyścigowego nie należy mylić z torem rallycrossowym, który oprócz odcinków asfaltowych często ma kawałki szutrowe.
Go to Article

Tor wyścigowy

Tor wyścigowy

Tor wyścigowy – zamknięty obiekt, na którym odbywają się m.in. wyścigi samochodowe czy wyścigi motocyklowe. Tor ma zazwyczaj kilka lub więcej zakrętów, jest asfaltowy lub betonowy, a w jego pobliżu umieszczone są trybuny dla kibiców. Niemal każdy tor ma tzw. prostą startową, na której ustawiają się zawodnicy przed startem. Wzdłuż niej znajdują się aleje serwisowe, oddzielone od prostej startowej ścianą, znajdują się tam garaże, a obok nich odbywają się pit-stopy, czyli postoje, podczas których dokonywane jest, np. tankowanie paliwa czy zmiana opon podczas wyścigu.

Zakręty bywają różnie wyprofilowane i trzeba je pokonywać różną techniką. Długość większości torów wyścigowych nie przekracza 5 kilometrów.

Tor zazwyczaj jest obiektem zamkniętym, choć np. polski Tor Kielce korzysta z odcinka drogi publicznej. Podczas wyścigu na ulicznym torze w Monako, drogi publiczne są zamykane dla ruchu.

Na niektórych obiektach organizowane są Track Days – czyli dni, podczas których niemal każdy dysponujący własnym autem i prawem jazdy może przejechać się po torze.

W Europie zwykle tory są kręte i ciasne, w Stanach Zjednoczonych zaś dominują obiekty owalne, na których osiągane są bardzo duże prędkości. Toru wyścigowego nie należy mylić z torem rallycrossowym, który oprócz odcinków asfaltowych często ma kawałki szutrowe.

Zobacz też


AbarthAC motorAcura Statek powietrznySamolotAlfa Romeo 4CAlfa Romeo GiuliaAll-terrain vehicleAston MartinAston Martin DB5Aston Martin DBR1Aston Martin VantageAudi A3Audi A5Audi R8Audi RS4Audi Sportback conceptBentley ContinentalBentley Continental GTRowerWidelec rowerowyBlind Spot Information SystemBMW M3BMXŁódź (jednostka pływająca)Boeing B-29 SuperfortressScanEagleBowl sinkBugatti 16.4 VeyronZderzak (motoryzacja)AutobusBus stationCampervanSamochódFotel samochodowyKarocaCaudronChevrolet CorvetteChevrolet Corvette (C2)Chevrolet Corvette C6.RChopper (motocykl)Chrysler Hemi engineCoandă 1910Concept carConsolidated PBY CatalinaGąsienicowy układ bieżnyDefect detectorDeLorean DMC-12DeLorean time machineDodge ViperDucati DiavelDuct (flow)Rower elektrycznyFarman SportFerrari 250 GTFerrari CaliforniaFish-class sloopFokker SpinFord CortinaWózek jezdniowyNapęd przedniFuji FA-200 Aero SubaruHarley-DavidsonŚmigłowiecHonda NSX (second generation)Hot rodJeep CJJNR Class C62Juno (sonda kosmiczna)KajakKosmiczny Teleskop KepleraLake RenegadeLamborghini AventadorLamborghini HuracánLamborghini Miura P400Land Rover DefenderLockheed Martin F-35 Lightning IILokomotywaLogging truckMack TrucksMcLaren MP4-12CMercedes-AMGMercedes-Benz 300 SLMercedes-Benz klasy AMercedes-Benz klasy SMercedes-Benz klasy SLKMercedes-Benz SLS AMGMercedes-Benz SSKMitsubishiRobot mobilnyMotocyklRower górskiNieuport 17Samochód terenowyOpelPagani HuayraPagani ZondaPanzerPeugeot 207Polikarpow I-180Porsche 550Porsche 911Lista najszybszych samochodów osobowychŚruba okrętowaGrzejnikTransport kolejowyRozjazdRenaultRakietaSantos-Dumont 14-bisScooterDeskorolka elektrycznaShelby GT500ShinkansenStatek wodnyŠkoda AutoSaniePług śnieżnySpeed limitSamochód sportowySteamrollerKierownica samochoduSubmarineSupermarine SpitfireTandemCzołgOpona pneumatycznaTorque motorTrabant Ciągnik rolniczyPrzyczepaPociągTricyklSamochód ciężarowyTyp 95 Ha-GoUFOV8 (silnik)VanPiaggio VespaViper engineFuraWright Model BJacht

This article uses material from the Wikipedia article "Tor wyścigowy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM library, BIM family, BIM catalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM family creation, 3D, Download, MEP BIM product library