powered by CADENAS

Social Share

Lista najszybszych samochodów osobowych (10750 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Lista ta zawiera najszybsze samochody osobowe, które są dopuszczane do ruchu na drogach publicznych, a nie obejmuje samochodów wyścigowych, użytkowanych jedynie na torach wyścigowych (np. Formuły 1).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Lista najszybszych samochodów osobowych

Lista najszybszych samochodów osobowych

Lista ta zawiera najszybsze samochody osobowe, które są dopuszczane do ruchu na drogach publicznych, a nie obejmuje samochodów wyścigowych, użytkowanych jedynie na torach wyścigowych (np. Formuły 1).

Najszybsze samochody według kraju produkcji

Rok Kraj produkcji Model Prędkość
maksymalna
Przypis
1970  Francja Citroën CX 25 GTi Turbo 235 km/h [1]
2011  Stany Zjednoczone Hennessey Venom GT 435,31 km/h
2015  Szwecja Koenigsegg One:1 440 km/h
1976  Francja Renault Alpine A310 220 km/h [2]
1986  Francja Renault Alpine GTA 249 km/h [3]
1989  Francja Citroën XM 3.0i V6 24v 235 km/h [4]
1989  Francja Peugeot 605 SV 24V 235 km/h [5]
1992  Francja Renault Alpine A610 266 km/h [6]
1995  Francja Renault Safrane Biturbo 250 km/h [7]
2000  Francja Peugeot 607 3.0 V6 240 km/h [8]
2001  Francja Citroën C5 Break 3.0 V6 Carlsson 245 km/h [9]
2008  Francja Bugatti EB 16.4 Veyron 437 km/h [10]
2009  Francja Peugeot 407 Coupé V6 3.0 HDi 245 km/h [11]
2009  Francja Renault Mégane RenaultSport 250 250 km/h [12]
2010  Francja Bugatti EB 16.4 Veyron Super Sport 431 km/h [13]
2012  Francja Bugatti EB 16.4 Veyron Grand Sport Vitesse 410 km/h
2017  Francja Bugatti Chiron 464 km/h
1952  Włochy Ferrari 212 Inter 200 km/h [14]
1952  Włochy Ferrari 250 MM 232 km/h [15]
1952  Włochy Maserati A6G-2000 209 km/h [16]
1955  Włochy Ferrari 410 Superamerica 249 km/h [17]
1962  Włochy ATS 2500 GT 241 km/h [18]
1963  Włochy Abarth 1600 GT 240 km/h [19]
1963  Włochy Maserati 3500 GT 235 km/h [20]
1963  Włochy Maserati 5000 GT 270 km/h [21]
1964  Włochy Lamborghini 350 GT 251 km/h [22]
1965  Włochy Maserati Mexico 256 km/h [23]
1965  Włochy Bizzarrini GT Strada 266 km/h [24]
1965  Włochy Lamborghini 400 GT 249 km/h [25]
1966  Włochy Maserati Ghibli 248 km/h [26]
1966  Włochy Lamborghini Miura 277 km/h [27]
1967  Włochy Maserati Mistral 254 km/h [28]
1967  Włochy Maserati Quattroporte 238 km/h [29]
1967  Włochy Ferrari 275 GTS/4 249 km/h [30]
1967  Włochy Alfa Romeo 33 Stradale 260 km/h [31]
1968  Włochy Lamborghini Islero 400 GT 266 km/h [32]
1968  Włochy Ferrari 365 GTB/4 Daytona 278 km/h [33]
1969  Włochy Maserati Indy 251 km/h [34]
1969  Włochy Ferrari Dino 246 GT 235 km/h [35]
1969  Włochy Lamborghini Espada S II 250 km/h [36]
1969  Włochy Abarth 2000 Coupé Speciale 275 km/h [37]
1970  Włochy Lamborghini Jarama 400 GT 260 km/h [38]
1971  Włochy De Tomaso Pantera GTS 280 km/h [39]
1971  Włochy Maserati Bora 270 km/h [40]
1973  Włochy Ferrari 365 BB 282 km/h [41]
1974  Włochy Lancia Stratos 230 km/h [42]
1976  Włochy Maserati Kyalami 245 km/h [43]
1976  Włochy Ferrari 512 BB 277 km/h [44]
1979  Włochy Maserati Bora 280 km/h [45]
1982  Włochy Ferrari 308 GTB QV 251 km/h [46]
1982  Włochy Ferrari 208 GTB Turbo 242 km/h [47]
1984  Włochy Ferrari Testarossa 275 km/h [48]
1984  Włochy Ferrari 288 GTO 305 km/h [49]
1985  Włochy Lamborghini Countach LP5000S QV 298 km/h [50]
1986  Włochy Ferrari 412i 255 km/h [51]
1987  Włochy Ferrari F40 324 km/h [52]
1990  Włochy Maserati Shamal 270 km/h [53]
1990  Włochy Lamborghini Diablo 326 km/h [54]
1991  Włochy Bugatti EB 110 GT 342 km/h [55]
1992  Włochy Bugatti EB 110 SuperSport 350 km/h [56]
1992  Włochy Lamborghini Diablo VT 326 km/h [57]
1993  Włochy Ferrari 348 GTB 275 km/h [58]
1994  Włochy Ferrari 512M 315 km/h [59]
1994  Włochy Ferrari F355 295 km/h [60]
1994  Włochy Lamborghini Diablo SE 338 km/h [61]
1995  Włochy Cizeta Moroder V-16T 328 km/h [62]
1996  Włochy Maserati Quattroporte V8 269 km/h [63]
1996  Włochy Ferrari 550 Maranello 320 km/h [64]
1996  Włochy Fiat Coupé 2.0 20v Turbo 250 km/h [65]
1997  Włochy Lamborghini Diablo GT 338 km/h [66]
1997  Włochy Ferrari F50 325 km/h [67]
1998  Włochy Ferrari 456M GT 300 km/h [68]
1998  Włochy Lamborghini Diablo GTR 338 km/h [69]
1999  Włochy Ferrari 360 Modena 295 km/h [70]
2001  Włochy Maserati Spyder 283 km/h [71]
2001  Włochy B Engineering Edonis 365 km/h [72]
2002  Włochy Ferrari 575M Maranello 325 km/h [73]
2002  Włochy Ferrari Enzo 350 km/h [74]
2002  Włochy Pagani Zonda 7.3 S 354 km/h [75]
2002  Włochy Maserati 4200 GT 285 km/h [76]
2003  Włochy Lamborghini Murciélago 332 km/h [77]
2003  Włochy Ferrari 612 Scaglietti 320 km/h [78]
2003  Włochy Alfa Romeo GTV 3.2 V6 24V 255 km/h [79]
2004  Włochy Maserati GranSport 290 km/h [80]
2005  Włochy Maserati MC12 330 km/h [81]
2006  Włochy Alfa Romeo 8C Competizione 293 km/h [82]
2006  Włochy Ferrari 599 GTB Fiorano 333 km/h [83]
2006  Włochy Pagani Zonda F 345 km/h [84]
2006  Włochy Lamborghini Murciélago LP640 340 km/h [85]
2007  Włochy Ferrari 430 Scuderia 320 km/h [86]
2007  Włochy Lamborghini Gallardo Superleggera 315 km/h [87]
2008  Włochy Ferrari California 310 km/h [88]
2008  Włochy Lamborghini Reventón 340 km/h [89]
2008  Włochy Pagani Zonda F ClubSport 345 km/h [90]
2008  Włochy Pagani Zonda Cinque 350 km/h [91]
2008  Włochy Maserati Quattroporte S 280 km/h [92]
2008  Włochy Lamborghini Gallardo LP560-4 325 km/h [93]
2008  Włochy Maserati GranTurismo S 295 km/h [94]
2009  Włochy Maserati GranCabrio 283 km/h [95]
2009  Włochy Lamborghini Murciélago LP670-4 SuperVeloce 342 km/h [96]
2009  Włochy Ferrari 458 Italia 345 km/h [97]
2010  Włochy Ferrari 599 GTO 335 km/h [98]
2010  Włochy Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera 325 km/h [99]
2011  Włochy Ferrari 458 Spider 325 km/h
2012  Włochy Ferrari 458 Challenge 357 km/h
2012  Włochy Lamborghini Aventador LP700-4 350 km/h
2012  Włochy Pagani Huayra 378 km/h
2013  Włochy Ferrari LaFerrari 394 km/h
2013  Włochy Lamborghini Veneno 355 km/h
2013  Włochy Alfa Romeo 4C 335 km/h
2013  Włochy Ferrari 458 Speciale 368 km/h
 Niemcy Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 217 km/h [100]
1962  Niemcy Porsche 356B Carrera 2 200 km/h [101]
1963  Niemcy Porsche 911 211 km/h [102]
1969  Niemcy Porsche 911S 230 km/h [103]
1972  Niemcy Porsche 911 Carrera 2.7 RS 240 km/h [104]
1975  Niemcy Porsche 911 Turbo 246 km/h [105]
1979  Niemcy Porsche 924 Carrera GT 241 km/h [106]
1981  Niemcy Porsche 924 Carrera Turbo GTS 250 km/h [107]
1981  Niemcy BMW M1 262 km/h [108]
1983  Niemcy Porsche 959 300 km/h [109]
1985  Niemcy BMW M5 E28 251 km/h [110]
1986  Niemcy Porsche 911 Turbo 275 km/h [111]
1986  Niemcy Porsche 928 S4 274 km/h [112]
1988  Niemcy Porsche 944 Turbo S 259 km/h [113]
1990  Niemcy Opel Lotus Omega 283 km/h [114]
1991  Niemcy Mercedes-Benz 600 SE V 140 250 km/h [115]
1991  Niemcy Audi V8 249 km/h [116]
1992  Niemcy Opel Calibra Turbo 245 km/h [117]
1993  Niemcy Isdera Commendatore 112i 342 km/h [118]
1993  Niemcy Porsche 911 Turbo S 290 km/h [119]
1993  Niemcy Porsche 968 Turbo S 282 km/h [120]
1994  Niemcy BMW M5 E34 267 km/h [121]
1994  Niemcy Audi RS2 262 km/h [122]
1995  Niemcy Porsche 911 Turbo (993) 290 km/h [123]
1996  Niemcy Brabus E V12 330 km/h
1997  Niemcy Porsche 911 Turbo S (993) 296 km/h [124]
1998  Niemcy Porsche 911 GT 1 '98 (Road Car) 310 km/h [125]
1998  Niemcy Mercedes-Benz CLK GTR 322 km/h [126]
2000  Niemcy Porsche 911 Turbo 304 km/h [127]
2001  Niemcy Volkswagen Passat W8 250 km/h [128]
2003  Niemcy Porsche Carrera GT 330 km/h [129]
2003  Niemcy Porsche 911 GT2 319 km/h [130]
2003  Niemcy BMW M3 CSL E46 259 km/h [131]
2004  Niemcy Volkswagen Touareg W12 250 km/h [132]
2004  Niemcy Mercedes-Benz CLK DTM AMG 320 km/h [133]
2005  Niemcy Volkswagen Golf R32 250 km/h [134]
2005  Niemcy Opel Signum OPC 250 km/h [135]
2005  Niemcy Volkswagen Phaeton W12 4Motion 250 km/h [136]
2005  Niemcy Audi S8 250 km/h [137]
2005  Niemcy Wiesmann MF 3 255 km/h [138]
2005  Niemcy Wiesmann GT 280 km/h [139]
2005  Niemcy Mercedes-Benz SLK 55 AMG Black Series 280 km/h [140]
2005  Niemcy Opel Vectra OPC 256 km/h [141]
2006  Niemcy MINI John Cooper Works 238 km/h [142]
2006  Niemcy Brabus Rocket S 366 km/h [143]
2006  Niemcy Audi Q7 V12 TDI 250 km/h [144]
2006  Niemcy Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition 337 km/h [145]
2006  Niemcy Porsche 911 Turbo (997) 310 km/h [146]
2006  Niemcy Gumpert Apollo 360 km/h [147]
2007  Niemcy Audi RS6 Avant 250 km/h [148]
2007  Niemcy Porsche 911 GT2 (997) 329 km/h [149]
2007  Niemcy Ruf CTR3 375 km/h [150]
2008  Niemcy Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series 320 km/h [151]
2008  Niemcy Audi R8 V10 316 km/h [152]
2008  Niemcy Porsche Cayenne Turbo S 280 km/h [153]
2008  Niemcy Porsche Cayman S 280 km/h [154]
2008  Niemcy Porsche 987 Boxster S 274 km/h [155]
2009  Niemcy Porsche 911 GT3 (997) 312 km/h [156]
2009  Niemcy Mercedes-Benz SLS AMG 317 km/h [157]
2009  Niemcy Maybach 57 Zeppelin 275 km/h [158]
2009  Niemcy Volkswagen Scirocco R DSG 250 km/h [159]
2009  Niemcy Opel Insignia Sports Tourer OPC 250 km/h [160]
2009  Niemcy BMW X6 M 250 km/h [161]
2009  Niemcy BMW X5 M 250 km/h [162]
2009  Niemcy Artega GT 270 km/h [163]
2009  Niemcy Porsche Panamera Turbo 310 km/h [164]
2008  Niemcy Audi R8 GT 320 km/h [165]
2010  Niemcy Porsche 911 GT2 RS 330 km/h [166]
2013  Niemcy Porsche 918 376 km/h
1984  Japonia Nissan 300 ZX Turbo Z31 237 km/h [167]
1989  Japonia Toyota MR2 Turbo SW20 240 km/h [168]
1990  Japonia Mitsubishi 3000 GT VR-4 256 km/h [169]
1990  Japonia Nissan Skyline R32 GT-R 251 km/h [170]
1992  Japonia Mazda RX-7 251 km/h [171]
1993  Japonia Toyota Supra Twin Turbo 262 km/h [172]
1993  Japonia Subaru SVX 232 km/h [173]
1995  Japonia Nissan Skyline R33 GT-R 249 km/h [174]
1997  Japonia Lexus LS400 250 km/h [175]
1998  Japonia Honda NSX 274 km/h [176]
1998  Japonia Subaru Impreza 22B STi 248 km/h [177]
1998  Japonia Honda S2000 241 km/h [178]
2000  Japonia Lexus GS430 250 km/h [179]
2001  Japonia Lexus SC430 250 km/h [180]
2003  Japonia Nissan 350Z Z33 249 km/h [181]
2004  Japonia Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR FQ400 282 km/h [182]
2004  Japonia Subaru Impreza WR1 250 km/h [183]
2004  Japonia Mazda 6 MPS 250 km/h [184]
2006  Japonia Mitsubishi Lancer Evolution IX FQ360 257 km/h [185]
2006  Japonia Lexus GS460 250 km/h [186]
2006  Japonia Mazda 3 MPS 250 km/h [187]
2007  Japonia Lexus IS F 270 km/h [188]
2007  Japonia Subaru Impreza WRX STi 250 km/h [189]
2008  Japonia Nissan GT-R 309 km/h
2009  Japonia Lexus LF-A 325 km/h [190]
1959  Wielka Brytania Aston Martin DB4 GT Zagato 246 km/h [191]
1963  Wielka Brytania Aston Martin DB5 229 km/h [192]
1965  Wielka Brytania Aston Martin DB6 241 km/h [193]
1966  Wielka Brytania AC Cobra 427 266 km/h [194]
1967  Wielka Brytania Ford GT40 257 km/h [195]
1977  Wielka Brytania Aston Martin V8 Vantage 274 km/h [196]
1985  Wielka Brytania Argyll Turbo GT 241 km/h [197]
1985  Wielka Brytania Aston Martin V8 Zagato 300 km/h [198]
1987  Wielka Brytania Ford Sierra Cosworth RS500 248 km/h [199]
1988  Wielka Brytania Aston Martin Virage 253 km/h [200]
1991  Wielka Brytania Jaguar XJR-15 298 km/h [201]
1992  Wielka Brytania TVR Griffith 250 km/h [202]
1992  Wielka Brytania Jaguar XJ220 354 km/h [203]
1994  Wielka Brytania McLaren F1 387 km/h [204]
1995  Wielka Brytania McLaren F1 LM 354 km/h [205]
1996  Wielka Brytania Lotus Esprit V8 282 km/h [206]
1997  Wielka Brytania TVR Cerbera 4.5 290 km/h [207]
2000  Wielka Brytania Ultima GTR 253 km/h [208]
2001  Wielka Brytania Bentley Continental R 250 km/h [209]
2001  Wielka Brytania TVR Chimaera 500 269 km/h [210]
2001  Wielka Brytania TVR Tamora 282 km/h [211]
2001  Wielka Brytania TVR Tuscan S 314 km/h [212]
2002  Wielka Brytania Aston Martin DB7 Zagato 298 km/h [213]
2002  Wielka Brytania Bristol Fighter 338 km/h [214]
2002  Wielka Brytania TVR T350C 280 km/h [215]
2003  Wielka Brytania MG ZT-T 260 250 km/h [216]
2003  Wielka Brytania MG XPower SV 266 km/h [217]
2003  Wielka Brytania TVR Sagaris 300 km/h [218]
2003  Wielka Brytania Ascari KZ1 320 km/h [219]
2004  Wielka Brytania Morgan Aero 8 GT Coupé 266 km/h [220]
2004  Wielka Brytania Vauxhall Monaro VXR 275 km/h [221]
2004  Wielka Brytania MG XPower SV-R 284 km/h [222]
2004  Wielka Brytania Aston Martin V12 Vanquish 315 km/h [223]
2004  Wielka Brytania Aston Martin V12 Vanquish S 321 km/h [224]
2004  Wielka Brytania Noble M400 298 km/h [225]
2004  Wielka Brytania Noble M14 306 km/h [226]
2005  Wielka Brytania Morgan Aeromax 260 km/h [227]
2006  Wielka Brytania Bristol Fighter T 362 km/h [228]
2006  Wielka Brytania Bentley Arnage T 288 km/h [229]
2006  Wielka Brytania Lotus Exige GT3 257 km/h [230]
2007  Wielka Brytania Lotus 2-Eleven Launch Edition 251 km/h [231]
2007  Wielka Brytania Bentley Continental GT 325 km/h [232]
2007  Wielka Brytania Caparo T1 329 km/h [233]
2008  Wielka Brytania Bentley Azure T 288 km/h [234]
2008  Wielka Brytania Rolls-Royce Phantom Coupé 250 km/h [235]
2008  Wielka Brytania Bentley Continental Flying Spur 322 km/h [236]
2008  Wielka Brytania Jaguar XKR-S 280 km/h [237]
2008  Wielka Brytania Aston Martin DB9 306 km/h [238]
2009  Wielka Brytania Aston Martin DBS 307 km/h [239]
2009  Wielka Brytania Rolls-Royce Ghost 250 km/h [240]
2009  Wielka Brytania Jaguar XFR 250 km/h [241]
2009  Wielka Brytania Ford Focus RS 263 km/h [242]
2009  Wielka Brytania Lotus Evora 261 km/h [243]
2009  Wielka Brytania Bentley Continental Supersports 329 km/h [244]
2010  Wielka Brytania Noble M600 360 km/h [245]
2010  Wielka Brytania Ford Focus RS500 265 km/h [246]
2013  Wielka Brytania McLaren P1 370 km/h
1999  Szwecja Saab 9-3 Viggen 250 km/h [247]
2001  Szwecja Saab 9-5 2.3 Turbo Ecopower 250 km/h [248]
2002  Szwecja Volvo S60 R 250 km/h [249]
2002  Szwecja Volvo V70 R 250 km/h [250]
2004  Szwecja Koenigsegg CCR 395 km/h [251]
2006  Szwecja Volvo S80 4.4 V8 250 km/h [252]
2006  Szwecja Koenigsegg CCX 394 km/h [253]
2007  Szwecja Saab 9-3 2.8 Turbo V6 Saloon 250 km/h [254]
2007  Szwecja Koenigsegg CCXR 400 km/h [255]
2008  Szwecja Koenigsegg CCX Edition 400 km/h [256]
2010  Szwecja Koenigsegg Agera 390 km/h [257]
2012  Szwecja Koenigsegg Agera R 420 km/h [258]
1957  Stany Zjednoczone Chevrolet Corvette 283 214 km/h [259]
1963  Stany Zjednoczone Chevrolet Corvette Sting Ray 237 km/h [260]
1963  Stany Zjednoczone Oldsmobile Toronado 209 km/h [261]
1963  Stany Zjednoczone Apollo GT 209 km/h [262]
1965  Stany Zjednoczone Studebaker Avanti II 225 km/h [263]
1968  Stany Zjednoczone Chevrolet Corvette 427 L71 258 km/h [264]
1970  Stany Zjednoczone Plymouth AAR 'Cuda 220 km/h [265]
1970  Stany Zjednoczone Oldsmobile Delta 88 Royale 225 km/h [266]
1971  Stany Zjednoczone Chevrolet Corvette 245 km/h [267]
1989  Stany Zjednoczone Chevrolet Corvette ZR-1 282 km/h [268]
1990  Stany Zjednoczone Vector W2 Twin-Turbo 300 km/h [269]
1996  Stany Zjednoczone Vector M12 306 km/h [270]
1998  Stany Zjednoczone Chevrolet Camaro SS 257 km/h [271]
2003  Stany Zjednoczone Ford GT 330 km/h [272]
2004  Stany Zjednoczone Dodge Caliber SRT-4 250 km/h [273]
2004  Stany Zjednoczone Chrysler Crossfire SRT-6 255 km/h [274]
2004  Stany Zjednoczone Chrysler 300C SRT-8 266 km/h [275]
2004  Stany Zjednoczone Chevrolet Corvette C6 300 km/h [276]
2005  Stany Zjednoczone Chevrolet Corvette Z06 320 km/h [277]
2005  Stany Zjednoczone Cadillac BLS 2.8 V-6T 250 km/h [278]
2007  Stany Zjednoczone Dodge Viper SRT-10 325 km/h [279]
2007  Stany Zjednoczone Chevrolet Corvette ZR1 330 km/h [280]
2008  Stany Zjednoczone SSC Ultimate Aero TT 407 km/h [281]
2013  Stany Zjednoczone Chevrolet Corvette C7 Stingray Convertible 385 km/h
1955  Hiszpania Pegaso Z-102 3.2 Supercharged 257 km/h [282]
2006  Hiszpania SEAT León Cupra 246 km/h [283]
2009  Hiszpania SEAT Exeo 2.0 TSI 241 km/h [284]
2009  Hiszpania Tramontana 325 km/h [285]
1970  Szwajcaria Monteverdi Hai 450 SS 290 km/h [286]
2001  Holandia Spyker C8 Spyder 300 km/h [287]
2007  Holandia Spyker C12 Zagato 310 km/h [288]
2005  Polska Leopard 6 Litre Roadster 250 km/h [289]
2005  Maroko Laraki Fulgura 350 km/h [290]
2008  Czechy Škoda Superb 3.6 FSI 250 km/h [291]
2001  Korea Południowa Daewoo Chairman CM600L 230 km/h [292]
2010  Korea Południowa Oullim Spirra EX 315 km/h

Najszybsze samochody według przyspieszenia 0-100 km/h

Najszybsze samochody produkowane seryjnie w poszczególnych latach

Marka i Model Lata panowania Silnik
Pojemność skok. cm³
Moc KM (kW)1
przy obr/min
Moment2
przy obr/min
Masa
(kg)
0-100
(km/h)
V-max
(km/h)
1. Koenigsegg One:1[295] 2014-obecnie V8-32v (2x Turbo) / 4700 cm³ 1360 KM (1000 kW) przy 7500 1371 N·m przy 6000 1360 kg 2,6 s 440 km/h
2. Hennessey Venom GT 2007-2010 V8-32v (Turbo) / 6298 cm³ 1180 KM (868 kW) przy 6950 1483 N·m przy 6150 1179 kg 2,7 s 435,31 km/h
3. Bugatti Veyron Super Sport 2007-2010 W16-64v (4x Turbo) / 7993 cm³ 1184KM (883 kW) przy 6400 1500 N·m przy 3000 1838 kg 2,7 s 431.07 km/h
4. Koenigsegg Agera R 2007-2010 V8-32v (Turbo) / 6298 cm³ 1180 KM (868 kW) przy 6950 1483 N·m przy 6150 1179 kg 2,7 s 411,76 km/h
5. SSC Ultimate Aero TT[281] 2007-2010 V8-32v (Turbo) / 6298 cm³ 1180 KM (868 kW) przy 6950 1483 N·m przy 6150 1179 kg 2,7 s 411,76 km/h
6. Bugatti Veyron[10] 2005-2007 W16-64v (4x Turbo) / 7993 cm³ 1001 KM (736 kW) przy 6000 1250 N·m przy 2000 1890 kg 2,7s 407,45 km/h
7. Koenigsegg CCR[251] 2005-2005 V8-32v (Sprężarka mechaniczna) / 4698 cm³ 806 KM (601 kW) przy 6900 920 N·m przy 5700 1180 kg 3,2 s 387,8 km/h
8. McLaren F1[204] 1994-2005 V12-48v (Wolnoss.) / 6064 cm³ 627 KM (467 kW) przy 7500 651 N·m przy 4000 1138 kg 3,2 s 386,7 km/h
9. Jaguar XJ220[203] 1992-1994 V6-24v (2x Turbo) / 3498 cm³ 542 KM (399,9 kW) przy 7200 640 N·m przy 4500 1360 kg 4,0 s 342,5 km/h
10. Bugatti EB 110 GT[55] 1991-1992 V12-60v (4x Turbo) / 3500 cm³ 560 KM (411 kW) przy 8000 611 N·m przy 4200 1620 kg 3,5 s 340,1 km/h
11. Lamborghini Diablo[54] 1990-1991 V12-48v (Wolnoss.) / 5707 cm³ 492 KM (367 kW) przy 7000 580 N·m przy 5200 1576 kg 4,1 s 325,5 km/h
12. Ferrari F40[52] 1987-1989 V8-32v (2x Turbo) / 2936 cm³ 478 KM (351 kW) przy 7000 577 N·m przy 4000 1100 kg 3,8 s 324,6 km/h
13. Porsche 959[296][27] 1986-1987 B6-24v (2x Turbo) / 2847 cm³ 450 KM (331 kW) przy 6500 500 N·m przy 5500 1450 kg 3,6 s 317,2 km/h
14. Ferrari 288 GTO[49] 1984-1986 V8-32v (2x Turbo) / 2855 cm³ 400 KM (294 kW) przy 7000 496 N·m przy 3800 1160 kg 4,8 s 304,5 km/h
15. Lamborghini Countach LP5000S QV[50] 1974-1984 V12-48v (Wolnoss.) / 5167 cm³ 455 KM (334 kW) przy 7000 500 N·m przy 5200 1490 kg 4,8 s 298,8 km/h
16. Lamborghini Miura SV[27] 1969-1974 V12-24v (Wolnoss.) /3929 cm³ 350 KM (287 kW) przy 7850 380 N·m przy 5500 1292 kg 5,5 s 288,1 km/h
17. Ferrari Daytona[297][33] 1968-1969 V12-24v (Wolnoss.) / 4390 cm³ 352 KM (259 kW) przy 7500 431 N·m przy 5500 1197 kg 5,4 s 281,0 km/h
18. Ferrari 250 GTO[298][33] 1962-1968 V12-24v (Wolnoss.) / 2953 cm³ 302 KM (221 kW) przy 7500 343 N·m przy 5500 1000 kg 6,2 s 279,0 km/h
19. Mercedes-Benz 300 SLR[297][33] 1955-1962 R8-16 (Wolnoss.) / 2983 cm³ 291 KM (217 kW) przy 7450 295 N·m przy 5950 780 kg 6,5 s 273,5 km/h
  1. Citroën CX 25 GTi Turbo. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  2. Renault Alpine A310. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  3. Renault Alpine GTA. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  4. Citroën XM 3.0i V6 24v. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  5. Peugeot 605 SV 24V. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  6. Renault Alpine A610. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  7. Renault Safrane Biturbo. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  8. Peugeot 607 3.0 V6. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  9. Citroën C5 Break 3.0 V6 Carlsson. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  10. a b c d 400 and Beyond. W: bugatti.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  11. Peugeot 407 Coupé V6 3.0 HDi. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  12. Renault Mégane RenaultSport 250. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  13. Bugatti Veyron znowu najszybsze. W: moto.onet.pl [on-line]. 05-07-2010. [dostęp 06-07-2010].
  14. Ferrari 212 Inter. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  15. Ferrari 250 MM. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  16. Maserati A6G-2000. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  17. Ferrari 410 Superamerica. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  18. ATS 2500 GT. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  19. Abarth 1600 GT. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  20. Maserati 3500 GT. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  21. Maserati 5000 GT. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  22. Lamborghini 350 GT. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  23. Maserati Mexico. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  24. Bizzarrini GT Strada. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  25. Lamborghini 400 GT. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  26. Maserati Ghibili. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  27. a b c Lamborghini Miura P400. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  28. Maserati Mistral. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  29. Maserati Quattroporte. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  30. Ferrari 275 GTS/4. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  31. Alfa Romeo 33 Stradale. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  32. Lamborghini Islero. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  33. a b c d Ferrari 365 GTB/4 Daytona. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  34. Maserati Indy. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  35. Ferrari Dino 246 GT. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  36. Lamborghini Espada S II. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  37. Abarth 2000 Coupé Speciale. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  38. Lamborghini Jarama. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  39. De Tomaso Pantera GTS. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  40. Maserati Bora. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  41. Ferrari 356 BB. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  42. Lancia Stratos. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  43. Maserati Kyalami. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  44. Ferrari 512 BB. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  45. Maserati Bora. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  46. Ferrari 308 GTB QV. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  47. Ferrari 208 GTB Turbo. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  48. Ferrari Testarossa. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  49. a b Ferrari 288 GTO. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  50. a b Lamborghini Countach LP5000S QV. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  51. Ferrari 412i. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  52. a b Ferrari F40. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  53. Maserati Shamal. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  54. a b Lamborghini Diablo. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  55. a b Bugatti EB110 GT. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  56. Bugatti EB110 SuperSport. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  57. Lamborghini Diablo VT. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  58. Ferrari 348 GTB. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  59. Ferrari 512M. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  60. Ferrari F335. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  61. Lamborghini Diablo SE. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  62. Cizeta Moroder V-16T. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  63. Maserati Quattroporte V8. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  64. Ferrari 550 Maranello. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  65. Fiat Coupé 2.0 20v Turbo. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  66. Lamborghini Diablo GT. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  67. Ferrari F50. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  68. Ferrari 456M GT. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  69. Lamborghini Diablo GTR. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  70. Ferrari 360 Modena. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  71. Maserati Spyder. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  72. B Engineering Edonis. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  73. Ferrari 575M Maranello. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  74. Ferrari Enzo. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  75. Pagani Zonda 7.3 S. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  76. Maserati 4200 GT. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  77. Lamborghini Murciélago. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  78. Ferrari 612 Scaglietti. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  79. Alfa Romeo GTV 3.2 V6 24V. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  80. Maserati GranSport. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  81. Maserati MC12. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  82. Alfa Romeo 8c Competizione. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  83. Ferrari 599 GTB Fiorano. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  84. Pagani Zonda F. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  85. Lamborghini Murciélago LP640. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  86. Ferrari 430 Scuderia. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  87. Lamborghini Gallardo Superleggera. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  88. Ferrari California. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  89. Lamborghini Reventón. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  90. Pagani Zonda Cinque. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  91. Pagani Zonda F ClubSport. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  92. Maserati Quattroporte S. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  93. Lamborghini Gallardo LP560-4. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  94. Maserati GranTurismo S. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  95. Maserati GranCabrio. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  96. Lamborghini Murciélago LP670-4 SuperVeloce. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  97. Ferrari 458 Italia. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 15-03-2010].
  98. 2010 Ferrari 599 GTO. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  99. Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 15-03-2010].
  100. Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  101. Porsche 356 Carrera 2. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  102. Porsche 911 (901). W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  103. Porsche 911S. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  104. Porsche 991 Carrera 2.7 RS. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  105. Porsche 911 Turbo '75. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  106. Porsche 924 Carrera GT. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  107. Porsche 924 Carrera Turbo GTS. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  108. BMW M1. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  109. Porsche 959. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  110. BMW M5 E28. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  111. Porsche 911 Turbo '86. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  112. Porsche 928 S4. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  113. Porsche 944 Turbo S. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  114. Opel Lotus Omega. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  115. Mercedes-Benz 600 SE V 140. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  116. Audi V8. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  117. Opel Calibra Turbo. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  118. Isdera Commendatore 112i. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  119. Porsche 911 Turbo S (964). W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  120. Porsche 968 Turbo S. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  121. BMW M5 E34. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  122. Audi RS2. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  123. Porsche 911 Turbo (993). W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  124. Porsche 911 Turbo S (993). W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  125. Porsche 911 GT1 '98 (Road Car). W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  126. Mercedes-Benz CLK GTR. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  127. Porsche 911 Turbo (996). W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  128. Volkswagen Passat W8. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  129. Porsche Carrera GT. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  130. Porsche 911 GT2 996. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  131. BMW M3 CSL E46. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  132. Volkswagen Touareg W12. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  133. Volkswagen Phaeton W12 4Motion. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  134. Volkswagen Golf R32. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  135. Opel Signum OPC. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  136. Volkswagen Phaeton W12 4Motion. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  137. Audi S8. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  138. Wiesmann Roadster MF3. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  139. Wiesmann GT. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  140. Mercedes-Benz SLK AMG Black Series. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  141. Opel Vectra OPC. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  142. MINI John Cooper Works (ang.). W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  143. Brabus Rockets to 366km/h World Record (ang.). W: worldcarfans.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  144. Audi Q7 V12 TDI. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  145. Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  146. Porsche 911 Turbo (997). W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  147. Gumpert Apollo. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  148. Audi RS6 Avant. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  149. Porsche 911 GT2 (997). W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  150. RUF CTR 3. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  151. Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  152. Audi R8 V10. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  153. Porsche Cayenne Turbo S. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  154. Porsche Cayman S. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  155. Porsche 987 Boxster S. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  156. Porsche 911 GT3 (997). W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  157. Mercedes-Benz SLS AMG. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  158. Maybach 57 Zeppelin. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  159. Volkswagen Scirocco R DSG. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  160. Opel Insignia Sports Tourer OPC. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  161. BMW X6 M. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  162. BMW X5 M. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  163. Artega GT. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  164. Porsche Panamera Turbo. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  165. 2010 Audi R8 GT. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  166. 2010 Porsche 911 GT2 RS. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  167. Nissan 300 ZX Turbo Z31. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  168. Toyota MR2 Turbo SW20. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  169. Mitsubishi 3000 GT VR-4. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  170. Nissan Skyline R32 GT-R. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  171. Mazda RX-7. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  172. Toyota Supra Twin Turbo. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  173. Subaru SVX. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  174. Nissan Skyline R33 GT-R. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  175. Lexus LS400. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  176. Honda NSX. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  177. Subaru Impreza 22B STi. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  178. Honda S2000. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  179. Lexus GS430. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  180. Lexus SC430. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  181. Nissan 350Z Z33. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  182. Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR FQ400. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  183. Subaru Impreza WR1. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  184. Mazda 6 MPS. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  185. Mitsubishi Lancer Evolution IX FQ360. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  186. Lexus GS460. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  187. Mazda 6 MPS. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  188. Lexus IS-F. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  189. Subaru Impreza WRX STi. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  190. Lexus LF-A. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  191. Aston Martin DB4 GT Zagato. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  192. Aston Martin DB5. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  193. Aston Martin DB6. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  194. AC Cobra 427. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  195. Ford GT40. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  196. Aston Martin V8 Vantage. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  197. Argyll Turbo GT. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  198. Aston Martin V8 Zagato. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  199. Ford Sierra Cosworth RS500. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  200. Aston Martin Virage. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  201. Jaguar XJR-15. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  202. TVR Griffith. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  203. a b Jaguar XJ 220. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  204. a b McLaren F1. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  205. McLaren F1 LM. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  206. Lotus Espirit V8. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  207. TVR Cerbera 4.5. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  208. Ultima GTR. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 15-03-2010].
  209. Bentley Continental R. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  210. TVR Chimaera 500. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  211. TVR Tamora. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  212. TVR Tuscan S. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  213. Aston Martin DB7 GT Zagato. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  214. Bristol Fighter. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  215. TVR T350C. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  216. MG ZT-T 260. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  217. MG XPower SV. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  218. TVR Tagaris. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  219. Ascari KZ1. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  220. Morgan Aero 8 GT Coupé. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  221. Vauxhall Monaro VXR. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  222. MG XPower SV-R. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  223. Aston Martin Vanquish. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  224. Aston Martin Vanquish S. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  225. Noble M400. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 07-12-2009].
  226. Noble M14. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  227. Morgan Aeromax. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  228. Bristol Fighter T. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  229. Bentley Arnage T. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  230. Lotus Exige GT3. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  231. Lotus 2-Eleven Launch Edition. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 15-03-2010].
  232. Bentley Continental GT. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  233. a b Caparo T1. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  234. Bentley Azure T. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  235. Rolls-Royce Phantom Coupé. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  236. Bentley Continental Flying Spur. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  237. Jaguar XKR-S. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  238. Aston Martin DB9. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  239. Aston Martin DBS. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  240. Rolls-Royce Ghost. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  241. Jaguar XFR. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  242. Ford Focus RS. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  243. Sam Mitani. Lotus Evora. „Road & Track”. 60 (12), s. 52–55, sierpień 2009. Hachette Filipacchi Médias (ang.). [dostęp 2010-03-21]. 
  244. Bentley Continental Supersports. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  245. 2009 Noble M600. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  246. Ford Focus RS500. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  247. Saab 9-3 Viggen. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  248. Saab 9-5 2.3 Turbo Ecopower. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  249. Volvo S60 R. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  250. Volvo V70 R. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  251. a b Koenigsegg CCR. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  252. Volvo S80 4.4 V8. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  253. Koenigsegg CCX. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  254. Saab 9-3 2.8 Turbo V6 Saloon. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  255. Koenigsegg CCXR. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  256. Koenigsegg CCX Edition. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  257. 2010 Koenigsegg Agera. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  258. Koenigsegg Agera R. W: koenigsegg.com [on-line]. [dostęp 2016-04-29].
  259. Chevrolet Corvette 283. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  260. Chevrolet Corvette Sting Ray. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  261. '66 Oldsmobile Toronado. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  262. Apollo GT. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  263. Studebaker Avanti II. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  264. Chevrolet Corvette 427 L71. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  265. Plymouth AAR 'Cuda. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  266. Oldsmobile Delta 88 Royale. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  267. '71 Chevrolet Corvette. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  268. Chevrolet Corvette ZR1 '89. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  269. Vector W2 Twin-Turbo. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  270. Vector M12. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  271. Chevrolet Camaro SS. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 19-08-2009].
  272. Ford GT. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  273. Dodge Caliber SRT-4. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  274. Chrysler Crossfire SRT-6. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  275. Chrysler 300C SRT-8. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  276. Chevrolet Corvette C6. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  277. Chevrolet Corvette Z06. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  278. Cadillac BLS 2.8 V-6T. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  279. Dodge Viper SRT-10. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  280. Chevrolet Corvette ZR1 '07. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  281. a b shelbysupercars.com: Ultimate Aero Specifications. [dostęp 19-08-2009].
  282. Pegaso Z-102 3.2 Supercharged. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  283. SEAT León Cupra. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  284. SEAT Exeo 2.0 TSI. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  285. Tramontana. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  286. Monteverdi Hai 450 SS. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  287. Spyker C8 Spyder. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  288. Spyker C12 Zagato. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  289. Leopard z 20th Century Fox!. W: motogazeta.mojeauto.pl [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  290. Laraki Fulgura. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  291. Škoda Superb 3.6 FSI. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  292. Daewoo Chairmann CM600L. W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-08-2009].
  293. Fred Lambert, Tesla Model S P100D Ludicrous+ achieves record 2.28-second 0-60 mph and 10.5-sec 1/4 mile in new Motor Trend tests, Electrek, 7 lutego 2017 [dostęp 2017-02-08].
  294. carfolio.com: SSC Ultimate Aero TT. [dostęp 20-08-2009].
  295. carfolio.com: 2014 Koenigsegg One:1 technical specifications. [dostęp 2015-12-03].
  296. Porsche 959
  297. a b Ferrari 365 GTB/4 Daytona & GTS/4 Daytona Spyder
  298. Ferrari 250 GTO


This article uses material from the Wikipedia article "Lista najszybszych samochodów osobowych", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus