powered by CADENAS

Social Share

Adapter (7781 views - Mechanical Engineering)

Adapter (w języku angielskim także adaptor, po polsku także: przejściówka; element adaptujący tj. przystosowujący) – element urządzenia umożliwiający zastosowanie go do innych celów niż zostało to pierwotnie przewidziane. Szerzej rzecz ujmując jest to element, lub zespół elementów, łączący dwa lub więcej zespołów jakiegoś urządzenia, lub jedno urządzenie z drugim, umożliwiający ich współpracę lub pełnienie określonej funkcji.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Adapter

Adapter

Ten artykuł dotyczy urządzenia. Zobacz też: Adapter (wzorzec projektowy), gramofon – urządzenie nazywane także adapterem.

Adapter (w języku angielskim także adaptor[1], po polsku także: przejściówka; element adaptujący tj. przystosowujący) – element urządzenia umożliwiający zastosowanie go do innych celów niż zostało to pierwotnie przewidziane.

Szerzej rzecz ujmując jest to element, lub zespół elementów, łączący dwa lub więcej zespołów jakiegoś urządzenia, lub jedno urządzenie z drugim, umożliwiający ich współpracę lub pełnienie określonej funkcji[2].

Rodzaje adapterów

Istnieje wiele adapterów, a ich zakres zastosowań jest bardzo szeroki.

Adaptery elektryczne umożliwiają połączenie elektryczne różnych standardów. Wśród turystów podróżujących za granicę popularne są przejściówki (adaptory) pozwalające na podłączenie urządzeń sieciowych do gniazdek innego systemu (np. przejściówka dostosowująca wtyczkę systemu europejskiego C – 2 bolce okrągłe o rozstawie 19 mm – do gniazdka systemu amerykańskiego A – 2 bolce płaskie, równoległe, o rozstawie 12,7 mm/0,5″).

Adaptery fotograficzne umożliwiają połączenie mechaniczne urządzeń różnych standardów np. zastosowanie w aparacie fotograficznym z bagnetem obiektywu z mocowaniem M42. Istnieją także adaptery do filmów (np. rollkaseta do filmów zwojowych) i filtrów (specjalny pierścień pozwalający mocować filtr o innych wymiarach)[3].

Adapter to także wymienny zespół roboczy w maszynach rolniczych, np. część przystosowująca kombajn rolniczy do zbioru kukurydzy[4].

Adapter a gramofon

Obecnie element służący do adaptacji nazywa się przeważnie przejściówką lub adapterem (zapożyczenie z języka angielskiego: adapter).

Dawniej potocznie adapterem nazywano gramofon wbudowany w odbiornik radiowy[5], pozbawiony własnej elektroniki, który po przełączeniu na pracę w roli gramofonu, korzystał ze wzmacniacza mocy tego odbiornika i jego głośnika do odtwarzania płyt gramofonowych. W potocznym rozumieniu określenie adapter używano także do samodzielnych gramofonów.

  1. "Macmillan English Dictionary". Macmillan Publishers Limited. 2010. (ang.)
  2. Hasło adapter w encyklopedia.pwn.pl
  3. Zobacz np. What is Pentax K+ Multi-Mount (PK+MM)? (ang.)
  4. Hasło Adapter w encyklopedia.pwn.pl
  5. Przy czym ściśle rzecz biorąc nazwa ta obecnie dotyczy wkładki odtwarzającej w gramofonie elektrycznym; zobacz: Hasło Adapter w Wikisłowniku i Słowniku języka polskiego (pol.). PWN. [dostęp 2010-08-13].

Zobacz też



This article uses material from the Wikipedia article "Adapter", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Example Part

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD