powered by CADENAS

Social Share

Samochód (26079 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Samochód – pojazd silnikowy służący do przewozu osób lub ładunków.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube

Tesla Model 3!

Samochód

Samochód

Na tę stronę wskazuje przekierowanie z „Auto”. Zobacz też: auto – gatunek teatralny.

Samochódpojazd silnikowy służący do przewozu osób lub ładunków.

Nazewnictwo

Słowo samochód utrwaliło się w języku polskim jeszcze w czasach II Rzeczypospolitej, kiedy to zostało wybrane, w drodze konkursu, na słowo określające automobil. Termin samochód pochodzi od słów sam i chód, a więc określa pojazd samodzielnie się poruszający, czyli z własnym napędem. Spośród innych, branych pod uwagę słów, można wspomnieć określenie samojedź.

Historia

 Osobny artykuł: Historia samochodu.

Nad pojazdami napędzanymi parą myślano już w XVII wieku. W 1678 roku Ferdinand Verbiest miał zademonstrować taki pojazd cesarzowi chińskiemu, jednak nie ma na to żadnych dowodów. Dlatego za pierwszego konstruktora – wynalazcę pojazdu mechanicznego – uznaje się Francuza o nazwisku Nicolas-Joseph Cugnot, który zaprezentował swoje pionierskie dzieło napędzane silnikiem parowym w roku 1769.

W 1870 roku Austriak Siegfried Marcus skonstruował, nienadający się do powszechnego użytku, prototyp pojazdu mechanicznego z benzynowym silnikiem o zapłonie iskrowym. Z kolei inny konstruktor, Niemiec Carl Benz, zbudował swój trzykołowy automobil w roku 1885 (w 1886 uzyskał patent). W tych samych latach prace w dziedzinie silników spalinowych oraz pojazdów napędzanych takimi silnikami prowadzili wspólnie Wilhelm Maybach i Gottlieb Daimler. Nie wiadomo jednak dokładnie, kto, jako pierwszy, skonstruował zastosowany do napędu samochodów silnik o spalaniu wewnętrznym.

Napęd

Napęd samochodu stanowi silnik. Najczęściej wykorzystywanym w samochodach typem silnika jest silnik spalinowy tłokowy. Produkowane są również samochody wyposażone jedynie w silnik elektryczny, czyli samochody elektryczne. Innym rodzajem napędu stosowanym w samochodzie jest napęd hybrydowy, będący połączeniem silnika spalinowego i silnika elektrycznego.

Źródło energii

Niezbędnym elementem samochodu jest źródło energii, wymagane przez silnik do jego działania.

W przypadku zastosowania silnika spalinowego źródłem energii może być:

W przypadku zastosowania silnika elektrycznego źródłem energii może być:

Podział samochodów

W poniższej tabeli zamieszczono przeglądowy spis popularnych typów i rodzajów współcześnie produkowanych samochodów, wraz z przykładami i/lub zdjęciami przykładowymi.

Podział pojazdów samochodowych
Typ samochodu Rodzaj samochodu Przykład Zdjęcie
Samochody osobowe Samochody sportowe Ferrari 458 Italia
Samochody miejskie Opel Corsa
Samochody luksusowe BMW F01
Samochody sportowo-użytkowe Porsche Cayenne S
Samochody kempingowe Konstrukcja na podwoziu samochodu dostawczego Ford Transit
Samochody terenowe Hummer H1
Samochody dostawcze Volkswagen Transporter
Samochody ciężarowe Ciężarowe samochody dostawcze Mercedes Atego
Ciężarowe samochody terenowe Mercedes Unimog U400
Ciągniki siodłowe Scania R420
Ciągniki balastowe Tatra T813 6x6
Autobusy Solaris InterUrbino 12
Samochody specjalne Samochody opancerzone Dzik (samochód)
Samochody pożarnicze E-ONE, Ford
Żurawie samochodowe
Ambulanse Mercedes-Benz Sprinter
Samochody asenizacyjne
Śmieciarki MAN TGA 28.350
Zamiatarki Zamiatarka na podwoziu MAN
Pługopiaskarki Pługopiaskarka na podwoziu samochodu MAN
Radiowozy Ford Crown Victoria
Wywrotki MAN 27.403
Betoniarki Betoniarka na bazie Mercedes-Benz Actros
Samochody mogące poruszać się także po torach kolejowych Samochód ratownictwa technicznego Star

Elementy budowy samochodu

Samochody polskiej konstrukcji

Samochody wytwarzane w Polsce

na licencji lub rozwinięte z samochodów produkowanych na licencji
montowane w Polsce przez zagraniczne firmy

Samochód w mieście

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia[2].

Zobacz też


V8 (silnik)Alfa Romeo GiuliaAll-terrain vehicleAston MartinAston Martin DB5Aston Martin DBR1Aston Martin VantageAudi R8Audi RS4Audi Sportback conceptBentley ContinentalBentley Continental GTBlind Spot Information SystemBugatti 16.4 VeyronKarocaCaudronChevrolet CorvetteChevrolet Corvette (C2)Chevrolet Corvette C6.RChrysler Hemi engineCoandă 1910Consolidated PBY CatalinaDefect detectorDeLorean DMC-12DeLorean time machineDodge ViperDucati DiavelFerrari 250 GTFerrari CaliforniaFord CortinaJeepLamborghini AventadorLamborghini HuracánLamborghini Miura P400McLaren MP4-12CMercedesMercedes-Benz 300 SLMercedes-Benz klasy SMercedes-Benz klasy SLKMercedes-Benz SLS AMGMitsubishiNissanSamochód terenowyOpelPagani HuayraPagani ZondaPorsche 550Porsche 911Transport kolejowyRozjazdRakietaSantos-Dumont 14-bisSpeed limitKierownica samochoduTrabant VolkswagenŚwieca zapłonowaScooterŚmigłowiecPrzegub kulowyFelgaSamochód ciężarowyRowerVanSamochód sportowyFormula oneTłumikCiągnik rolniczyMotocyklMyjnia samochodowaPeugeotOpona pneumatycznaAlfa Romeo 4CFotel samochodowyNapęd przedniHot rodLand Rover DefenderAbarthPrzyczepaParkometrTor wyścigowySkrzynia biegówUlicaInżynieria transportuWyścig samochodowyRoute 66 (droga)Custom carSamochodzikTorque limiterFour-wheel drivePodwozie (motoryzacja)Kolektor wylotowyMazdaWózek transportowyBucket seatSpyker (marka samochodów)TurbosprężarkaTesla Inc.Pojazd zabytkowyHak holowniczyPolestar RacingRolls-Royce (motoryzacja)Morgan 3-WheelerFiat 500 (2007)Pendulum carVintage carSedan (nadwozie)Cadillac V-16Green vehicleAutomotive designBatmobilSpyker C8Daewoo MotorsPursuit SpecialFacel Vega Facel IITata MotorsMonster truckZastava 750Felgi aluminioweLjubljana Marshes WheelŁańcuch przeciwślizgowyWypadek drogowyAutomobile safetyPas bezpieczeństwaSuperchargerDodge ChallengerPony carMuscle car2018 Monster Energy NASCAR Cup SeriesStock car racingStirling MossMercedes-Benz 300 SLRFacel VegaGrand tourerLuxury vehicleCoupéModularityLotus 49Team LotusTraffic signDroga (transport)HighwayRadio-controlled carNitro engineOff-roadFerrari 246 F1Lexus ISCompact executive carCompact carMid-engine designSport compactFormuła 1 Sezon 2002NASCARKoenigsegg AgeraRenault TwizyElectric carPlug-in electric vehicleQuadricycle (EU vehicle classification)MikrosamochódInternationale Automobil-AusstellungMcLaren AutomotiveOlej napędowyFormuła 3Formuła wyścigowaOpen-wheel carAuto Union DWyścigi Grand PrixRoad racingFormuła 2Łada NivaPaliwoBMW M6BMW serii 6HoverboardHovercarAntygrawitacjaPrawo jazdyKartingKart circuitPocketbike racingThree-wheelerAutorikszaTaksówkaRama pojazduBody-on-frameCoachbuilderRolling chassisChevrolet CamaroGeneral Lee (car)Show carAuto showMechanikRadiowózLampa sygnalizacyjno-ostrzegawczaPojazdNapęd tylnyRetractable hardtopHardtopAutomobile roofCar layoutSłupek nadwoziaRajd DakarBead breakerTire beadBeadlockTire ironLug nutWózek golfowyMichelin (przedsiębiorstwo)Cold start (automotive)

This article uses material from the Wikipedia article "Samochód", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus