powered by CADENAS

Social Share

TSV 1860 Monachium (10797 views - Sports List)

TSV 1860 Monachium – niemiecki klub sportowy z siedzibą w Monachium w Bawarii. Klub był jednym z członków-założycieli Bundesligi w 1963 i łącznie rozegrał 20 sezonów w niemieckiej ekstraklasie.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

TSV 1860 Monachium

TSV 1860 Monachium

TSV 1860 Monachium
TSV 1860 Monachium
Pełna nazwa Turn- und Sportverein München von 1860 e.V.
Przydomek Die Löwen (Lwy)
Die Sechzger (Sześćdziesiątki)
Barwy biało-niebieskie
Data założenia 17 maja 1860
Debiut w najwyższej lidze 1963
Adres Grünwalder Straße 114a
44137 Monachium
Niemcy
Stadion Stadion an der Grünwalder Straße
Monachium
Prezes Peter Cassalette
Trener Kosta Runjaić
Stroje
domowe
Stroje
wyjazdowe
Strona internetowa

TSV 1860 Monachiumniemiecki klub sportowy z siedzibą w Monachium w Bawarii. Klub był jednym z członków-założycieli Bundesligi w 1963 i łącznie rozegrał 20 sezonów w niemieckiej ekstraklasie.

Historia

Powstanie klubu

Korzeni powstania TSV jako stowarzyszenia gimnastycznego i promującego ogólną kulturę fizyczną, należy szukać w spotkaniu, które miało miejsce 15 lipca 1848 w lokalnym pubie Buttleschen Brauerei zum Bayerischen Löwen. W 1849 działalność klubu została zawieszona przez bawarską monarchię pod pretekstem "republikańskich poglądów", jednak 17 maja 1860 klub został oficjalnie reaktywowany. W 1862 do stowarzyszenia włączyło się kilka mniejszych, miejscowych klubów pod wspólną nazwą Turnverein München. Sekcja piłki nożnej powstała 6 marca 1899, a swoje pierwsze mecze przeciwko innym zespołom rozgrywała trzy lata później.

Z przełomu wieków do wielkiej wojny

W 1911 drużyna piłkarska za swój symbol przyjęła wizerunek lwa, a w 1919 zmieniła swą nazwę na używaną do dziś – TSV München 1860. Lata 20. XX wieku to dla TSV okres gry w narodowych rozgrywkach, takich jak Bezirksliga Bayern, a największy sukces tych czasów to półfinał narodowych mistrzostw w 1927. Die Löwen, czyli Lwy, do niemieckiego czempionatu awansowały także w 1931, jednak przegrali z zespołem Herthy w stosunku 2:3. Dwa lata później powtórzyli swój udział w półfinale, jednak piłkarze z Monachium uznali wyższość rywali z Schalke 04. Drużyna spod znaku lwa nie mogła nawiązać walki z ekipą z Gelsenkirchen, która w latach 30. i 40. miała stać się główną siłą niemieckiego futbolu.

Na skutek objęcia władzy przez nazistów i nastaniu Trzecią Rzeszy, w 1933 reformom organizacyjnym uległ także niemiecki futbol. Duży obszar Rzeszy został podzielony na szesnaście równych dywizji regionalnych pod nazwą Gauliga. TSV przypadła w udziale Gauliga Bayern, której wicemistrzostwa wywalczyło w 1934, 1938 i 1939, aby w roku 1941 sięgnąć po mistrzostwo regionu. Zgodnie z zasadami rozgrywek, jako mistrzowie swojej Gauligi monachijczycy awansowali do narodowej fazy play-off, w której lepsi okazali się tylko finaliści z Rapidu Wiedeń. W następnym sezonie TSV nie zdołało awansować do rozgrywek pucharowych, ale dzięki pokonaniu Schalke 04 sięgnęło po protoplastę pucharu Niemiec – Tschammerpokal. W 1943 drużyna zakończyła udział w play-offach na ćwierćfinałach.

Po wojnie

Po zakończeniu II wojny światowej, 1860 brało udział w rozgrywkach Oberligi Süd, w której początkowo pełniło rolę zespołu środka tabeli. Zespół spędził jednak trzy lata poza najwyższą klasą rozgrywkową w latach 50. Drużyna zaczęła się jednak liczyć w najważniejszym momencie, kiedy to mistrzostwo w roku 1963 dało piłkarzom Lwów bezpośredni awans do nowej profesjonalnej ligi – Bundesligi, podczas gdy ich rywale zza miedzy, Bayern Monachium, na przepustkę do ekstraklasy musieli czekać dwa lata, odkąd niemiecka federacja nie zgodziła się na dwie drużyny z tego samego miasta w nowych rozgrywkach. 1860 prezentowało dobrą dyspozycję przez lata 60. – w 1964 osiągnęło kolejny ważny sukces, zwyciężając w rozgrywkach Pucharu Niemiec. Dało to zespołowi z Bawarii miejsce w Pucharze Zdobywców Pucharów, gdzie dotarli do finału, w którym przegrali z angielskim West Ham United 0:2. To jednak nie był koniec triumfów zespołu – w 1966 TSV zdobyło mistrzostwo Bundesligi, a kolejny sezon ukończyło ze srebrnym medalem tych rozgrywek.

Lata 70. i 80.

Wcześniejsze sukcesy nie znalazły swojej kontynuacji w trzech kolejnych sezonach, co doprowadziło do spadku do Regionalligi Süd w 1970. Siedem lat czekał zespół 1860 na awans do ekstraklasy, który nastąpił po trójmeczu z Arminią Bielefeld. Beniaminek Bundesligi nie utrzymał się jednak w lidze i ponownie spadł klasę niżej. Tendencja spadków i awansów trwała nadal – rok później 1860 powróciło do Bundesligi tylko po to, aby dwa lata później znowu nie utrzymać się w lidze.

Od lat 90. do czasów obecnych

Poza najwyższą klasą rozgrywkową klub znajdował się dwanaście lat. Czarną serię przerwał awans w roku 1994 – sezon powrotny okazał się jednak bardzo trudny i tylko dzięki wzmożonym wysiłkom piłkarzy beniaminek zajął 14. pozycję. Pozytywem tamtego okresu mogły być udane transfery klubu. Dzięki działaniom prezydenta Karla-Heinza Wildmosera i menedżera Wernera Loranta kadrę klubu zasilili tacy zawodnicy, jak: napastnik Olaf Bodden, skrzydłowy Harald Cerny, rozgrywający Piotr Nowak i piłkarze bloku defensywnego – Miroslav Stević, Jens Jeremies i Manfred Schwabl. Swoją przystań w 1860 znalazły wówczas także dogasające gwiazdy światowego formatu – Abedi Pele, Thomas Häßler czy Davor Šuker szybko stali się ulubieńcami publiczności oraz wnieśli sporo pozytywnego wkładu w zespół.

Pod despotycznymi rządami wyżej wspomnianej dwójki, sprawdzeni weterani i utalentowana młodzież stworzyła tandem, który pozwolił zespołowi utrzymać się w lidze i stać się drużyną środka tabeli. Notowania TSV raptownie wzrosły, gdy w 2000 finiszowało w Bundeslidze na czwartym miejscu, co dało przepustkę do III rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów. W dwumeczu z angielskim Leeds United Niemcy przegrali w 1:3, a w rozgrywkach Pucharu UEFA ich przygoda skończyła się na włoskiej Parmie. Pozytywne wrażenie, jakie klub zostawił po sobie w europejskich rozgrywkach, nie znalazły przełożenia w długofalowej strategii rozwoju klubu i menedżer Lorant rozstał się z zespołem.

Po dekadzie spędzonej w Bundeslidze, 1860 niespodziewanie zakończyło sezon 2003/04 na 17. miejscu w tabeli, co oznaczało kolejny w historii spadek do 2. Bundesligi. Wildmoser poważnie zniechęcił do siebie fanów Lwów, kiedy zjednoczył się ze znienawidzonymi rywalami z Bayernu w sprawie nowego stadionu w Monachium – Allianz Arena. Obie monachijskie drużyny miały jednakowo korzystać z nowo powstałego obiektu. Kariera prezesa w klubie dobiegła końca, kiedy jego syna, Karla-Heinza juniora, przyłapano na skandalu łapówkarskim ściśle związanym z przetargami na budowę nowego stadionu.

Ostatnie pięć lat dla klubu zaczęły się mało korzystnie. Oprócz problemów natury sportowej, gdy w 2006 1860 było o krok od spadku do Regionalligi, pojawiły się także kłopoty finansowe. Wybawieniem dla księgowych klubu okazał się bogaty rywal zza miedzy – Bayern Monachium w kwietniu 2006 zapłacił klubowi 11 mln euro za połowę udziałów w stadionie, co pozwoliło znacznie poprawić bilans finansowy. Spory dochód okazał się kluczowy przy otrzymaniu licencji na grę w 2. Bundeslidze, którą przed sezonem 2006/07 klubowi przyznała federacja.

Od momentu spadku, zespół prowadziło kolejnych kilku menedżerów. Pierwszy trudnego zadania podjął się Rudi Bommer. Jego następcami byli Reiner Maurer, Walter Schachner, Marco Kurz i Uwe Wolf. Dyrektorem sportowym klubu został były reprezentant Niemiec, Stefan Reuter. Żaden z menedżerów nie podołał zadaniu przywrócenia zespołu do najwyższej klasy rozgrywkowej. Obecna kadra zespołu z powodu sytuacji finansowej zawiera sporo wychowanków i młodych piłkarzy.

Od 13 maja 2009 do 2010 szkoleniowcem TSV 1860 był Ewald Lienen. Jego następcą jest obecnie Reiner Maurer.

Historia herbu

Stadion

 Osobny artykuł: Allianz Arena.

TSV 1860 swoje domowe spotkania rozgrywa na Allianz Arena, którą to dzieli z lokalnymi rywalami z Bayernu Monachium. Nowoczesna powłoka stadionu świeci na niebiesko, gdy na obiekcie odbywa się spotkanie 1860. Debiutanckim meczem gospodarzy na nowym stadionie był towarzyski pojedynek z 1. FC Nürnberg 30 maja 2005. Stadion w Monachium gościł także uczestników mundialu w 2006, gdzie był areną meczu otwarcia między gospodarzami a Kostaryką, oraz m.in. meczu 1/16 między Niemcami a Szwecją oraz półfinału Francja-Portugalia.

Każdy z monachijskich klubów miał 50% udziałów w kompleksie stadionowym, jednak biedniejszy z gospodarzy 28 kwietnia 2006 odsprzedał swoją część bogatszym sąsiadom z powodu poważnych kłopotów finansowych.

Pierwszym stadionem TSV był stadion Grünwalderstraße, który powstał w 1911. Obiekt zwany także "Sechzger Stadion", czyli "stadionem sześcdziesiątek", także dzielili z największymi rywalami w latach 1925–1972. Kiedy powstał Stadion Olimpijski, oba kluby także stały się gospodarzami obiektu. Podczas gdy Bayern pozostał na Olympiastadion aż do budowy Allianz Arena, 1860 powracało na stary stadion, co ostatnio miało miejsce w 2004.

Sponsoring

W 2009 roku głównym sponsorem klubu została polska spółka informatyczna Comarch[1]. Wiązało się to z jubileuszem 150-lecia istnienia klubu. Umowa została zawarta na trzy lata, lecz przedwcześnie wypowiedziana, była ważna do końca sezonu 2010/2011[2].

Sukcesy

Trofea międzynarodowe

Zdobyte trofea w rozgrywkach międzynarodowych
(Stan na 29-04-2016)
Rozgrywki Osiągnięcie Razy Sezon(y)

Puchar Zdobywców
zdobywca
finalista 1 1965

Trofea krajowe

Zdobyte trofea w rozgrywkach Niemiec
(Stan na 29-04-2016)
Rozgrywki Osiągnięcie Razy Sezon(y)

Mistrzostwo
I miejsce 1 1966
II miejsce 2 1931, 1967
III miejsce

Puchar
zdobywca 2 1942, 1964
finalista

Sezony (w XXI wieku)

Sezon Liga Poziom Miejsce
1999/00 Bundesliga I 4
2000/01 Bundesliga 11
2001/02 Bundesliga 9
2002/03 Bundesliga 10
2003/04 Bundesliga 17
2004/05 2. Bundesliga II 4
2005/06 2. Bundesliga 13
2006/07 2. Bundesliga 8
2007/08 2. Bundesliga 11
2008/09 2. Bundesliga 12
2009/10 2. Bundesliga 8
2010/11 2. Bundesliga 9
2011/12 2. Bundesliga 6
2012/13 2. Bundesliga 6
2013/14 2. Bundesliga 7
2014/15 2. Bundesliga 16
2015/16 2. Bundesliga 15
2016/17 2. Bundesliga 16

Szkoleniowcy

 Z tym tematem związana jest kategoria: Trenerzy piłkarzy TSV 1860 Monachium.

Zawodnicy

 Z tym tematem związana jest kategoria: Piłkarze TSV 1860 Monachium.

Kadra 2016/17

Nr Poz. Piłkarz
1 BR Vitus Eicher
2 OB Jan Mauersberger
3 OB Maximilian Wittek
4 OB Kai Bülow
5 PO Fanol Perdedaj
6 OB Sebastian Boenisch
7 PO Daylon Claasen
8 NA Karim Matmour
9 NA Stefan Mugoša
10 PO Michael Liendl
11 PO Daniel Adlung
12 NA Ribamar
13 NA Sascha Mölders
14 NA Krisztián Simon
15 PO Goran Šukalo
16 OB Marnon Busch
Nr Poz. Piłkarz
17 OB Felix Uduokhai
18 PO Nico Karger
19 PO Florian Neuhaus
20 OB Rodnei
21 BR Jan Zimmermann
22 OB Filip Stojković
23 PO Nicholas Helmbrecht
24 BR Stefan Ortega
27 NA Moritz Heinrich
29 PO Stefan Aigner (Kapitan)
30 OB Milos Degenek
31 NA Victor Andrade
33 PO Levent Aycicek
37 OB Sertan Yegenoglu
38 PO Romuald Lacazette

Inne sekcje klubu

TSV 1860 Monachium II

TSV 1860 Monachium II
Pełna nazwa Turn- und Sportverein München von 1860 II e.V.
Przydomek Die kleinen Löwen (Małe Lwy)
Die kleinen Sechzger (Małe Sześćdziesiątki)
Barwy biało-niebieskie
Data założenia 1860
Debiut w najwyższej lidze brak
Liga Regionalliga Bayern (IV)
Adres Grünwalder Straße 114a
44137 Monachium
Niemcy
Stadion Grünwalderstraße Stadion
Monachium
Trener Daniel Bierofka
Stroje
domowe
Stroje
wyjazdowe

Turn- und Sportverein München von 1860 II jest drużyną rezerwową klubu TSV 1860 Monachium. Drużyna obecnie występuje w Regionallidze Bayern (4. poziom rozgrywek piłki nożnej w Niemczech). Do 2005 roku zespół grał pod nazwą TSV 1860 Monachium Amateure.

Stadion

Klub rozgrywa swoje mecze domowe na stadionie Grünwalderstraße Stadion w mieście Monachium, który może pomieścić 10,240 widzów.

Sukcesy

  • Amateurliga Bayern-Süd (III):
    • mistrzostwo: 1961.
  • 2nd Amateurliga Oberbayern A (IV):
    • mistrzostwo: 1959.
  • Oberliga Bayern (IV):
    • mistrzostwo: 1997 i 2004.
    • wicemistrzostwo: 2002 i 2003.
  • Regionalliga Bayern (IV):
    • mistrzostwo: 2013.
  • Bezirksliga Oberbayern-Ost (V):
    • mistrzostwo: 1973.
  • Landesliga Bayern-Süd (V):
    • mistrzostwo: 1996.
  • Bezirksliga Oberbayern-Süd (VI):
    • mistrzostwo: 1990.
  • Oberbayern Cup (Puchar Górnej Bawarii):
    • zdobywca: 1997, 1998 i 2003.

Sezony (w XXI wieku)

Sezon Liga Poziom Miejsce
1999-00 Regionalliga Süd III 7
2000-01 Regionalliga Süd 16
2001-02 Oberliga Bayern IV 2
2002-03 Oberliga Bayern 2
2003-04 Oberliga Bayern 1
2004-05 Regionalliga Süd III 15
2005-06 Regionalliga Süd 15
2006-07 Regionalliga Süd 13
2007-08 Regionalliga Süd 13
2008-09 Regionalliga Süd IV 6
2009-10 Regionalliga Süd 7
2010-11 Regionalliga Süd 8
2011-12 Regionalliga Süd 13
2012-13 Regionalliga Bayern 1
2013-14 Regionalliga Bayern 3
2014-15 Regionalliga Bayern 3
2015-16 Regionalliga Bayern 10
2016-17 Regionalliga Bayern 2

Profil klubu

Juniorzy

Drużyny juniorów TSV 1860 Monachium w sezonie 2016/17 występują w:

  • Drużyna U-19 w Bundeslidze Süd/Südwest (1. poziom).
  • Drużyna U-17 w Bundeslidze Süd/Südwest (1. poziom).
  1. Comarch sponsorem klubu Bundesligi TSV 1860 Monachium (pol.). comarch.pl. [dostęp 2013-30-30].
  2. 1860-Geschäftsführer sucht Gespräch mit Comarch (niem.). tsv1860.de. [dostęp 2013-03-30].

Europejskie puchary

Legenda do wszystkich tabel:

  • el lub Q – runda eliminacyjna, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 – odpowiednia faza rozgrywek, gr – runda grupowa, 1r gr – pierwsza runda grupowa, 2r gr – druga runda grupowa, f – finał, 1r, 2r, 3r - runda, PO – play-off
  • k. – rzuty karne, los. – losowanie
Sezon Rozgrywki Runda Klub Dom Wyjazd Ogólnie
1964/65 Puchar Zdobywców Pucharów 1R Union Luksemburg 6–0 4–0 10–0
1/8 FC Porto 1–1 1–0 2–1
1/4 Legia Warszawa 0–0 4–0 4–0
1/2 Torino FC 3–1 0–2 3–3, 2–0 (N)
F West Ham United 0–2 (N)
1965/66 Puchar Miast Targowych 1R Malmö FF 4–0 3–0 7–0
2R Göztepe A.Ş. 9–1 1–2 10–3
1/8 Servette Genewa 4–1 1–1 5–2
1/4 Chelsea 2–2 0–1 2–3
1966/67 Puchar Europy 1R Omonia Nikozja 8–0 2–1 10–1
1/8 Real Madryt 1–0 1–3 2–3
1967/68 Puchar Miast Targowych 1R Servette Genewa 4–0 2–2 6–2
2R Liverpool 2–1 0–8 2–9
1968/69 Puchar Miast Targowych 1R Legia Warszawa 2–3 0–6 2–9
1969/70 Puchar Miast Targowych 1R Skeid Fotball 2–2 1–2 3–4
1996 Puchar Intertoto Grupa KAMAZ Nabierieżnyje Czełny 0–1 2. miejsce
SFC Opava 2–0
Spartak Trnawa 1–2
ŁKS Łódź 5–0
1997/98 Puchar UEFA 1R Jazz Pori 6–1 1–0 7–1
2R Rapid Wiedeń 2–1 0–3 2–4
2000/01 Liga Mistrzów 3Q Leeds United 0–1 1–2 1–3
Puchar UEFA 1R FK Drnovice 1–0 0–0 1–0
2R Halmstads BK 3–1 2–3 5–4
3R Parma F.C. 0–2 2–2 2–4
2001 Puchar Intertoto 2R Sartid Smederevo 3–1 3–2 6–3
3R RKC Waalwijk 3–1 2–1 5–2
1/2 Newcastle United 2–3 1–3 3–6
2002 Puchar Intertoto 2R BATE Borysów 0–1 0–4 0–5

Linki zewnętrzne



This article uses material from the Wikipedia article "TSV 1860 Monachium", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia