powered by CADENAS

Social Share

Łódź (jednostka pływająca) (21189 views - Transportation - Air Water Earth)

Łódź – mała jednostka pływająca (statek wodny), zwykle odkrytopokładowa, używana na akwenach śródlądowych i morskich. Pierwsze łodzie wiosłowe były wydrążonymi kłodami drewna. Łódź ze skór budowano pokrywając skórami zwierzęcymi drewniany szkielet łódki. Kajaki indiańskie mają poszycie chroniące przed wodą zrobione ze skór fok. Indianie amerykańscy robili canoe z kory. Canoe różnią się od innych łódek wagą, gdyż są lekkie i można je przenosić lądem. W obecnych czasach do budowy canoe używa się innych (w większości sztucznych) materiałów, lecz kształt współczesnych kajaków pochodzi od dawnych indiańskich canoe budowanych z kory. Rodzaje napędu: wiosłowy – często za pośrednictwem umieszczonych symetrycznie po obu burtach dulek lub z ręki. Na niektórych łodziach można wiosłować pojedynczym wiosłem, o ile jednostka jest wyposażona w uchwyt do wiosła na rufie. Jest to tzw. wiosłowanie na śrubkę. żaglowy; mechaniczny – z silnikiem spalinowym zaburtowym lub zabudowanym na stałe, czasem z silnikiem elektrycznym. Często występuje kombinacja kilku napędów np. żaglowego i wiosłowego. Podział łodzi ze względu na zastosowanie: Łódź ratunkowa (okrętowa, szalupa) Łódź ratownicza Łódź robocza łódź rybacka Łódź wędkarska Łódź saperska (rozpoznawcza lub desantowa) Łódź sportowa (wioślarska) Inne: Okręty podwodne, najpewniej pod wpływem języka niemieckiego (U-boot), a także rosyjskiego (подво́дная ло́дка), często zwane są łodziami podwodnymi. Łódź latająca to rodzaj wodnosamolotu (hydroplanu). Sztuka budowy łodzi nazywa się szkutnictwem.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Łódź (jednostka pływająca)

Łódź (jednostka pływająca)

Łódź – mała jednostka pływająca (statek wodny), zwykle odkrytopokładowa, używana na akwenach śródlądowych i morskich. Pierwsze łodzie wiosłowe były wydrążonymi kłodami drewna. Łódź ze skór budowano pokrywając skórami zwierzęcymi drewniany szkielet łódki. Kajaki indiańskie mają poszycie chroniące przed wodą zrobione ze skór fok. Indianie amerykańscy robili canoe z kory. Canoe różnią się od innych łódek wagą, gdyż są lekkie i można je przenosić lądem. W obecnych czasach do budowy canoe używa się innych (w większości sztucznych) materiałów, lecz kształt współczesnych kajaków pochodzi od dawnych indiańskich canoe budowanych z kory.

Rodzaje napędu:

  • wiosłowy – często za pośrednictwem umieszczonych symetrycznie po obu burtach dulek lub z ręki. Na niektórych łodziach można wiosłować pojedynczym wiosłem, o ile jednostka jest wyposażona w uchwyt do wiosła na rufie. Jest to tzw. wiosłowanie na śrubkę.
  • żaglowy;
  • mechaniczny – z silnikiem spalinowym zaburtowym lub zabudowanym na stałe, czasem z silnikiem elektrycznym.

Często występuje kombinacja kilku napędów np. żaglowego i wiosłowego.

Podział łodzi ze względu na zastosowanie:

Inne:

  • Okręty podwodne, najpewniej pod wpływem języka niemieckiego (U-boot), a także rosyjskiego (подво́дная ло́дка), często zwane są łodziami podwodnymi.
  • Łódź latająca to rodzaj wodnosamolotu (hydroplanu).

Sztuka budowy łodzi nazywa się szkutnictwem.

Zobacz też



This article uses material from the Wikipedia article "Łódź (jednostka pływająca)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht