powered by CADENAS

Social Share

Raspberry Pi (9805 views - Electronics & PCB Engineering)

Raspberry Pi – platforma komputerowa stworzona przez Raspberry Pi Foundation. Urządzenie składa się z pojedynczego obwodu drukowanego i zostało wymyślone, by wspierać naukę podstaw informatyki. Jego premiera miała miejsce 29 lutego 2012 roku. Urządzenie oparte jest na układzie Broadcom BCM2835 SoC, który składa się z procesora ARM1176JZF-S 700 MHz, VideoCore IV GPU i 256, 512 megabajtów (MB) lub 1 GB pamięci RAM. Urządzenie nie ma dysku twardego, ale w celu załadowania systemu operacyjnego i przechowywania danych oferuje złącze dla kart SD. Raspberry Pi ma również złącze USB do podłączenia dowolnych urządzeń zewnętrznych. Raspberry Pi działa pod kontrolą systemów operacyjnych opartych na Linuksie oraz RISC OS, a od modelu Raspberry Pi 2 B, działa również pod kontrolą Windows 10 Internet Of Things. Istnieją możliwość uruchomienia poprzez emulację wielu innych systemów, nawet z klasycznych zajmujących całe pomieszczenia komputerów jak systemu GEORGE 3.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Raspberry Pi

Raspberry Pi

Raspberry Pi
Raspberry Pi

Typ Komputer jednopłytkowy SBC
Premiera Początek 2012[1]
Procesor Broadcom BCM2835 ARM1176JZF-S 700 MHz, Broadcom BCM2836[2], Broadcom BCM2837[3]
Procesor graficzny Broadcom VideoCore IV
Pamięć operacyjna 256 lub 512 MB lub 1 GB[4]
Nośnik danych Złącze SD Card (karty SD lub SDHC) oraz dowolne urządzenia podłączane za pomocą portu USB
System operacyjny Linux (Raspbian, Debian GNU/Linux, Fedora lub Arch Linux)[1],

Raspberry Pi – platforma komputerowa stworzona przez Raspberry Pi Foundation. Urządzenie składa się z pojedynczego obwodu drukowanego i zostało wymyślone, by wspierać naukę podstaw informatyki. Jego premiera miała miejsce 29 lutego 2012 roku[5].

Urządzenie oparte jest na układzie Broadcom BCM2835 SoC[6], który składa się z procesora ARM1176JZF-S 700 MHz, VideoCore IV GPU i 256, 512[7][8] megabajtów (MB) lub 1 GB pamięci RAM. Urządzenie nie ma dysku twardego, ale w celu załadowania systemu operacyjnego i przechowywania danych[9] oferuje złącze dla kart SD. Raspberry Pi ma również złącze USB do podłączenia dowolnych urządzeń zewnętrznych.

Raspberry Pi działa pod kontrolą systemów operacyjnych opartych na Linuksie[1] oraz RISC OS[10], a od modelu Raspberry Pi 2 B, działa również pod kontrolą Windows 10 Internet Of Things[11]. Istnieją możliwość uruchomienia poprzez emulację wielu innych systemów, nawet z klasycznych zajmujących całe pomieszczenia komputerów jak systemu GEORGE 3.[12]

Specyfikacja

Fundacja przygotowała dwa modele urządzeń. Model A z jednym portem USB i bez złącza sieci Ethernet (LAN) oraz Model B, który ma dwa porty USB oraz kartę 10/100 Ethernet. 14 lipca 2014 miała miejsce premiera modelu B+, który jest poprawioną wersją modelu B.[13] 2 lutego 2015 rozpoczęto sprzedaż kolejnego modelu. Raspberry Pi 2 B zachowuje wielkość, kształt i rozmieszczenie podzespołów poprzednika, ale oferuje większą wydajność.

Mimo że Model A nie ma złącza RJ45 Ethernet, może zostać podłączony do sieci za pomocą zewnętrznej karty sieciowej Ethernet lub Wi-Fi przy wykorzystaniu portu USB. Standardowe myszy i klawiatury komputerowe podłączane za pomocą USB bez problemu współpracują z Raspberry Pi[9].

Raspberry PI nie ma wbudowanego zegara czasu rzeczywistego, więc system operacyjny musi korzystać z zewnętrznego źródła czasu za pomocą Internetu, pytać użytkownika o czas podczas uruchamiania lub korzystać z dodatkowego modułu zegara RTC[1].

Model A Model B Model B+ Model B2 Zero[14] Zero W[15] Model B3
SoC:[1] Broadcom BCM2835 (CPU + GPU + DSP + SDRAM)[6] Broadcom BCM2836 (CPU + GPU + DSP + SDRAM + jeden port USB)[2] Broadcom BCM2835 Broadcom BCM2837
CPU 700 MHz ARM1176JZF-S core (ARM11 family)[6] 900 MHz quad-core ARM Cortex-A7 1 GHz[16] ARM1176JZF-S 1,2 GHz quad-core ARM Cortex-A53 (64-bit)
GPU Broadcom VideoCore IV[17], OpenGL ES 2.0, 1080p30 h.264/MPEG-4 AVC high-profile decode[6]
Pamięć (SDRAM): 256 MB (współdzielona z GPU) 256 lub 512 MB (współdzielona z GPU) 512 MB (współdzielona z GPU) 1 GB (współdzielona z GPU) 512 MB (współdzielona z GPU) 1 GB LPDDR2 (900 MHz) (współdzielona z GPU)
Porty USB 2.0[9] 1 2 (uzyskane za pomocą zintegrowanego koncentratora USB)[18] 4 (uzyskane za pomocą zintegrowanego koncentratora USB)[19] 1 (USB OTG[20]) 4 (uzyskane za pomocą zintegrowanego koncentratora USB)
Wyjścia wideo[1] Composite RCA (PAL i NTSC), HDMI (wersja: 1.3 i 1.4) Composite RCA (PAL i NTSC) przez 4-pinowe (TRRS) złącze Jack, HDMI (wersja: 1.3 i 1.4)[13] Composite (PAL i NTSC) dostępne na punkcie lutowniczym, HDMI (mini-HDMI) Composite RCA (PAL i NTSC) przez 4-pinowe (TRRS) złącze Jack, HDMI
Wyjścia dźwięku[1] 3.5 mm jack, HDMI Mini HDMI 3.5 mm jack, HDMI
Nośnik danych[9] złącze kart SD / MMC / SDIO MicroSD
Połączenia sieciowe[1][9] brak 10/100 Ethernet (RJ45)[18] brak Wi-Fi (2,4 GHz 802.11n), Bluetooth 4.0 10/100 Ethernet (RJ45), Wi-Fi (2,4 GHz 802.11n), Bluetooth 4.1
Pozostałe złącza 8 x GPIO, UART, szyna I²C , szyna SPI z dwiema liniami CS, +3,3 V, +5 V, masa[17][21]
40 x GPIO[22][4] 40 x GPIO, CSI, DSI[23]
Zasilanie 500 mA (2,5 W)[1] 700 mA (3,5 W) 600 mA (3,0 W)[13] 900 mA (3,1 W)[24] 160 mA[16]  ? 2,5 A
Źródło zasilania[1] V przy pomocy złącza MicroUSB, ewentualnie za pomocą złącza GPIO
Wymiary 85,60 × 53,98 mm[25] 65 x 30 x 5 mm 85,60 × 53,98 mm[26]
Waga 45 g[1]  ?  ?  ?
Obsługiwane systemy operacyjne Raspbian, Debian GNU/Linux, Fedora, Arch Linux[1], FreeBSD Raspbian, Windows 10 IoT Core[27], Debian GNU/Linux, Ubuntu snappy core, OpenELEC, Ubuntu MATE, Fedora, Arch Linux[1], FreeBSD Raspbian, Debian, Fedora, Arch Linux[1], FreeBSD Raspbian, Windows 10 IoT Core, OSMC_Pi2, NOOBS, RISC OS, Ubuntu MATE, Android, Android TV

Ilość pamięci RAM zależy od użytego chipu. Aby określić wersję, należy w ciągu cyfr oznaczenia procesora wyszukać 2G (chip z 256 MB) lub 4G (chip z 512 MB)[8].

Zobacz też



This article uses material from the Wikipedia article "Raspberry Pi", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electronics & PCB Engineering

Cadence, Mentor Graphics, Eagle CAD, Altium Designer, AUTODESK EAGLE, Cadence Allegro, DesignSpark PCB , Mentor PADS, Mentor Xpedition, Novarm DipTrace, Pulsonix, TARGET 3001!, Xpedition xDX Designer, Zuken CADSTAR, Altium P-CAD, Agnisys, Altera Quartus, OrCAD, kiCAD, Solido Design Automation, ELectronics, PCB, Curcuit Board, 3D drawings, 3D library, 3D content, PCB Design, 2D symbols, 2D drawings, 2D icons, 2D schematics