Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 (Jim Harper (Pixel23)).
W Wikimedia Commons znajdują się multimedia związane z tematem: Pierścionek zaręczynowy |
Pierścionek zaręczynowy – pierścionek, który podczas zaręczyn mężczyzna ofiarowuje kobiecie.
Pierścionek zaręczynowy bardzo często ozdobiony jest białym kamieniem szlachetnym (diament), półszlachetnym lub syntetycznym cyrkonią. Noszony na palcu serdecznym, oznacza zgodę kobiety go noszącej, na oświadczyny czyli zapowiada ślub właścicielki pierścionka z jego ofiarodawcą.
W Polsce noszony na prawej ręce, w Wielkiej Brytanii na lewej. W Skandynawii już od momentu zaręczyn kobieta nosi na lewej dłoni obrączkę, do której pan młody w trakcie ceremonii ślubnej dokłada drugą – identyczną. Z kolei w tradycji węgierskiej pierścionki zaręczynowe są rzadkością, zamiast niego kobieta otrzymuje obrączkę, którą do momentu ślubu nosi na lewej dłoni, po nim zaś przekłada na prawą.
Wielkości pierścionków podawane są w rozmiarach jubilerskich. Poniższa tabela pokazuje zależność między rozmiarem jubilerskim a średnicą wewnętrzną.
Rozmiar jubilerski EU | Średnica wewnętrzna [mm] | Obwód [mm] |
---|---|---|
5 | 14 | 45 |
6 | 14,3 | 46 |
7 | 14,6 | 47 |
8 | 15 | 48 |
9 | 15,3 | 49 |
10 | 15,7 | 50 |
11 | 16 | 51 |
12 | 16,3 | 52 |
13 | 16,7 | 53 |
14 | 17 | 54 |
15 | 17,3 | 55 |
16 | 17,7 | 56 |
17 | 18,0 | 57 |
18 | 18,3 | 58 |
19 | 18,7 | 59 |
20 | 19 | 60 |
21 | 19,3 | 61 |
22 | 19,7 | 62 |
23 | 20 | 63 |
24 | 20,3 | 64 |
25 | 20,7 | 65 |
26 | 21 | 66 |
27 | 21,3 | 67 |
28 | 21,7 | 68 |
29 | 22 | 69 |
30 | 22,3 | 70 |
31 | 22,6 | 71 |
32 | 23 | 72 |
33 | 23,3 | 73 |
34 | 23,6 | 74 |
This article uses material from the Wikipedia article "Pierścionek zaręczynowy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D, jewellery,jewelry