powered by CADENAS

Social Share

Kiur (pierwiastek) (23157 views - Periodic Table Of Elements)

Kiur (Cm, łac. curium) – pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od nazwiska Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie. Pierwiastek odkrył w 1944 roku Glenn Theodore Seaborg.
Go to Article

Kiur (pierwiastek)

Kiur (pierwiastek)

Kiur
ameryk ← kiur → berkel

Widmo emisyjne kiuru
Ogólne informacje
Nazwa, symbol, l.a. kiur, Cm, 96
(łac. curium)
Grupa, okres, blok –, 7, f
Stopień utlenienia III, IV
Właściwości metaliczne aktynowiec
Masa atomowa 247,0704 u[2]
Stan skupienia stały
Temperatura topnienia 1345 °C[1]
Temperatura wrzenia ~3100 °C[1]
Numer CAS 7440-51-9
PubChem 23979[3]
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa)

Kiur (Cm, łac. curium) – pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od nazwiska Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie. Pierwiastek odkrył w 1944 roku Glenn Theodore Seaborg.

Właściwości

Występowanie

Z powodu dosyć krótkiego okresu połowicznego rozpadu najstabilniejszego izotopu kiuru 247Cm T1/2 = 15,6 mln lat (w porównaniu do wieku Ziemi 4,5 mld lat), kiur nie występuje w środowisku naturalnym. Pewne ilości kiuru mogą być znalezione na obszarze testów broni jądrowej.

Powstawanie

Kiur powstaje w wyniku bombardowania 241Pu cząstkami α (4He).

Zastosowanie

Kiur używany jest między innymi jako źródło energii dla sond kosmicznych, świecących boi morskich, automatycznych stacji meteorologicznych, a także do ogrzewania skafandrów nurków i kosmonautów[4].

  1. a b CRC Handbook of Chemistry and Physics. Wyd. 88th. Boca Raton: CRC Press, 2008, s. 4-63.
  2. Masa najstabilniejszego izotopu. Za: Standard atomic weights (2005), [w:] CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R. Lide (red.), wyd. 88, Boca Raton: CRC Press, 2007, s. 1-7–1-8, ISBN 9780849304880.
  3. Kiur (pierwiastek) (CID: 23979) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
  4. Irena Cieślińska: 14 rzeczy, których nie wiesz o... tablicy Mendelejewa. Przekrój (czasopismo), 2009-07-03. [dostęp 2014-02-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-06-04)].


This article uses material from the Wikipedia article "Kiur (pierwiastek)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry