powered by CADENAS

Social Share

Holm (pierwiastek) (18077 views - Periodic Table Of Elements)

Holm (Ho, łac. holmium) – pierwiastek chemiczny z grupy lantanowców w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od zlatynizowanej nazwy stolicy Szwecji – Sztokholmu (Holmia), nadał ją jeden z odkrywców holmu – szwedzki uczony Per Teodor Cleve. Pierwiastek ten został niezależnie odkryty przez Cleve'a i wspólnie przez Marca Delafontaine'a i Jacques'a Louisa Soreta w 1878 r. Cleve wyodrębnił ten pierwiastek pracując nad oczyszczaniem tlenku erbu, zaś Delafontaine i Soret wykryli go metodami spektroskopowymi.
Go to Article

Holm (pierwiastek)

Holm (pierwiastek)

Holm (pierwiastek)

Licensed under Creative Commons Attribution 1.0 (nieznanywikidata:Q4233718).

Ten artykuł dotyczy pierwiastka chemicznego. Zobacz też: inne znaczenia skrótu HO.
Holm
dysproz ← holm → erb
Wygląd
srebrzysty

Widmo emisyjne holmu
Ogólne informacje
Nazwa, symbol, l.a. holm, Ho, 67
(łac. holmium)
Grupa, okres, blok –, 6, f
Stopień utlenienia III
Właściwości metaliczne lantanowiec
Właściwości tlenków słabo zasadowe
Masa atomowa 164,93033(2)[a][2] u
Stan skupienia stały
Gęstość 8795 kg/m³
Temperatura topnienia 1470 °C
Temperatura wrzenia 2695 °C
Numer CAS 7440-60-0
PubChem 23988[3]
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa)

Holm (Ho, łac. holmium) – pierwiastek chemiczny z grupy lantanowców w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od zlatynizowanej nazwy stolicy SzwecjiSztokholmu (Holmia), nadał ją jeden z odkrywców holmu – szwedzki uczony Per Teodor Cleve. Pierwiastek ten został niezależnie odkryty przez Cleve'a i wspólnie przez Marca Delafontaine'a i Jacques'a Louisa Soreta w 1878 r. Cleve wyodrębnił ten pierwiastek pracując nad oczyszczaniem tlenku erbu, zaś Delafontaine i Soret wykryli go metodami spektroskopowymi.

Właściwości

Jest miękkim, srebrzystym metalem. Na powietrzu pokrywa się warstwą tlenków.

Występowanie

Holm występuje w skorupie ziemskiej w ilości 1,4 ppm. Najważniejszymi minerałami holmu są:

Uwagi

  1. Liczba w nawiasie oznacza niepewność ostatniego podanego miejsca po przecinku.
  1. Holm (pierwiastek) (nr 457957) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2011-10-04].
  2. Standard Atomic Weights Revised v2 (ang.). IUPAC, 2013-09-24. [dostęp 2013-10-09].
  3. Holm (pierwiastek) (CID: 23988) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.


This article uses material from the Wikipedia article "Holm (pierwiastek)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry