powered by CADENAS

Social Share

Terb (17852 views - Periodic Table Of Elements)

Terb (Tb, łac. terbium) – pierwiastek chemiczny, lantanowiec. Jest to jeden z czterech pierwiastków, których nazwy zostały utworzone od szwedzkiej miejscowości Ytterby (są to: erb, itr, iterb, terb). Został odkryty w 1843 r. Występuje w skorupie ziemskiej w ilości 1,1 ppm. Jego najważniejszym minerałem jest monacyt (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr,Tb)PO4, najczęściej pozyskiwany z tzw. piasków monacytowych. Stosowany np. do produkcji terfenolu-D, silnie magnetostrykcyjnego stopu z żelazem i dysprozem.
Go to Article

Terb

Terb

Terb

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Oryginalnym przesyłającym był Tomihahndorf z niemieckiej Wikipedii).

Terb
gadolin ← terb → dysproz
Wygląd
srebrzystoszary

Widmo emisyjne terbu
Ogólne informacje
Nazwa, symbol, l.a. terb, Tb, 65
(łac. terbium)
Grupa, okres, blok –, 6, f
Stopień utlenienia III, IV
Właściwości metaliczne lantanowiec
Właściwości tlenków słabo zasadowe
Masa atomowa 158,92535(2)[a][2] u
Stan skupienia stały
Gęstość 8219 kg/m³
Temperatura topnienia 1356 °C
Temperatura wrzenia 3230 °C
Numer CAS 7440-27-9
PubChem 23958[3]
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa)

Terb (Tb, łac. terbium) – pierwiastek chemiczny, lantanowiec.

Jest to jeden z czterech pierwiastków, których nazwy zostały utworzone od szwedzkiej miejscowości Ytterby (są to: erb, itr, iterb, terb). Został odkryty w 1843 r.

Występuje w skorupie ziemskiej w ilości 1,1 ppm. Jego najważniejszym minerałem jest monacyt (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr,Tb)PO4, najczęściej pozyskiwany z tzw. piasków monacytowych.

Stosowany np. do produkcji terfenolu-D, silnie magnetostrykcyjnego stopu z żelazem i dysprozem.

Uwagi

  1. Liczba w nawiasie oznacza niepewność ostatniego podanego miejsca po przecinku.
  1. Terb (nr 263206) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2011-10-04].
  2. Current Table of Standard Atomic Weights in Order of Atomic Number (ang.). Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights, IUPAC, 2013-09-24. [dostęp 2013-12-02].
  3. Terb (CID: 23958) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.


This article uses material from the Wikipedia article "Terb", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry