powered by CADENAS

Social Share

Prazeodym (18704 views - Periodic Table Of Elements)

Prazeodym (Pr, łac. praseodymium) – pierwiastek chemiczny z grupy lantanowców w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od greckich słów πρασιoς (prasios) i διδυμoς (didymos) dających razem określenie „zielony bliźniak”.
Go to Article

Prazeodym

Prazeodym

Prazeodym

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (

).

Prazeodym
cer ← prazeodym → neodym
Wygląd
srebrzystożółty

Widmo emisyjne prazeodymu
Ogólne informacje
Nazwa, symbol, l.a. prazeodym, Pr, 59
(łac. praseodymium)
Grupa, okres, blok –, 6, f
Stopień utlenienia III
Właściwości metaliczne lantanowiec
Właściwości tlenków średnio zasadowe
Masa atomowa 140,90766(2)[a][2] u
Stan skupienia stały
Gęstość 6640 kg/m³
Temperatura topnienia 931 °C
Temperatura wrzenia 3520 °C
Numer CAS 7440-10-0
PubChem 23942[3]
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa)

Prazeodym (Pr, łac. praseodymium) – pierwiastek chemiczny z grupy lantanowców w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od greckich słów πρασιoς (prasios) i διδυμoς (didymos) dających razem określenie „zielony bliźniak”.

Występowanie

Prazeodym występuje w skorupie ziemskiej w ilości 9,5 ppm. Pierwiastek ten znany był od 1841 r. Jego istnienie zostało ostatecznie dowiedzione przez Carla Auera von Welsbacha w 1885 r.

Najważniejszymi minerałami prazeodymu są:

  • monacyt (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr)PO4, zwany także piaskiem monacytowym
  • bastnezyt (Ce,La,Nd,Y,Pr)CO3F, dużo rzadszy niż monacyt.

Uwagi

  1. Liczba w nawiasie oznacza niepewność ostatniego podanego miejsca po przecinku.
  1. Prazeodym (nr 263176) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2011-10-03].
  2. Standard Atomic Weights 2015 (ang.). IUPAC. [dostęp 2016-07-05].
  3. Prazeodym (CID: 23942) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.


This article uses material from the Wikipedia article "Prazeodym", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry