Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (BrokenSphere).
| ||
Producent | Shelby | |
Okres produkcji | 1967-1968 | |
Miejsce produkcji | Stany Zjednoczone | |
Dane techniczne | ||
Segment | muscle car | |
Silniki | V8, OHV, umieszczony z przodu, moc 550(ograniczenie było do 330) KM, 5400 obr./min | |
Skrzynia biegów | 4-biegowa manualna | |
Rodzaj napędu | tylny | |
Długość | 4739 mm | |
Szerokość | 1800 mm | |
Wysokość | 1310 mm | |
Rozstaw osi | 2743 mm | |
Masa własna | 1490 kg | |
Poj. zbiornika paliwa | 68 l | |
Dane dodatkowe | ||
Pokrewne | Shelby GT350 |
Shelby Mustang GT500 – samochód na bazie Forda Mustanga zaprojektowany w latach 60 XX wieku w stylu muscle car. Była to seria samochodów, które były modyfikowane przez Carrolla Shelby i sprzedawane jako seria. Program ten był sponsorowany przez fabrykę, która z czasem przejęła produkcję zmodyfikowanych pojazdów. Obecnie za kontynuację idei, która stała za Shelby GT500, uznaje się[kto?] modele Mustang Cobra.
Od standardowego modelu, modyfikacja Carolla Shelby'ego różniła się m.in. bocznymi wlotami powietrza, tylnymi światłami, wnętrzem oraz silnikiem.
Silnik | V8, OHV, umieszczony z przodu, napęd na tylne koła, chłodzony cieczą stopień sprężania: 10,5:1 stalowy blok |
---|---|
Pojemność | 7015 cm³ |
Moc maksymalna | 550 (ograniczenie było do 330) KM / 5400 obr./min |
Maks. moment obrotowy | 570 Nm / 3200 obr./min. |
Prędkość maksymalna | 240 km/h |
Przyspieszenie | od 0 do 100 km/h w 6,7 s |
Skrzynia biegów | 4-biegowa manualna |
Zużycie paliwa | Minimalne: 11 l/100 km Średnie: 38 l/100 km |
Wymiary, masa | Długość całkowita: 4739 mm Szerokość całkowita: 1800 mm |
Opony | Goodyear: Przód: E70-15 |
Stosunek masy do mocy | 0,24 bhp/kg |
Przełożenie | 0-30 mph 2,8 s 0-40 mph 4,0 s |
Proporcje biegów | pierwszy: 2,32:1 drugi: 1,69:1 |
Przełożenie dyferencjału | 3,25:1 |
Pojemność układu chłodzenia | 5 litrów |
Podwozie | Rama spawana |
Nadwozie | Karoseria ze stali i włókna szklanego |
Promień skrętu | 11,5 m |
Shelby Mustang GT500E – Eleanor – samochód, który powstał na potrzeby filmu 60 sekund z 2000 roku. Bazą do stworzenia Eleonory był Ford Mustang z 1967 r. Wstępny szkic wykonał Steve Stanford natomiast pierwowzory elementów nadwozia z włókna szklanego Chip Foose. Wszystkich Eleonor powstało w zasadzie 13 z czego w filmie brało udział tylko 12. Spośród nich 7 po zakończeniu kręcenia filmu wróciło na własność CVS (Cinema Vehicle Services). Podczas kręcenia filmu 5 uległo zniszczeniu.
Wersją z 2012 r. jest samochód Ford Shelby GT500 z doładowanym silnikiem o pojemności skokowej 5,8 litra DOHC 32 zaworowym V8 doładowanym mechanicznie o mocy 493 kW i momencie obrotowym 855 Nm[1][2][3].
This article uses material from the Wikipedia article "Shelby GT500", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus