powered by CADENAS

Social Share

Alfa Romeo 4C (21146 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Alfa Romeo 4C – dwumiejscowy samochód sportowy, produkowany przez włoski koncern FIAT pod marką Alfa Romeo od 2013 roku.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Alfa Romeo 4C

Alfa Romeo 4C

Alfa Romeo 4C

Alfa Romeo 4C na Motor Show Poznań 2015
Inne nazwy Alfa Romeo 4C Concept
Producent Alfa Romeo
Projektant Lorenzo Ramaciotti
Zaprezentowany Geneva Motor Show 2011
Frankfurt Motor Show 2013
Okres produkcji od 2013
Miejsce produkcji  Włochy, Modena
Dane techniczne
Segment G
Typy nadwozia 2-drzwiowe coupé
Silniki R4 1.75 Turbo 240 KM
Skrzynia biegów 6-biegowa automatyczna TCT z podwójnym suchym sprzęgłem z łopatkami zmiany biegów w kierownicy
Rodzaj napędu tylny
Długość 3989 mm
Szerokość 1864 mm
Wysokość 1183 mm
Rozstaw osi 2380 mm
Masa własna 895 kg
Poj. zbiornika paliwa 40 l
Liczba miejsc 2
Pojemność bagażnika 110 l
Dane dodatkowe
Konkurencja BMW i8

Alfa Romeo 4C – dwumiejscowy samochód sportowy, produkowany przez włoski koncern FIAT pod marką Alfa Romeo od 2013 roku.

Opis

Alfa Romeo 4C Concept

Pojazd po raz pierwszy został zaprezentowany jako auto koncepcyjne podczas targów motoryzacyjnych w Genewie w marcu 2011 roku pod nazwą 4C Concept[1]. Wersja produkcyjna pojazdu została zaprezentowana dwa lata później podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie.

Zamierzeniem producenta było zbudowanie samochodu o jak najmniejszej masie własnej, aby zapewnienić jak najlepsze osiągi. Nadwozie pojazdu zostało wykonane przy udziale materiałów lekkich - aluminium oraz włókna węglowego. Auto zostało wyposażone w jedną jednostkę napędową, specjalnie odchudzoną oraz wyposażoną w aluminiowy blok o pojemności 1.7 litra wyposażoną w turbosprężarkę znaną z modelu Giulietta QV.

Pod koniec 2013 roku zdecydowano o zmianie wyglądu przednich reflektorów, które przypominają te zastosowane w 4C Concept[2].

Oficjalny samochód bezpieczeństwa w zawodach WTCC.

Dane techniczne

Silnik Pojemność
skokowa
[cm³]
Typ silnika Umieszczenie
i położenie silnika
Moc maksymalna
[KM] przy obr/min
Maks. moment
obrotowy [Nm]
przy obr/min
Przyspieszenie
0-100 km/h [s]
Prędkość
maks. [km/h]
Średnie
zużycie
paliwa [l/km/h]
Emisja CO2 [g/km]
Silniki benzynowe
Euro 6
1.75 1742 R4 Turbo centralnie
poprzecznie
240/6000 350/2100-4000 4,5 258 6,8 157

Wyposażenie[3]

  • Launch Edition

Standardowe wyposażenie pojazdu obejmuje m.in. ABS, 2 poduszki powietrzne, system kontroli trakcji VDC z samoblokującym elektronicznym mechanizmem różnicowym, zestaw aerodynamiczny wykonany z carbonu, światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, tylny dyfuzor oraz 17-calowe alufelgi z przodu i 18-calowe alufelgi z tyłu[4], skórzaną kierownicę, gniazdo 12V, radio CD, nawigację satelitarną, atermiczne elektrycznie sterowane szyby z elektryczną blokadą drzwi, system Alfa DNA pozwalający na wybór trybu jazdy: Race, Dynamic, Normal i All Weather; system Launch Control zapobiegający poślizgowi kół napędowych przy przyśpieszaniu.

Opcjonalnie auto wyposażyć można m.in. w 18 calowe alufelgi przednie oraz 19 calowe alufelgi tylne, pokrowiec na samochód, sportowy układ wydechowy, spojler, klimatyzację manualną, elektryczne sterowanie lusterek, tempomat, uchwyt na kubek, zestaw sportowego zawieszenia, tylne czujniki parkowania, obudowę licznika pokrytą włóknem węglowym, skórzane fotele, światła przednie wykonane w technologii Bi-LED, ultradźwiękowy system antykradzieżowy oraz dwa pakiety: sportowy Racing oraz Lux.

Ciekawostki

  • Polscy klienci zakupili cztery egzemplarze 4C Launch Edition, chociaż lista zamówień była znacznie dłuższa[5].
  1. A. Miklewska: Genewa 2011: Alfa Romeo 4C Concept - piękna Włoszka. v10.pl, 2011-03-03. [dostęp 2014-06-10].
  2. A. Ruciński: Alfa Romeo 4C doczeka się nowych reflektorów. v10.pl, 2013-10-12. [dostęp 2014-06-10].
  3. Polski cennik modelu Alfa Romeo 4C]
  4. Alfa Romeo 4C (pol.). autocentrum.pl. [dostęp 12.09.2013].
  5. Nadjeżdża Alfa Romeo 4C! (pol.). W: chcekupicauto.pl [on-line]. [dostęp 2014-06-10].

Linki zewnętrzne


Alfa Romeo GiuliaAll-terrain vehicleAston MartinAston Martin DB5Aston Martin DBR1Aston Martin VantageAudi A3Audi R8Audi RS4Audi Sportback conceptBentley ContinentalBentley Continental GTRowerWidelec rowerowyBlind Spot Information SystemBMXŁódź (jednostka pływająca)Bowl sinkBugatti 16.4 VeyronZderzak (motoryzacja)AutobusSamochódKarocaCaudronChevrolet CorvetteChevrolet Corvette (C2)Chevrolet Corvette C6.RChrysler Hemi engineCoandă 1910Consolidated PBY CatalinaDefect detectorDeLorean DMC-12DeLorean time machineDodge ViperDucati DiavelFarman SportFerrari 250 GTFerrari CaliforniaFish-class sloopFokker SpinFord CortinaWózek jezdniowyFuji FA-200 Aero SubaruŚmigłowiecJeepJNR Class C62Juno (sonda kosmiczna)KajakKosmiczny Teleskop KepleraLake RenegadeLamborghini AventadorLamborghini HuracánLamborghini Miura P400LokomotywaLogging truckMcLaren MP4-12CMercedesMercedes-Benz 300 SLMercedes-Benz klasy SMercedes-Benz klasy SLKMercedes-Benz SLS AMGMitsubishiMotocyklNissanSamochód terenowyOpelPagani HuayraPagani ZondaPorsche 550Porsche 911Śruba okrętowaTransport kolejowyRozjazdRakietaSantos-Dumont 14-bisScooterDeskorolka elektrycznaShinkansenStatek wodnySaniePług śnieżnySpeed limitSamochód sportowySteamrollerKierownica samochoduSubmarineSupermarine SpitfireOpona pneumatycznaTrabant Ciągnik rolniczyPociągTricyklSamochód ciężarowyV8 (silnik)VanVolkswagenFotel samochodowyShelby GT500Napęd przedniTor wyścigowyConcept carWyścig samochodowySamochodzikBuick GSXBMW M5Morgan 3-Wheeler2018 Monster Energy NASCAR Cup SeriesStock car racingStirling MossMercedes-Benz 300 SLRFacel VegaGrand tourerLuxury vehicleCoupéTourerFerrari 246 F1Lexus ISCompact executive carCompact carMid-engine designMid-size carInternationale Automobil-AusstellungAlfa Romeo 75KorbowódRzym

This article uses material from the Wikipedia article "Alfa Romeo 4C", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus