Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (BXXXD).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzór sumaryczny | CrO3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa molowa | 99,99 g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygląd | rozpływające się, ciemnobrunatnoczerwone igły lub granulki[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identyfikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer CAS | 1333-82-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 14915[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podobne związki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne aniony | CrS3, CrSe3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne kationy | MoO3, WO3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podobne związki | CrO, Cr2O3, CrO2, CrO5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tlenek chromu(VI) (bezwodnik chromowy), CrO3 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków kwasowych, w którym chrom występuje na VI stopniu utlenienia.
W temperaturze pokojowej występuje w postaci ciemnoczerwonych, higroskopijnych kryształów, płatków lub proszku. Jego gęstość wynosi 2,7 g/cm³, a temperatura topnienia 196–197 °C. Powyżej tej temperatury jest lotny. Wrze z rozkładem w temperaturze około 250 °C. Z wodą daje kwas chromowy.
Można go otrzymać w reakcji stężonego kwasu siarkowego ze stężonym roztworem dichromianu potasu lub sodu:
Tlenek chromu(VI) ma charakter kwasowy. Dobrze rozpuszcza się w wodzie z wytworzeniem istniejącego tylko w roztworze żółtego kwasu chromowego. Rozpuszczony w małej ilości wody daje pomarańczowe polikwasy.
Jest silnym utleniaczem. Reaguje z suchym amoniakiem według równania:
Powoduje także łagodne utlenianie rozcieńczonego alkoholu:
Tlenek chromu(VI) jest silnie toksyczny. LD50 dla myszy wynosi 29 mg/kg. Działa drażniąco na skórę i błony śluzowe, jak wszystkie związki chromu(VI) jest najprawdopodobniej rakotwórczy.
This article uses material from the Wikipedia article "Tlenek chromu(VI)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification