Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Ogólne informacje | |||||||||||||||
Wzór sumaryczny | UH3 | ||||||||||||||
Masa molowa | 241,053 g/mol[2] g/mol | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Identyfikacja | |||||||||||||||
Numer CAS | 51680-55-8 | ||||||||||||||
PubChem | 71308292[3] | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa) |
Wodorek uranu (UH3) – nieorganiczny związek chemiczny uranu należący z grupy wodorków metali.
Reaguje egzotermicznie z wodą, wydzielając wodór[4]:
W temperaturze poniżej 174K związek wykazuje własności ferromagnetyczne[8], co wykazał Włodzimierz Trzebiatowski. Był to pierwszy uporządkowany magnetycznie związek niemagnetyczny pierwiastek f-elektronowy, w którym odkryto takie własności[9].
Obecność wodorku uranu stanowi potencjalne zagrożenie w niektórych reaktorach jądrowych i przy składowaniu odpadów jądrowych, z uwagi na jego tworzenie się w reakcji tlenków uranu z wodą[10].
This article uses material from the Wikipedia article "Wodorek uranu", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification