Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Pewter, cynołów – niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90–98%), antymonu (0,5–8%) i miedzi (0,25–2,5%). Jest wysoce kowalny, plastyczny i twardy. Miedź i antymon pełnią głównie rolę utwardzającą. Gorsze gatunki pewteru zawierają dodatkowo ołów, który nadaje mu niebieskawy odcień. Temperatura topnienia waha się w granicach od 170 do 230 °C i zależy od konkretnej ilości poszczególnych składników. Jego skład opracowali i używają głównie angielscy metalurdzy.
Wazon z pewteru
W Wikimedia Commons znajdują się multimedia związane z tematem: Pewter |
This article uses material from the Wikipedia article "Pewter", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification