powered by CADENAS

Social Share

Miszmetal (13536 views - Material Database)

Miszmetal (niem. Mischmetall, ang. Mischmetal) – stop metali z metali ziem rzadkich. Standardowy skład, to zazwyczaj min. 98% metali ziem rzadkich, 1% żelaza oraz 0,8% magnezu. Składniki miszmetalu otrzymuje się z minerału zwanego monacytem. Z powodu dużego podobieństwa chemicznego, rozdzielenie poszczególnych pierwiastków byłoby zabiegiem bardzo kosztownym.
Go to Article

Miszmetal

Miszmetal

Miszmetal (niem. Mischmetall, ang. Mischmetal) – stop metali z metali ziem rzadkich. Standardowy skład, to zazwyczaj min. 98% metali ziem rzadkich, 1% żelaza oraz 0,8% magnezu.

Składniki miszmetalu otrzymuje się z minerału zwanego monacytem. Z powodu dużego podobieństwa chemicznego, rozdzielenie poszczególnych pierwiastków byłoby zabiegiem bardzo kosztownym.

Zastosowanie

Zastosowane miszmetalu jako modyfikatora w odlewnictwie nie wymaga zmiany składu procentowego w stopie miszmetalu, ponieważ wszystkie metalowe składniki mają podobne działanie. Ekonomicznie uzasadnione jest stosowanie jako stopu mającego na celu wprowadzenie zawartych pierwiastków do modyfikowanych stopów metali[1].

Procentowy rozkład pierwiastków ziem rzadkich w klasycznym miszmetalu bezpośrednio wynika ze składu monacytu w postaci mineralnej. Zawiera około 45 – 52% ceru, 20 – 27% lantanu, 15 – 18% neodymu, 3 – 5% prazeodymu, 1 – 3% samaru, terbu, itru oraz śladowe ilości innych metali ziem rzadkich. Ze względu na dzisiejsze wysokie zapotrzebowanie na neodym do otrzymywania magnesów neodymowych jak i na fakt łatwiejszego oddzielania samaru, w dzisiejszym miszmetalu zwykle są tylko metale ziem rzadkich takie jak: cer, lantan i częściowo prazeodym. Z powodu podobieństwa w chemicznych właściwościach ziem rzadkich w miszmetalu notuje się znaczne odchylenia w składzie, co w zastosowaniach miszmetalu nie jest bardzo znaczące.

Stopy żelaza z miszmetalem o zawartości żelaza od 15% do 50% jest nazywane miszmetalem ceru lub nazwą handlową Auermetall.

Jako dodatek w produkcji stali mieszane metalu redukuje negatywnie działające tlenki żelaza, wiąże tlen, siarkę i wspomaga odgazowanie. Jako modyfikator w stopie, poprawia lejność i lepsze odwzorowanie odlewu oraz polepsza odporność na korozję materiałów stopu żelazowo-chromowo-aluminiowego powodowaną gorącymi gazami utleniającymi.

Dodanie miszmetalu do żeliwa poprawia właściwości mechaniczne żeliwa poprzez modyfikację zawartego grafitu z kształtu płatkowego do sferoidalnego.

Historia

Austriacki chemik Carl Auer von Welsbach odkrył samozapalne właściwości stopów żelaza z mieszmetalem (patent 1903), które wykorzystał do produkcji kamieni do zapalniczek.

Linki zewnętrzne


41xx steelAL-6XNAlGaAlloy 20AlnicoAlumelGlinStopy aluminiumBrązalAluminium-lithium alloyAmalgamatArsenical bronzeArsenical copperBell metalBeryl (pierwiastek)Brązy#Brąz berylowyBilon (stop)BirmabrightBismanolBizmutMosiądzBrightrayBrązyBułat (stal)Calamine brassŻeliwoCelestriumChinese silverChromelChromChromium hydrideKobaltNiebieskie złotoKonstantanMiedźCopper hydrideCopper–tungstenBrąz korynckiCrown goldCrucible steelCuniferMiedzionikielCymbal alloysStal damasceńskaStop DevardyDuraluminiumDutch metalBlacha elektrotechnicznaElektrumElektron (stop magnezu)ElinwarFernicoŻelazostopyKamień do zapalniczkiFerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumŻelazokrzemFerrotitaniumFerrouraniumField's metalFlorentine bronzeGalfenolGalinstanGalGilding metalSzkłoGlucydurZłotoGuanín (bronze)SpiżHaynes InternationalHepatizonHiduminiumStal szybkotnącaStal konstrukcyjna niskostopowaHydronaliumInconelIndInwarŻelazoIron–hydrogen alloyItalmaKantalKovarOłówMagnalMagnezMagnoxStal HadfieldaManganinStal maragingMarine grade stainlessMartensitic stainless steelMegalliumMelchior (stop metali)MercuryMolybdochalkosMonelMumetalMuntz metalMushet steelChromonikielinaNikielNickel hydrideNowe srebroNitinolNicrosilNisilNordic goldOrmoluPermalojFosfobrązSurówka hutniczaPinchbeck (alloy)Tworzywa sztucznePlexiglasPluton (pierwiastek)Plutonium–gallium alloyPotasReynolds 531RhoditeRod (pierwiastek)Stop RosegoSamarSanicro 28SkandShakudōSrebroSilver steelSódSodium-potassium alloyLut (technologia)Speculum metalSpiegeleisenStal sprężynowaStaballoyStal nierdzewnaStalStellitStal konstrukcyjnaSupermalojStal chirurgicznaTerneCynaTytan (pierwiastek)TombakStal narzędziowaTumbagaStop drukarskiUran (pierwiastek)VitalliumStal o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczneStop WoodaWootz steelY alloyZeron 100CynkCyrkon (pierwiastek)LitTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideSamarium–cobalt magnetArgentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiSterling silverTibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyTitanium hydrideGum metalTitanium goldTitanium nitrideBabbit (stop)Britannia (stop)PewterQueen's metalWhite metalWodorek uranuZnalZirconium hydrideWodórHel (pierwiastek)BorAzotTlenFluorMetanMezzanino (architektura)AtomHonowanieObróbka metaliBadania materiałowe

This article uses material from the Wikipedia article "Miszmetal", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification