Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Monel – srebrzystobiały stop miedzi (27–31%) i niklu z domieszką żelaza i manganu[1].
Monel jest plastyczny i odporny na korozję nawet w podwyższonej temperaturze. Jego gęstość wynosi 8,4-8,8 g/cm³, a temperatura topnienia 1300–1950 °C. Głównym zastosowaniem, ze względu na odporność na korozję, jest aparatura w przemyśle chemicznym i okrętownictwie. Stosowany był także w produkcji odbiorczych lamp elektronowych, do wyrobu anod i wsporników elektrod. W lampach mikrofalowych monel wykorzystywany jest w membranach i częściach sprężynujących.
This article uses material from the Wikipedia article "Monel", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification