powered by CADENAS

Social Share

Stal sprężynowa (22685 views - Material Database)

Stal sprężynowa – stal używana do produkcji resorów, sprężyn i drążków skrętnych. Stale sprężynowe są stalami węglowymi zawierającymi 0,6–0,85% węgla, a jednocześnie stalami niskostopowymi zawierającymi krzem (zgodnie z PN oznaczany symbolem S), mangan (G), chrom (H) i wanad (F) jako dodatki stopowe. Większość stali sprężynowych charakteryzuje się podwyższoną zawartością krzemu, która normalnie jest niepożądanym zanieczyszczeniem. W tych jednak aplikacjach jest wymaganym dodatkiem obniżającym plastyczność stali. Podstawowe rodzaje stali sprężynowych to stale chromowe i stale bez dodatku chromu. Według Polskiej Normy PN-74/H-84032, stale sprężynowe dzieli się na: węglowe – używane są tu stale konstrukcyjne wyższej jakości – 65, 75 i 85. grupa stali niechromowychstale niskostopowe manganowe – 65G stale niskostopowe krzemowe – 50S, 45S, 40S2, 50S2, 55S2, 60S2, 60S2A stale niskostopowe manganowo-krzemowe – 60SG grupa stali chromowychstale niskostopowe manganowo-krzemowe-chromowe – 60SGH stale niskostopowe chromowo-manganowo – 50HG stale niskostopowe chromowo-krzemowe – 50HS stale niskostopowe chromowo-wanadowe – 50HF == Przypisy ==
Go to Article

Stal sprężynowa

Stal sprężynowa

Stal sprężynowastal używana do produkcji resorów, sprężyn i drążków skrętnych. Stale sprężynowe są stalami węglowymi zawierającymi 0,6–0,85% węgla, a jednocześnie stalami niskostopowymi zawierającymi krzem (zgodnie z PN oznaczany symbolem S), mangan (G), chrom (H) i wanad (F) jako dodatki stopowe[1]. Większość stali sprężynowych charakteryzuje się podwyższoną zawartością krzemu, która normalnie jest niepożądanym zanieczyszczeniem. W tych jednak aplikacjach jest wymaganym dodatkiem obniżającym plastyczność stali.

Podstawowe rodzaje stali sprężynowych to stale chromowe i stale bez dodatku chromu[1].

Według Polskiej Normy PN-74/H-84032, stale sprężynowe dzieli się na:

  • węglowe – używane są tu stale konstrukcyjne wyższej jakości65, 75 i 85.
  • grupa stali niechromowych[1]
    • stale niskostopowe manganowe – 65G
    • stale niskostopowe krzemowe – 50S, 45S, 40S2, 50S2, 55S2, 60S2, 60S2A
    • stale niskostopowe manganowo-krzemowe – 60SG
  • grupa stali chromowych[1]
    • stale niskostopowe manganowo-krzemowe-chromowe – 60SGH
    • stale niskostopowe chromowo-manganowo – 50HG
    • stale niskostopowe chromowo-krzemowe – 50HS
    • stale niskostopowe chromowo-wanadowe – 50HF
  1. a b c d Stale konstrukcyjne stopowe-stal sprężynowa. [dostęp 2015-09-15].

41xx steelAlGaAlnicoGlinStopy aluminiumBrązalAluminium-lithium alloyArsenical bronzeArsenical copperBell metalBeryl (pierwiastek)Brązy#Brąz berylowyBilon (stop)BirmabrightBismanolBizmutMosiądzBrązyBułat (stal)Calamine brassŻeliwoChinese silverChromChromium hydrideKobaltNiebieskie złotoKonstantanMiedźCopper hydrideCopper–tungstenBrąz korynckiCrown goldCrucible steelCuniferMiedzionikielCymbal alloysStal damasceńskaStop DevardyDuraluminiumDutch metalBlacha elektrotechnicznaElektrumElinwarFernicoŻelazostopyKamień do zapalniczkiFerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumŻelazokrzemFerrotitaniumFerrouraniumField's metalFlorentine bronzeGalfenolGalinstanGalGilding metalSzkłoGlucydurZłotoGuanín (bronze)SpiżHepatizonHiduminiumStal szybkotnącaStal konstrukcyjna niskostopowaHydronaliumIndInwarŻelazoIron–hydrogen alloyItalmaKantalKovarOłówMagnalMagnezStal HadfieldaManganinStal maragingMegalliumMelchior (stop metali)MercuryMolybdochalkosMuntz metalMushet steelChromonikielinaNikielNowe srebroNordic goldOrmoluFosfobrązSurówka hutniczaPinchbeck (alloy)Tworzywa sztucznePlexiglasPluton (pierwiastek)PotasReynolds 531RhoditeRod (pierwiastek)Stop RosegoSamarSkandShakudōSrebroSódSpeculum metalSpiegeleisenStaballoyStal nierdzewnaStalStellitStal konstrukcyjnaCynaTytan (pierwiastek)TombakTumbagaUran (pierwiastek)VitalliumStop WoodaY alloyCynkCyrkon (pierwiastek)AL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessMartensitic stainless steelSanicro 28Stal chirurgicznaZeron 100Silver steelStal narzędziowaStal o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczneWootz steelLut (technologia)TerneStop drukarskiElektron (stop magnezu)AmalgamatMagnoxAlumelBrightrayChromelHaynes InternationalInconelMonelNicrosilNisilNitinolMumetalPermalojSupermalojNickel hydridePlutonium–gallium alloySodium-potassium alloyMiszmetalLitTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideSamarium–cobalt magnetArgentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiSterling silverTibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyTitanium hydrideGum metalTitanium goldTitanium nitrideBabbit (stop)Britannia (stop)PewterQueen's metalWhite metalWodorek uranuZnalZirconium hydrideWodórHel (pierwiastek)BorAzotTlenFluorMetanMezzanino (architektura)AtomResorPodwozie (motoryzacja)HutnictwoWielki piecBadania materiałoweIronworks

This article uses material from the Wikipedia article "Stal sprężynowa", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification