Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Stal sprężynowa – stal używana do produkcji resorów, sprężyn i drążków skrętnych. Stale sprężynowe są stalami węglowymi zawierającymi 0,6–0,85% węgla, a jednocześnie stalami niskostopowymi zawierającymi krzem (zgodnie z PN oznaczany symbolem S), mangan (G), chrom (H) i wanad (F) jako dodatki stopowe[1]. Większość stali sprężynowych charakteryzuje się podwyższoną zawartością krzemu, która normalnie jest niepożądanym zanieczyszczeniem. W tych jednak aplikacjach jest wymaganym dodatkiem obniżającym plastyczność stali.
Podstawowe rodzaje stali sprężynowych to stale chromowe i stale bez dodatku chromu[1].
Według Polskiej Normy PN-74/H-84032, stale sprężynowe dzieli się na:
This article uses material from the Wikipedia article "Stal sprężynowa", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification