Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Stop Rosego – niskotopliwy stop metali o składzie wagowym[1][2]:
Jego temperatura topnienia jest określana jako 96–110 °C[1] lub 109 °C[2]. Został otrzymany przez niemieckiego chemika i farmaceutę Valentina Rosego (1736–1771)[3].
Znany jest też inny stop określany mianem stopu Rosego. Jego skład wagowy to[1][4]:
Topi się on w temperaturze 90 °C[1].
This article uses material from the Wikipedia article "Stop Rosego", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification