powered by CADENAS

Social Share

Stop Rosego (16022 views - Material Database)

Stop Rosego – niskotopliwy stop metali o składzie wagowym: bizmut 50% ołów 28% cyna 22% Jego temperatura topnienia jest określana jako 96–110 °C lub 109 °C. Został otrzymany przez niemieckiego chemika i farmaceutę Valentina Rosego (1736–1771). Znany jest też inny stop określany mianem stopu Rosego. Jego skład wagowy to: bizmut 35% ołów 35% cyna 30% Topi się on w temperaturze 90 °C.
Go to Article

Stop Rosego

Stop Rosego

Stop Rosego – niskotopliwy stop metali o składzie wagowym[1][2]:

Jego temperatura topnienia jest określana jako 96–110 °C[1] lub 109 °C[2]. Został otrzymany przez niemieckiego chemika i farmaceutę Valentina Rosego (1736–1771)[3].

Znany jest też inny stop określany mianem stopu Rosego. Jego skład wagowy to[1][4]:

  • bizmut 35%
  • ołów 35%
  • cyna 30%

Topi się on w temperaturze 90 °C[1].

Zobacz też


AlnicoGlinStopy aluminiumAluminium-lithium alloyArsenical copperBeryl (pierwiastek)BirmabrightBismanolBizmutChromKobaltMiedźDuraluminiumGalSzkłoZłotoHiduminiumHydronaliumIndŻelazoItalmaOłówMagnalMagnezMercuryNikielTworzywa sztucznePlexiglasPluton (pierwiastek)PotasRod (pierwiastek)SamarSkandSrebroSódStal nierdzewnaStalStal konstrukcyjnaCynaTytan (pierwiastek)Uran (pierwiastek)Stop WoodaY alloyCynkCyrkon (pierwiastek)Chromium hydrideChromonikielinaMegalliumStellitVitalliumBrązy#Brąz berylowyBilon (stop)MosiądzCalamine brassChinese silverDutch metalGilding metalMuntz metalPinchbeck (alloy)TombakBrązyBrązalArsenical bronzeBell metalFlorentine bronzeGlucydurGuanín (bronze)SpiżFosfobrązOrmoluSpeculum metalKonstantanCopper hydrideCopper–tungstenBrąz korynckiCuniferMiedzionikielCymbal alloysStop DevardyElektrumHepatizonManganinMelchior (stop metali)Nowe srebroMolybdochalkosNordic goldShakudōTumbagaAlGaGalfenolGalinstanNiebieskie złotoRhoditeCrown goldElinwarField's metalFernicoŻelazostopyKamień do zapalniczkiFerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumŻelazokrzemFerrotitaniumFerrouraniumInwarŻeliwoIron–hydrogen alloySurówka hutniczaKantalKovarStaballoyBułat (stal)Crucible steel41xx steelStal damasceńskaStal HadfieldaStal szybkotnącaMushet steelStal maragingStal konstrukcyjna niskostopowaReynolds 531Blacha elektrotechnicznaStal sprężynowaAL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessMartensitic stainless steelSanicro 28Stal chirurgicznaZeron 100Silver steelStal narzędziowaStal o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczneWootz steelLut (technologia)TerneStop drukarskiElektron (stop magnezu)AmalgamatMagnoxAlumelBrightrayChromelHaynes InternationalInconelMonelNicrosilNisilNitinolMumetalPermalojSupermalojNickel hydridePlutonium–gallium alloySodium-potassium alloyMiszmetalLitTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideSamarium–cobalt magnetArgentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiSterling silverTibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyTitanium hydrideGum metalTitanium goldTitanium nitrideBabbit (stop)Britannia (stop)PewterQueen's metalWhite metalWodorek uranuZnalZirconium hydrideWodórHel (pierwiastek)BorAzotTlenFluorMetanMezzanino (architektura)AtomHonowanieObróbka metaliBadania materiałowe

This article uses material from the Wikipedia article "Stop Rosego", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification