powered by CADENAS

Social Share

Blacha (23597 views - Mechanical Engineering)

Blacha – wyrób hutniczy, którego grubość jest znacznie mniejsza od długości i szerokości. Grubości blach leżą w granicach od dziesiątych części milimetra do kilkudziesięciu milimetrów. Blachy mogą być gładkie lub posiadać fakturę powierzchniową. Blachy dostarczane są w postaci płaskich arkuszy lub taśm zwiniętych w kręgi. Grubość blach podwójnie walcowanych 0,1–0,17 mm; pojedynczo walcowanych 0,17–0,49 mm.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Blacha

Blacha

Ten artykuł dotyczy wyrobu hutniczego. Zobacz też: Talerze perkusyjne.

Blachawyrób hutniczy, którego grubość jest znacznie mniejsza od długości i szerokości. Grubości blach leżą w granicach od dziesiątych części milimetra do kilkudziesięciu milimetrów.

Blachy mogą być gładkie lub posiadać fakturę powierzchniową. Blachy dostarczane są w postaci płaskich arkuszy lub taśm zwiniętych w kręgi.

Grubość blach podwójnie walcowanych 0,1–0,17 mm; pojedynczo walcowanych 0,17–0,49 mm.

Rodzaje blach

Podział ze względu na grubość:

  • bardzo cienka blacha, o grubości setnych lub nawet tysięcznych części milimetra, nazywana jest folią
  • blacha cienka – blacha o grubości do 5 mm
  • blacha gruba – blacha o grubości powyżej 5 mm

Według Normy PN-EN 10079: 2009:

  • blacha cienka - blacha o grubości do 3 mm
  • blacha gruba - blacha o grubości równej lub większej 3 mm

Inne:

  • blacha falista
    • blacha trapezowa - o fali w kształcie trapezu.
  • blacha żeberkowa - blacha z odwalcowanym jednostronnie wzorem
  • blacha ocynowana, blacha biała - blacha stosowna głównie do produkcji puszek stalowych, blacha zimnowalcowana pokryta elektrolitycznie warstwą cyny
  • blacha platerowana - blacha otrzymywana przez jedno- lub dwustronne platerowanie




This article uses material from the Wikipedia article "Blacha", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD