powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Torx (85992 views - Mechanical Engineering)

Torx – typ nacięcia klucza lub wkrętaka o kształcie charakterystycznej sześcioramiennej gwiazdy. Występuje w rozmiarach od T1 do T100. Pozwalają na lepsze przenoszenie momentu obrotowego niż imbus. Rozróżnia się widoczne na zdjęciu TORX H (TORX TR) z otworem w środku (dodatkowe zabezpieczenie przed nieautoryzowaną manipulacją wymagane dla niektórych sprzętów elektronicznych; gniazda wymagające takiego klucza określane są jako pin torx), TORX zwykły bez otworu oraz TORX MAX o innym zarysie gwiazdy (grubsze „ramiona”). Nazwą tą określa się też konstrukcje zbliżone do klasycznego torxa, np. pięcioramienne (Security Torx). Torx zewnętrzny (E) Śruby z łbem w postaci wystającej gwiazdki są obecnie szeroko stosowane w samochodach. Rozmiary dla kluczy E są zupełnie inne niż rozmiary kluczy T. W sytuacjach awaryjnych nie mając nasadek Torx E niektóre śruby dają się okręcić kluczami sześciokątnymi. Istnieją następujące rozmiary kluczy Torx E: E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E24, E28, E32, E36, E40, E44.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Torx

Torx

Torx – typ nacięcia klucza lub wkrętaka o kształcie charakterystycznej sześcioramiennej gwiazdy. Występuje w rozmiarach od T1 do T100. Pozwalają na lepsze przenoszenie momentu obrotowego niż imbus.

Rozróżnia się widoczne na zdjęciu TORX H (TORX TR) z otworem w środku (dodatkowe zabezpieczenie przed nieautoryzowaną manipulacją wymagane dla niektórych sprzętów elektronicznych; gniazda wymagające takiego klucza określane są jako pin torx), TORX zwykły bez otworu oraz TORX MAX o innym zarysie gwiazdy (grubsze „ramiona”).

Nazwą tą określa się też konstrukcje zbliżone do klasycznego torxa, np. pięcioramienne (Security Torx).

wielkość ∅ w calach ∅ w mm maksymalny moment dokręcenia
T1 0,031″ 0,81 mm 0,02…0,03 Nm
T2 0,036″ 0,93 mm 0,07…0,09 Nm
T3 0,046″ 1,10 mm 0,14…0,18 Nm
T4 0,050″ 1,28 mm 0,22…0,28 Nm
T5 0,055″ 1,42 mm 0,43…0,51 Nm
T6 0,066″ 1,70 mm 0,75…0,9 Nm
T7 0,078″ 1,99 mm 1,4…1,7 Nm
T8 0,090″ 2,31 mm 2,2…2,6 Nm
T9 0,098″ 2,50 mm 2,8…3,4 Nm
T10 0,107″ 2,74 mm 3,7…4,5 Nm
T15 0,128″ 3,27 mm 6,4…7,7 Nm
T20 0,151″ 3,86 mm 10,5…12,7 Nm
T25 0,173″ 4,43 mm 15,9…19 Nm
T27 0,195″ 4,99 mm 22,5…26,9 Nm
T30 0,216″ 5,52 mm 31,1…37,4 Nm
T40 0,260″ 6,65 mm 54,1…65,1 Nm
T45 0,306″ 7,82 mm 86…103,2 Nm
T50 0,346″ 8,83 mm 132…158 Nm
T55 0,440″ 11,22 mm 218…256 Nm
T60 0,519″ 13,25 mm 379…445 Nm
T70 0,610″ 15,51 mm 630…700 Nm
T80 0,690″ 17,54 mm 943…1048 Nm
T90 0,784″ 19,92 mm 1334…1483 Nm

Torx zewnętrzny (E)

Śruby z łbem w postaci wystającej gwiazdki są obecnie szeroko stosowane w samochodach. Rozmiary dla kluczy E są zupełnie inne niż rozmiary kluczy T. W sytuacjach awaryjnych nie mając nasadek Torx E niektóre śruby dają się okręcić kluczami sześciokątnymi.

Istnieją następujące rozmiary kluczy Torx E: E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E24, E28, E32, E36, E40, E44.




This article uses material from the Wikipedia article "Torx", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD