Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (Clemson from San Francisco, USA).
| |||
Chevrolet Corvette C6.R GT1 | |||
Inne nazwy | Chevrolet Corvette C6-R | ||
Producent | General Motors (Chevrolet) | ||
Zaprezentowany | 2005 (GT1) 2009 (GT2) | ||
Okres produkcji | 2005–2009 (GT1) 2009–nadal (GT2) | ||
Miejsce produkcji | Stany Zjednoczone | ||
Poprzednik | Chevrolet Corvette C5-R | ||
Dane techniczne | |||
Segment | GT (wyścigowy) | ||
Typy nadwozia | 2-drzwiowe coupé | ||
Silniki | V8 6,0 l (LS7) (GT1) V8 7,0 l (7000 cm³) OHV 16v/2v cylinder (LS7) (GT1) V8 5,5 l (5500 cm³) OHV 16v/2v cylinder (LS7) (GT2) | ||
Skrzynia biegów | 6-biegowa sekwencyjna | ||
Rodzaj napędu | tylny | ||
Długość | 4476 mm | ||
Szerokość | 1996 mm | ||
Wysokość | 1166 mm | ||
Rozstaw osi | 2685 mm | ||
Masa własna | 1245 kg | ||
Poj. zbiornika paliwa | 90 l 110 l | ||
Liczba miejsc | 2 | ||
Dane dodatkowe | |||
Pokrewne | Chevrolet Corvette Chevrolet Corvette C6 ZR1 | ||
Konkurencja | Pagani Zonda R Panoz Abruzzi Lamborghini Murciélago Aston Martin DBR9 | ||
|
Chevrolet Corvette C6.R – samochód wyścigowy produkowany przez firmę Chevrolet, należącą do koncernu General Motors w latach 2005–2009 (GT1) i od 2009 (GT2). Typ nadwozia to 2-drzwiowe coupé. Następca modelu Chevrolet Corvette C5.R. Do napędu użyto jednostki V8 7,0 l (7000 cm³) OHV 16v/2v cylinder, generującą moc maksymalną 590 KM oraz V8 6,0 l (do napędu wersji GT1) z maksymalnym momentem obrotowym 640 Nm. Moc przenoszona była na tylną oś poprzez 6-biegową sekwencyjną skrzynię biegów. Prędkość maksymalna w wersji GT1 wynosi 310 km/h (192 mph), zaś przyspieszenie 0–100 km/h 3,21 s. Konstrukcje oparto na Chevrolecie Corvette C6 ZR1.
Chevrolet Corvette C6.R GT2 – zmodyfikowana wersja Chevroleta Corvette C6.R GT1 używana od 2009 r. Do napędu użyto jednostki V8 5,5 l (5500 cm³) OHV 16v/2v cylinder (LS7), generującą moc maksymalną 485 KM przy 5800 obr/min. Napędzany jest etanolem. Konstrukcję pojazdu oparto na Chevrolecie Corvette C6 ZR1. Osiągi są nieznane. Różni się kształtem oraz silnikiem. Startował na American Le Mans Series, Le Mans Series, FIA GT Championship i 24 godzinnym Le Mans.
|
This article uses material from the Wikipedia article "Chevrolet Corvette C6.R", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus