powered by CADENAS

Social Share

San Luis Potosí (miasto) (7041 views - Monuments - Famous Buildings)

San Luis Potosí – miasto w środkowym Meksyku, na obszarze Mesy Centralnej (Wyżyna Meksykańska), na wysokości około 1880 metrów. Jest stolicą stanu o tej samej nazwie. W 2014 roku miasto liczyło około 761,7 tysięcy mieszkańców. San Luis Potosí zostało założone w 1576 roku jako ośrodek górniczy. W 1658 roku otrzymało prawa miejskie. Miasto jest ważnym ośrodkiem wydobycia rud cynku, ołowiu, arsenu (jeden z głównych ośrodków wydobycia w świecie) oraz srebra. Dobrze rozwinięte jest rzemiosło, hutnictwo metali nieżelaznych oraz przemysł chemiczny (między innymi produkcja nawozów sztucznych), metalurgiczny i odzieżowy. Jest handlowym ośrodkiem rolniczego regionu oraz ważnym węzłem komunikacyjnym – mieści się tutaj port lotniczy, a za pomocą linii kolejowej miasto połączone jest z portem Tampico nad Zatoką Meksykańską. W San Luis Potosí działa uniwersytet założony w 1826 roku.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

San Luis Potosí (miasto)

San Luis Potosí (miasto)

San Luis Potosí
Herb Flaga
Państwo  Meksyk
Stan San Luis Potosí
Burmistrz Jorge Lozano Armengol
Powierzchnia 151[1] km²
Wysokość 1880[2] m n.p.m.
Populacja (2014)
• liczba ludności
• gęstość

761,7 tys.[1]
5044,4[1] os./km²
Nr kierunkowy 444
Kod pocztowy 78000
Położenie na mapie San Luis Potosí
San Luis Potosí
Położenie na mapie Meksyku
San Luis Potosí
22°08′59″N 100°58′30″W/22,149722 -100,975000
Strona internetowa

San Luis Potosí – miasto w środkowym Meksyku, na obszarze Mesy Centralnej (Wyżyna Meksykańska), na wysokości około 1880 metrów. Jest stolicą stanu o tej samej nazwie[2]. W 2014 roku miasto liczyło około 761,7 tysięcy mieszkańców[1]. San Luis Potosí zostało założone w 1576 roku jako ośrodek górniczy. W 1658 roku otrzymało prawa miejskie[2].

Miasto jest ważnym ośrodkiem wydobycia rud cynku, ołowiu, arsenu (jeden z głównych ośrodków wydobycia w świecie) oraz srebra. Dobrze rozwinięte jest rzemiosło, hutnictwo metali nieżelaznych oraz przemysł chemiczny (między innymi produkcja nawozów sztucznych), metalurgiczny i odzieżowy. Jest handlowym ośrodkiem rolniczego regionu oraz ważnym węzłem komunikacyjnym – mieści się tutaj port lotniczy, a za pomocą linii kolejowej miasto połączone jest z portem Tampico nad Zatoką Meksykańską. W San Luis Potosí działa uniwersytet założony w 1826 roku[2].

Demografia

Zmiania liczby ludności w latach 1990–2014

Źródło: City Population[1]

Zabytki

W mieście znajdują się takie zabytki jak[2]:

  • katedra – wzniesiona w XVI wieku, lecz obecna budowla pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku
  • kościoły z XVIII wieku – są to między innymi: San Francisco, San Sebastian, San Miguelito oraz Nuestra Señora del Carmen
  • pałac biskupi – zbudowany w XVIII wieku
  • teatr
  • fontanna – z przełomu XVIII i XIX wieku

Miasta partnerskie

  1. a b c d e Mexico: States and Major Cities (ang.). City Population. [dostęp 14 maja 2016].
  2. a b c d e San Luis Potosí (pol.). PWN. [dostęp 14 maja 2016].


This article uses material from the Wikipedia article "San Luis Potosí (miasto)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Monuments - Famous Buildings

3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London