powered by CADENAS

Social Share

Bezzałogowy statek powietrzny (17004 views - Mechanical Engineering)

Bezzałogowy statek powietrzny (ang. unmanned aerial vehicle, UAV), bezzałogowy system powietrzny (ang. unmanned aerial system, UAS), dron – statek powietrzny, który nie wymaga do lotu załogi obecnej na pokładzie oraz nie ma możliwości zabierania pasażerów, pilotowany zdalnie lub wykonujący lot autonomicznie. Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) są obecnie wykorzystywane głównie przez siły zbrojne do obserwacji i rozpoznania przez co zwykle wyposażone są w osprzęt służący do obserwacji w postaci głowic optoelektronicznych. Uzbrojone i przeznaczone do wykonywania działań bojowych statki są określane jako Unmanned combat air vehicle (UCAV). Urządzenia tego rodzaju, bez żadnego wyposażenia, już od czasów I wojny światowej stosowane były do trenowania oddziałów przeciwlotniczych jako latające cele. Latające bomby V-1 stosowane przez Niemców do bombardowania Londynu czy też pociski manewrujące też zaliczane mogłyby być do kategorii UAV, niemniej pojazdy tego typu są bronią samą w sobie i nie mogą być – w odróżnieniu od BSP – powtórnie wykorzystane.
Go to Article

Bezzałogowy statek powietrzny

Bezzałogowy statek powietrzny

Bezzałogowy statek powietrzny

Bezzałogowy statek powietrzny[1] (ang. unmanned aerial vehicle, UAV), bezzałogowy system powietrzny (ang. unmanned aerial system, UAS[2]), dron[3]statek powietrzny, który nie wymaga do lotu załogi obecnej na pokładzie oraz nie ma możliwości zabierania pasażerów, pilotowany zdalnie lub wykonujący lot autonomicznie. Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) są obecnie wykorzystywane głównie przez siły zbrojne do obserwacji i rozpoznania przez co zwykle wyposażone są w osprzęt służący do obserwacji w postaci głowic optoelektronicznych. Uzbrojone i przeznaczone do wykonywania działań bojowych statki są określane jako Unmanned combat air vehicle (UCAV).

Urządzenia tego rodzaju, bez żadnego wyposażenia, już od czasów I wojny światowej stosowane były do trenowania oddziałów przeciwlotniczych jako latające cele. Latające bomby V-1 stosowane przez Niemców do bombardowania Londynu czy też pociski manewrujące też zaliczane mogłyby być do kategorii UAV, niemniej pojazdy tego typu są bronią samą w sobie i nie mogą być – w odróżnieniu od BSP – powtórnie wykorzystane.

Klasyfikacja BSP

Klasyfikacja BSP według NATO z 2009 r.[4] Na podstawie tej klasyfikacji wyróżnia się trzy zasadnicze klasy BSP
Klasa I masa: < 150 kg;

zastosowanie: wsparcie operacji na poziomie taktycznym, czyli na szczeblu drużyny, plutonu bądź kompanii; czas lotu: do 6 h

Klasa II masa: 150 – 600 kg;

zastosowanie: wsparcie operacji na poziomie taktycznym, czyli na szczeblu batalionu bądź brygady; czas lotu: do 24h

Klasa III masa: > 600 kg;

zastosowanie: wsparcie operacji na poziomie operacyjnym i strategicznym; czas lotu: do 40h ważne informacje: operacje na wysokich pułapach (> 3000 m)

Klasyfikacja BSP według masy[5]
Oznaczenie Masa Przykład BSP
Bardzo ciężki [Super Heavy] >2000 kg RQ-4 Global Hawk
Ciężki [Heavy] 200 – 2000 kg A-160
Średni [Medium] 50 – 200 kg Raven
Lekki [Light] 5 – 50 kg RPO Midget
Bardzo lekki [Micro] <5 kg Dragon Eye
Klasyfikacja BSP według maksymalnej wysokości n.p.m.[6]
Kategoria Maksymalna wysokość n.p.m. Przykład BSP
Niska < 1000 m Pointer
Średnia 1000 – 10000 m Finder
Wysoka > 10000 m Darkstar

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce

Wojskowe

W Polsce projekty i badania nad BSP prowadzi m.in. Politechnika Śląska, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska oraz Politechnika Rzeszowska[7][8].

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej mają na wyposażeniu kilka bezzałogowych statków powietrznych: Aeronautics Orbiter, wykorzystywany głównie przez żołnierzy służących w Afganistanie[9][10], a także ScanEagle i WB Electronics FlyEye używane w Wojskach Specjalnych[11].


PKW Afganistan przez pewien okres (od wiosny 2011 do stycznia 2012), używał także jednego zestawu bsl Aeronautics Aerostar. Były to egzemplarze wypożyczone od producenta, do czasu dostawy właściwych egzemplarzy (z powodu nie wywiązywania się producenta z zamówienia MON)[12]. Po kilku przedłużeniach terminu dostawy, kontrakt został zerwany przez MON z winy Aeronautics. Wypożyczone bezzałogowce zwrócono producentowi[13][14].


W 2015 r. planowano podjęcie decyzji o trybie pozyskania uderzeniowych systemów bezzałogowych Zefir i Gryf[15]. 20 sierpnia tego roku minister obrony zdecydował, że Polska nie będzie kupować tych systemów za granicą, a do przetargu zaprosi firmy krajowe[16].

Prywatne

Od 7 września 2016 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące ruch dronów nad terytorium Polski. Dawniej można było latać bez licencji nad zabudowaniami i miastami poniżej 25 tysięcy mieszkańców[17]. Od września bez licencji nie można latać nawet nad wsiami i wolno stojącymi budynkami (wymagane jest zachowanie odległości 100 metrów od zabudowań i 30 metrów od osób i pojazdów)[18].

Zmiany dotyczą modeli latających ważących powyżej 0,6 kg. Modelami poniżej tej wagi można w dalszym ciągu wykonywać loty niekomercyjne, nawet na terenie miasta.

Osoby chcące latać zarobkowo lub cięższymi modelami muszą zdać egzamin państwowy w jednej z dwóch kategorii:

  • UAVO VLOS (ang. Visual Line of Sight) – uprawnia do lotów w zasięgu wzroku pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości i odpowiedniego oznakowania (operator musi mieć kamizelkę, a dron musi mieć tabliczkę identyfikacyjną).
  • UAVO BVLOS (ang. Beyond Visual Line of Sight) – uprawnia do lotów poza zasięgiem wzroku (sterowanie za pomocą obrazu przesyłanego z drona).

Lista osób upoważnionych do przeprowadzenia egzaminu UAVO znajduje się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego[19].

Zastosowania cywilne

Bezzałogowe statki powietrzne stosuje się również w badaniach naukowych. Szczególnie przydatne są w monitorowaniu obszarów podbiegunowych. Wykonują pomiary grubości warstwy ozonowej, zliczają populacje fok, tworzą mapy zbiorników wody spływającej podczas roztopów, mierzą grubość lodu, badają zanieczyszczenia atmosfery i przepływ aerozoli nad Oceanem Spokojnym. Niekiedy jednostki naukowe konstruują własne modele do swoich badań takie jak Meridian opracowany przez studentów University of Kansas[2].

W cywilnym zastosowaniu mogą one pełnić funkcję przekaźników telekomunikacyjnych, Amazon od dłuższego czasu zapowiada już chęć dostarczania swoich przesyłek poprzez drony[20], podobnie jak Dominos Pizza przewiduje ich zastosowanie przy dostawie pizzy[21]. Firma P4, polski dostawca usług telekomunikacyjnych poszerzy swoją ofertę o drona Parrot AR.Drone 2.0 Elite Edition, który jest dostępny dla każdego[22].

Prowadzone są testy zastosowania dronów do szybkiego dostarczania defibrylatora typu AED (automated external defibrillator) do pacjenta z nagłym zatrzymaniem akcji serca[23].

Firma Google zakupiła producenta dronów Solar 60[24] i planuje początkowo umieścić drony w przestrzeni, na wysokości 20 km nad poziomem morza. Zamontowane panele słoneczne umożliwią BSP przemieszczanie się przez 5 lat i użyte będą do dostarczenia połączenia internetowego mieszkańcom najmniej zamożnych terenów na świecie, jednocześnie docierając do miejsc, w których dostarczenie Internetu było wcześniej nieosiągalne[25].

Projektowane są też coraz częściej do akcji poszukiwawczo-ratowniczych (m.in. w jaskiniach)[26], a także w kryminalistyce rozpoznawczej i wykrywczej[27].

Kolejnym miejscem zastosowania BSP jest branża nieruchomości, która używa bezzałogowych systemów latających do fotografowania i nagrywania budynków, które posiada w swojej ofercie. Wiele firm z różnych branż idzie ich śladem, wykonując zdjęcia w miejscach trudno dostępnych lub z perspektywy, którą trudno uchwycić w normalnych warunkach[28]. Niektórzy eksperci są zdania, że drony zrewolucjonizują rynek telewizyjny i reklamowy. Już dziś możemy obejrzeć wiele reklam telewizyjnych, które zostały nagrane dzięki wykorzystaniu kamer zainstalowanych na niewielkich latających obiektach. Dzięki temu drony znalazły zastosowanie w reklamach i marketingu[29].

Bezzałogowe statki powietrzne również pomagają uwiecznić ekstremalne chwile osobom, które trenują wyczynowe sporty. Osoby odpowiedzialne za nagrania nie muszą już podążać ich krokiem, gdyż zrobi to za nie dron. Wystarczy im kontroler lotu w dłoni i specjalne gogle wyświetlające obraz z kamer[29].

Dziennikarze również wykorzystują drony do nagrania obrazu z lotu ptaka. Dzięki temu możemy oglądać obraz z samego serca akcji. Operator może to zrobić bezpośrednio z wozu transmisyjnego, a przy użyciu maszyn o większym zasięgu, nawet z siedziby redakcji.

BSP cieszą się zainteresowaniem wśród grup przestępczych i hakerów. Jeden z hakerów, Samy Kamkar, opracował metodę, dzięki której potrafi przejmować kontrolę nad dronami Parrot. SkyJack to dron przeprogramowany przez Samy’ego, który jest w stanie znaleźć w przestrzeni powietrznej drona Parrot i przejąć kontrolę nad jego kamerami i sterowaniem[30].

Angielscy gangsterzy wykorzystują bezzałogowy system latający do szukania nielegalnych plantacji marihuany. Lampy oświetlające rośliny wydzielają ciepło, które widziane jest przez kamery noktowizyjne. Przestępca nachodzi nielegalnego plantatora i przywłaszcza jego plony, by móc je później sprzedać z zyskiem. Gangsterzy twierdzą, że nie sprawdzają co i kto ma w domu, tylko szukają miejsc nielegalnych upraw[31].

Stan prawny w kwestii używania dronów

Wszystkie cywilne statki powietrzne (załogowe i bezzałogowe) działają zgodnie z konwencją chicagowską o lotnictwie cywilnym. Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego – agencja ONZ nadzorująca rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego – wyznaczyła terminy objęcia regulacjami poszczególnych kategorii bezzałogowców:

  • do 2018 – wstępna integracja z ruchem lotniczym w przestrzeni powietrznej, bez obszarów wydzielonych,
  • do 2028 – pełna integracja, zapewniająca „przejrzystość działania w przestrzeni powietrznej”, w której bezzałogowce są widoczne dla służb kontroli ruchu lotniczego i są w stanie komunikować się z nimi[32].

W Polsce raport w sprawie zastosowania bezzałogowych statków powietrznych przygotowany w 2013 r. przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC), zwraca uwagę na potencjalne bogactwo zastosowań, ale już na wstępie stwierdza, że wcześniejszy brak regulacji nie przeszkodził w rozwoju lotnictwa bezzałogowego[33]. Po nowelizacji w 2011 r. ustawy Prawo lotnicze[34], loty BSP muszą spełniać określone warunki[35]. Polskie przepisy należą, obok amerykańskich[36], do najmniej restrykcyjnych, ponieważ loty cywilnych dronów, których masa startowa nie przekracza 25 kg, są ogólnie dopuszczone w celach rekreacyjnych lub sportowych, bez obowiązku posiadania pozwolenia; nie jest wymagana rejestracja urządzenia, użytkownik nie musi zapewniać dodatkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej czy posiadać certyfikacji[37]. Nie jest także wymagane pozwolenie na wykonywanie lotów oraz spełnianie kryteriów wymagań środowiskowych czy norm hałasu.

Zagadnienia etyczne

Drony pozwalają znacząco podnieść skuteczność działań wojskowych operacji lotniczych. O ile podczas II wojny światowej, aby zniszczyć jeden cel, potrzeba było 1000 samolotów B-17, obsługiwanych przez 10 tysięcy ludzi, to w bliskiej przyszłości do obsługi czterech dronów nowej generacji będzie wystarczał 1 operator, podczas jednej misji, przy czym drony będą mogły zniszczyć 32 cele[38].

Najważniejszą cechą dronów jest fakt, że nie stanowią one zagrożenia dla pilota. Konflikt zbrojny w Afganistanie stworzył możliwość przetestowania dronów – z biegiem lat wzrosła precyzyjność wykonywanych akcji likwidacji celów, a liczba ofiar wśród cywili została ograniczona do minimum[potrzebny przypis].

Coraz częściej wystosowywane są prośby o całkowite zaprzestanie wykorzystywania robotów w działaniach wojennych. Dr Robert Sparrow apeluje w magazynie „IEE Technology and Society Magazine”[39] by inżynierowie odcięli się od prac nad robotami wykorzystywanymi w działaniach wojennych. Niemniej jednak sukcesy dronów, np. Predatora czy Reapera, przyczyniły się do tego, że rządy bądź ministerstwa składają więcej zamówień na taki sprzęt. Jest to także zauważalne w planach i działaniach polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej[40].

Maszyny tego rodzaju ułatwiają rządom rozpoczęcie wojny. Z drugiej strony politycy sądzą, że wykorzystując te maszyny nie poniosą żadnych strat. Często jednak zdarza się, że w wyniku ataku dronów giną także cywile, co stwarza wątpliwości dotyczące etyki budowania takich maszyn dla wojska[41]. Dr Sparrow zwraca uwagę, że odmowa udziału inżynierów w projektach militarnych może utrudnić im karierę czy też ją złamać, niemniej jednak należy podnieść kwestię dotyczącą etyki. Gdyby wszyscy inżynierowie, niezależnie od ich planów kariery, postawili ostrą krytykę to możliwe, że temat skłoniłby do dyskusji i do opracowania rozwiązań.

Ochrona praw człowieka

Ben Emmerson zwrócił uwagę na wiele kwestii w sprawie użytkowania bezzałogowych statków powietrznych. Na generalnym zebraniu 11 marca 2014 roku jako Specjalny Sprawozdawca przedstawił Raport o Promocji i Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności podczas przeciwdziałania terroryzmowi. Raport został przedłożony do Rady Praw Człowieka. W styczniu 2013 roku Specjalny Sprawozdawca rozpoczął badania w sprawie używania zdalnie sterowanych samolotów tzw. dronów, w bardzo niebezpiecznych antyterrorystycznych operacjach w jednostkach militarnych.

Głównymi celem dochodzenia były:

  • oceny oskarżenia, dotyczące operacji które miały rezultat w nieproporcjonalnych poziomach rannych cywilów.
  • przedstawienie zaleceń dotyczących obowiązku państw do przeprowadzania niezależnych, bezstronnych dochodzeń i ogłoszenie ich wyników publicznie.
  • zidentyfikowanie spornych kwestii międzynarodowego prawa odpowiedniego do takich operacji i przedstawienie zaleceń mających na celu promowanie międzynarodowych sporów[42].

Sprawozdawca założył stronę internetową dedykowaną temu tematowi i będzie kontynuował pozyskiwanie od zainteresowanych państw dodatkowych informacji uzasadnienia legalnego zastosowania samolotów bezzałogowych w operacjach antyterrorystycznych, a także usprawiedliwienia poszczególnych ataków. Wszystko to będzie udostępnione na wspomnianej stronie internetowej[43]. Ostatni raport był poprzedzony raportami tymczasowymi, w których Ben Emmerson podawał na bieżąco częstotliwości ataków i liczby ofiar śmiertelnych wśród cywili przy użyciu bezzałogowych samolotów podczas działań militarnych na terenie Afganistanu, Iraku, Jemenu, Pakistanu, w Strefie Gazy, Izraelu i Somalii[44].

W raporcie tymczasowym do Generalnego Zgromadzenia Emmerson wprowadził zalecenie mówiące, że państwo jest odpowiedzialne za ofiary cywilne, które nie były przewidziane w planowanych atakach. Państwo powinno być odpowiedzialne za przeprowadzenie niezwłocznego, niezależnego i bezstronnego dochodzenia, którego wyniki ma przedstawić i wyjaśnić[45]. Emmerson po przedstawieniu raportu stwierdził, że państwa powinny porozumieć się w kwestiach dotyczących prawa do samoobrony i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Usiłuje on znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące tych kwestii w sytuacjach i miejscach objętych konfliktami zbrojnymi. Specjalny Sprawozdawca przedstawia pytania i zaprasza państwa członkowskie do wyrażenia swoich opinii na te pytania, przed 27. posiedzeniem Rady Praw Człowieka. Zamierza opublikować odpowiedzi na oficjalnej autoryzowanej stronie[46].

Ochrona prywatności

Różnorodność zastosowania dronów stanowi istotne wyzwanie zarówno w zakresie technologicznym, jak i prawnym, ponieważ sposoby użytkowania aplikacji mogą być wrażliwe z punktu widzenia prywatności. W tym aspekcie trzeba wziąć pod uwagę, że BSP wyposażone w systemy gromadzące i przetwarzające informacje obrazowe wymagają szeregu uregulowań prawnych[47].

Dwoma największymi zagrożeniami związanymi z technologiami informacyjnymi są ataki cyberprzestępców oraz utrata prywatności. Skupiając się na potencjalnych zagrożeniach, nie powinny zostać wprowadzone restrykcje i ograniczenia użytkowania BSP – technologii powszechnie już stosowanej. Rozwiązaniem jest edukacja odnośnie wykorzystania dronów i informacji przez nie pozyskane[48].

Ochrona danych osobowych

Z punktu widzenia ochrony danych osobowych, ważne jest, aby operatorzy dronów byli zobowiązani przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych, a w Europie, w szczególności krajowych środków ustanowionych na podstawie dyrektywy 95/46/WE[49] oraz decyzji ramowej 2008/977.[50] Jednakże istniejące przepisy wymagają modyfikacji, ponieważ zgodnie z opinią Grupy Roboczej Artykułu 29 europejskiego organu do spraw ochrony danych osobowych, przy stosowaniu monitoringu osób, wszystkich uczestników należy powiadomić o tym fakcie, ponieważ dochodzi do przetwarzania danych osobowych[51]. Aby zrealizować to zgodnie z prawem, należałoby również poinformować wszystkie potencjalne osoby nagrania o odbywającym się locie BSP, co byłoby niemal niewykonalne.

Niektóre typy UAV

amerykańskie:

brytyjskie:

austriacki:

chińskie:

francuskie:

  • Sperwer

greckie:

  • HAI Pegasus
  • EADS 3 Sigma

indyjskie:

  • ADA Nishant
  • Searcher MkII (we współpracy z Izraelem)
  • HAL Heron (we współpracy z Izraelem)

izraelskie:

irańskie:

  • Mohajer-3
  • Mohajer-4
  • Karrar

japońskie

  • Yamaha R-50
  • Yamaha R-MAX

jordańskie

  • Jordan Falcon
  • Jordan Arrow

niemieckie:

pakistańskie:

  • UAV Vector

polskie:

południowoafrykańskie:

  • Kentron Seeker
  • Denel Bateleur

radzieckie/rosyjskie:

szwajcarskie:

tureckie:

  • Bayraktar Mini UAV
  • Baykus

włoskie:

  • SELEX Galileo Falco

NASA sponsorowała badania nad UAV Helios zasilanym energią słoneczną, któremu w 2001 roku udało się osiągnąć pułap 30 kilometrów. Helios wskutek awarii rozbił się w wodach Pacyfiku 26 czerwca 2003.


  1. Nauczą się obsługiwać drony. „Polska Zbrojna.pl”, 2015-06-05. 
  2. a b Davide Castelvecchi. Inwazaja dronów. „Świat Nauki”. 4 (224), kwiecień 2010. ISSN 0867-6380. 
  3. Ang. drone, dosł. 'truteń, brzęczeć’.
  4. http://www.militarium.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4:klasyfikacje-i-wymagania-dla-bezzaogowych-statkow-powietrznych&catid=2:sprzet&Itemid=4.
  5. http://web.archive.org/web/20121021021237/http://personal.mecheng.adelaide.edu.au/maziar.arjomandi/aeronautical%20engineering%20projects/2006/group9.pdf.
  6. http://personal.mecheng.adelaide.edu.au/maziar.arjomandi/aeronautical%20engineering%20projects/2006/group9.pdf.
  7. Zdobysław Goraj: An overview of PW-103 & PW-114 UAVs designed in WUT within CAPECON project with emphasis on cost eduction and reliability improvement (ang.). [dostęp 2009-07-16].
  8. Bartłomiej Mrożewski: Polskie drony. Kiedy nasze bezzałogowce rozwiną skrzydła? (pol.). [dostęp 2011-09-14].
  9. Marcin Górka: Szpieg z Izraela dla polskiej armii (pol.). [dostęp 2009-07-16].
  10. Grzegorz Hołdanowicz: Orbitery dla Afganistanu (pol.). [dostęp 2009-07-16].
  11. Prezydent u specjalsów.
  12. Altair – Aerostary w Ghazni.
  13. MON zerwał kontrakt na dostawę dronów.
  14. Koniec umowy na Aerostary.
  15. defence24.pl: Mroczek: w sierpniu decyzja w sprawie bezzałogowców. W październiku ostateczna konfiguracja Wisły. [dostęp 14 sierpnia 2015].
  16. Krzysztof Wilewski. Gryfy jednak z Polski. „PolskaZbrojna.pl”, 2015-08-21. 
  17. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, isap.sejm.gov.pl [dostęp 2016-10-01].
  18. Nowe przepisy dotyczące bezzałogowych statków powietrznych i modeli latających - Urząd Lotnictwa Cywilnego, ulc.gov.pl [dostęp 2016-10-01].
  19. Świadectwa kwalifikacji/egzaminy - Urząd Lotnictwa Cywilnego, ulc.gov.pl [dostęp 2016-10-01].
  20. http://www.amazon.com/b?node=8037720011.
  21. http://www.nbcnews.com/tech/innovation/dominos-domicopter-drone-can-deliver-two-large-pepperonis-f6C10182466.
  22. http://www.blogplay.pl/2014/06/od-jutra-w-play-dron-i-nowe-sluchawki/.
  23. Andreas Claesson, Anders Bäckman, Mattias Ringh, Time to Delivery of an Automated External Defibrillator Using a Drone for Simulated Out-of-Hospital Cardiac Arrests vs Emergency Medical Services, „Journal of American Medical Association”, 317(22), 2017, s. 2332-2334, DOI10.1001/jama.2017.3957.
  24. http://www.cnb.com/id/101464383.
  25. Globalny Dyktator Google, „Świat Wiedzy”, numer 7/2014, Warszawa 2014 r., s. 20-28.
  26. Jerzy Merkisz. Perspektywy rozwoju i wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w służbach ratowniczych. „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe”, s. 291-296, 2016. Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium" Sp z o.o.. ISSN 1509-5878. 
  27. Jerzy Merkisz. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w kryminalistyce rozpoznawczej i wykrywczej. „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe”, s. 297-301, 2016. Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium" Sp z o.o.. ISSN 1509-5878. 
  28. http://www.swiatdronow.pl/drony-branza-nieruchomosci.
  29. a b http://www.spidersweb.pl/2013/12/drony.html.
  30. http://www.chip.pl/news/bezpieczenstwo/luki-bezpieczenstwa/2013/12/hakerzy-poluja-na-latajace-drony-zamieniaja-je-w-zombie.
  31. http://www.chip.pl/news/wydarzenia/trendy/2014/04/przestepcy-tez-korzystaja-z-dronow.-szukaja-hodowcow-trawki.
  32. Cywilne wykorzystanie dronów. „Infos”. 4/2015. Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. 
  33. Raport Człowiek Maszyna Bezpieczeństwo, Warszawa, październik 2013 ​ISBN 978-83-62824-04-5​ str 18.
  34. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, Dz.U. z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 z późn. zm.
  35. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, „Dz.U. 2013 poz. 440”, 26 marca 2013.
  36. FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION, Unmanned Aircraft Operations in the National Airspace System (NAS), 27 października 2015.
  37. https://www.portalodo.com/entry/drony-warunki-eksploatacji-odpowiedzialnosc-i-dane-osobowe.
  38. http://www.mikromakro.pl/?p=648.
  39. http://ieeessit.org/technology_and_society/.
  40. http://www.computerworld.pl/artykuly/385350/Etyka.dronow.html.
  41. Raport Człowiek Maszyna Bezpieczeństwo, Warszawa, październik 2013 ​ISBN 978-83-62824-04-5​ s. 11.
  42. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Ben Emmerson, s. 5.
  43. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Ben Emmerson, s. 5.
  44. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Ben Emmerson, s. 10–18.
  45. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Ben Emmerson, s. 6.
  46. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Ben Emmerson, s. 18–19.
  47. http://www.5zywiolow.pl/wp-content/uploads/2013/10/Cz%C5%82owiek_maszyna_bezpiecze%C5%84stwo.pdf.
  48. Raport Człowiek Maszyna Bezpieczeństwo, Warszawa, październik 2013 ​ISBN 978-83-62824-04-5​, s. 17.
  49. http://www.giodo.gov.pl/568/id_art/603/j/pl/.
  50. http://www.giodo.gov.pl/234/id_art/2501/j/pl/.
  51. http://www.giodo.gov.pl/259/id_art/4815/j/pl.
  52. Mateusz Kudła, Polskie drony coraz doskonalsze (pol.). Fakty TVN, marzec 2014. [dostęp 2014-03-29].
  53. Mateusz Kudła, Polskie drony coraz doskonalsze (pol.). Fakty TVN, marzec 2014. [dostęp 2014-03-29].
  • Raport Człowiek Maszyna Bezpieczeństwo, Warszawa, październik 2013 ​ISBN 978-83-62824-04-5​.
  • Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Ben Emmerson*
  • http://www.5zywiolow.pl/

Linki zewnętrzne



This article uses material from the Wikipedia article "Bezzałogowy statek powietrzny", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD